Le système Ri4Power vous permet d'effectuer, à l'aide de la même armoire électrique de base, 
les différentes missions nécessaires au sein d'un TGBT.
 
        
       
             
             
             
        
      Les disjoncteurs de puissance protègent les machines, les installations et les personnes des dommages occasionnés par un court-circuit, une mise à la masse ou une surcharge.
 
             
             
        
      Beaucoup de fonctions peuvent être associées dans la même cellule dans la zone des départs, p. ex. la distribution électrique avec des commandes. Des compartiments fonctionnels cloisonnés entre eux sont créés pour cela au sein de la cellule.
 
             
             
             
        
      La forme 2b est une division interne qui vise à cloisonner le compartiment de jeu de barres vis à vis du compartiment fonctionnel et de la zone de raccordement.
 
             
             
        
      La zone de raccordement se compose d'une cellule avec disjoncteur de puissance associée à un jeu de barres vertical, positionné à droite ou à gauche de celui-ci.
 
             
        
      Pour la distribution électrique compacte et variable via des coupe-circuits à fusibles HPC qui s'enclenchent sur des jeux de barres de distribution verticaux.
 
             
        
      La zone de rangement de câbles sert au guidage des câbles en direction des compartiments fonctionnels.
 
        
      Rittal propose une infrastructure de conception modulaire pour stocker l'énergie.
.jpg) 
             
             
             
             
             
             
        
      Les jeux de barres Ri4Power vous convaincront par leur simplicité de montage dû à un nombre restreint de références qui ne réduit aucunement le nombre de fonctions
 
             
             
             
             
             
        
      La configuration des types de zone et des installations est considérablement facilitée par l'utilisation du logiciel de conception Rittal Power Engineering. Les kits de jonction sont générés et documentés (attestation de type) automatiquement par le logiciel Rittal Power Engineering lors de la conception de l'installation.
Avez-vous des questions concernant Ri4Power ? Écrivez-nous. Nous y répondrons avec plaisir.