Пластиковые распределительные шкафы AX
Больше стойкости

AX_Kunsstoff_background_intro_mobil

 

Откройте для себя новые пластиковые распределительные шкафы. Убедитесь в преимуществах уникальной серии корпусов - совершенная технология в сочетании с особо прочным материалом.

 

  • 14 типоразмеров, включая исполнения с обзорным окном
  • Увеличенная в 7 раз стойкость к УФ-излучению для наружной установки
  • Все необходимые сертификаты для использования по всему миру

 

Больше преимуществ

 

Добро пожаловать в семейство AX

AX. System perfection.

Спустя более 30 лет после начала производства пластиковых распределительных шкафов, Rittal совершает революцию в этой сфере в дополнение к серии шкафов AX из листовой и нержавеющей стали. С пластиковыми распределительными шкафами AX компания Rittal сочетает преимущества совершенных системных решений и особо прочного материала в одной серии корпусов.
Новые пластиковые распределительные шкафы AX означают максимальную простоту, скорость и возможности монтажа и одновременно соответствуют высочайшим требованиям к надежности и прочности. Неважно, идет ли речь об установке в производственных цехах или при воздействии ветра и непогоды – пластиковые шкафы AX противостоят любым воздействиям.
Серия распределительных шкафов AX задает новые стандарты при производстве распределительных
систем в рамках Индустрии 4.0.

fri200409500_ax_kunststoff_vorteil

Крепление на столб может быть смонтировано с помощью внешних запрессованных гаек.

fri190428700_ax_kunststoff_vorteil

Настенные крепления могут быть просто закреплены снаружи в соответствии с UL.

fri200408800_ax_kunststoff_vorteil

Двойное уплотнение благодаря встроенному защитному козырьку на верхней и нижней стороне для защиты уплотнения от пыли и воды.

fri200407200_ax_kunststoff_vorteil

Концевой выключатель двери может быть смонтирован непосредственно на точки крепления.

fri200405800_ax_kunststoff_vorteil

Монтажная панель просто устанавливается спереди на смонтированные болты с простым последующим заземлением благодаря отверстиям в форме замочной скважины.
fri200408600_ax_kunststoff_vorteil_new

14 различных вариантов корпуса из усиленного стекловолокном пластика с высокой стойкостью к УФ-излучению, с обзорным окном и без него.

fri200405900_ax_kunststoff_vorteil

DIN-рейки могут быть удобно установлены в корпусе непосредственно на точки крепления.

fri200405200_ax_kunststoff_vorteil

Многочисленные точки крепления для индивидуального внутреннего монтажа.

fri200407100_ax_kunststoff_vorteil

Внутренний монтаж с шагом 25 мм с помощью универсального уголка для монтажа шасси и шин.

fri200406500_ax_kunststoff_vorteil

Благодаря мини-комфортной ручке для шкафов AX из пластика, можно использовать замочные вкладыши исполнения A, а также профильные полуцилиндры, предохранительные и кнопочные вкладыши.

fri200406400_ax_kunststoff_vorteil

Прямой монтаж на дверь монтажных перемычек и системных шасси 14 x 39 мм для использования в качестве дополнительной монтажной поверхности.

fri190432700_ax_kunststoff_vorteil

Фиксатор для удерживания открытой двери может быть просто смонтирован без механической доработки.

fri200409500_ax_kunststoff_vorteil

Крепление на столб может быть смонтировано с помощью внешних запрессованных гаек.

fri190428700_ax_kunststoff_vorteil

Настенные крепления могут быть просто закреплены снаружи в соответствии с UL.

fri200408800_ax_kunststoff_vorteil

Двойное уплотнение благодаря встроенному защитному козырьку на верхней и нижней стороне для защиты уплотнения от пыли и воды.

fri200407200_ax_kunststoff_vorteil

Концевой выключатель двери может быть смонтирован непосредственно на точки крепления.

fri200405800_ax_kunststoff_vorteil

Монтажная панель просто устанавливается спереди на смонтированные болты с простым последующим заземлением благодаря отверстиям в форме замочной скважины.

fri200408600_ax_kunststoff_vorteil

14 различных вариантов корпуса из усиленного стекловолокном пластика с высокой стойкостью к УФ-излучению, с обзорным окном и без него.

fri200405900_ax_kunststoff_vorteil

DIN-рейки могут быть удобно установлены в корпусе непосредственно на точки крепления.

fri200405200_ax_kunststoff_vorteil

Многочисленные точки крепления для индивидуального внутреннего монтажа.

fri200407100_ax_kunststoff_vorteil

Внутренний монтаж с шагом 25 мм с помощью универсального уголка для монтажа шасси и шин.

fri200406500_ax_kunststoff_vorteil

Благодаря мини-комфортной ручке для шкафов AX из пластика, можно использовать замочные вкладыши исполнения A, а также профильные полуцилиндры, предохранительные и кнопочные вкладыши.

fri200406400_ax_kunststoff_vorteil

Прямой монтаж на дверь монтажных перемычек и системных шасси 14 x 39 мм для использования в качестве дополнительной монтажной поверхности.

fri190432700_ax_kunststoff_vorteil

Фиксатор для удерживания открытой двери может быть просто смонтирован без механической доработки.

AX_Kunsstoff_background AX_Kunsstoff_background_mobil

Преимущества

 

Познакомьтесь с преимуществами нового пластикового распределительного шкафа AX.

  • Больше безопасности
  • Больше эффективности
  • Больше гибкости

К продукту

AX_Kunsstoff_Innentür_background_image AX_Kunsstoff_Innentür_background_image_mobil

защита от несанкционированного доступа, безопасность, гибкость
Новая внутренняя дверь

  • Используется как дополнительная монтажная плоскость, например, для установки кнопок, дисплеев и др.
  • Защита и закрытие компонентов, которые находятся за внутренней дверью
  • Предотвращает несанкционированный доступ ко внутренним компонентам, так как элементы управления и основное оборудование разделены между собой
  • Простой монтаж внутренней двери с помощью боковых точек крепления, без механической обработки корпуса
  • Гибкость благодаря регулируемой глубине монтажа, в зависимости от применения

 

К продукту

Пригодность к наружной установке благодаря стандартам безопасности

AX_kunststoff_outdoor_theme_mobil

  • Высокая безопасность для техники и человека
  • Рейтинг UL F1-Outdoor (UL 746C), благодаря увеличенной в 7 раз стойкости к УФ-излучению
  • Допуск UL для промышленных шкафов (508A)
  • Негорючесть согл. UL 94 V-0
  • Благодаря продуманной конструкции корпуса возможен внутренний монтаж без потери герметичности
    • сохранение высокой степени защиты до IP 66/NEMA 4X
    • сохранение защитной изоляции класс II

Применение

fri121659600_Anwendung_ax_maritime

Судостроение

Особо неблагоприятные условия окружающей среды требуют особых материала и конструкции корпуса. Пластиковые корпуса AX не подвержены коррозии, имеют стойкость к УФ-излучению, соли и солесодержащему воздуху.
Anwendung_ax_abwassermanagement

Коммунальное хозяйство

В этой сфере действуют такие факторы, как агрессивные пары, которые могут воздействовать на материал. Для этого пластиковый корпус обеспечивает оптимальную защиту, равно как и от ветра, непогоды и УФ-излучения.
Anwendung_ax_Bahntechnik

Железнодорожный транспорт

Благодаря жесткому материалу и устойчивой конструкции, пластиковый корпус выдерживает агрессивные условия окружающей среды, влажность, а также водяные струи и давление.
Anwendung_ax_flughaefen

Аэропорты

Пластиковый корпус выдерживает УФ-излучение, дождь, снег, ветер и обеспечивает защиту, например, от летающих в воздухе частиц шин самолетов.

Оптимальная добавленная стоимость благодаря цифровизации

Ключевое условие повышения эффективности при производстве шкафов управления и НКУ – применение комплексных, единых и использующих цифровые данные решения на протяжении всей производственной цепочки – от инжиниринга и применения системных компонентов до автоматизации и далее.
Обеспечьте для себя лучшие конкурентные преимущества на будущее.

Инструменты инжиниринга

Разнообразные инструменты для замены и проектирования обеспечивают для клиентов Rittal автоматизацию производственного процесса и работу с виртуальным прототипом:

  • Конфигуратор
  • Данные EPLAN Pro Panel
  • 2D-/3D-CAD-данные
  • Данные ecl@ss Advanced
  • Техническая документация
  • Данные для проектировщиков
  • Видео по монтажу

К инструментам инжиниринга

Прямая интеграция систем контроля микроклимата

  • Решения для всех условий окружающей среды
  • Высокая степень защиты сохраняется

К решениям по контролю микроклимата

Надежное электрораспределение

RiLine Compact

  • Защищенная от прикосновения шинная система с инновационной технологией распределительных блоков
  • Идеально подходит для компактных устройств управления со вставными контактами
  • Высокая надежность и малое время простоя благодаря быстрой замене компонентов

К RiLine Compact

Центр механической обработки Perforex BC

С центрами механической обработки Perforex BC у Вас есть возможность обрабатывать все подлежащие фрезерованию материалы: окрашенная листовая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь и новые пластиковые распределительные шкафы AX:

  • Полностью автоматическое сверление, нарезание резьбы и фрезерование вырезов в плоских деталях и корпусах
  • Ускорение процессов при механической обработке
  • Единый поток данных от инжиниринга до машин для обработки
  • Высокая точность и повторяемость

К Perforex BC

Инжиниринг

Любой проект по системам управления и НКУ начинается с инжиниринга. С помощью программных инструментов Rittal и Eplan разрабатывается виртуальный прототип шкафа управления. Он содержит в себе всю необходимую для производства информацию и обеспечивает максимальную эффективность на любой стадии процесса. Единство данных обеспечивает автоматизацию процессов, что дает возможность получать прибыль.

Система

Корпуса, электрораспределение, контроль микроклимата. Шкаф редко поставляется отдельно, чаще всего он является частью многогранной комплексной системы. Номенклатура Rittal обеспечивает создание решений для любых требований – быстро, гибко, по всему миру. Извлекайте выгоду из уникальных системных решений, которые дают ощутимые преимущества.

Автоматизация

Процесс производства систем управления может быть значительно улучшен за счет цифровизации и значительной степени автоматизации. Машины и инструмент направления Rittal Automation Systems помогают в обработке и комплектации шкафов, начиная с индивидуальной обработки плоских деталей и заканчивая полностью автоматизированной обработкой проводов. Создайте основу для автоматизированных процессов на Вашем производстве.

Здесь Вы можете найти подходящие комплектующие
комплектующие

МАТЕРИАЛЫ И ВИДЕО