Die Mastbefestigung kann direkt in die außenliegenden Einpressmuttern verschraubt werden.
Entdecken Sie die neuen Kompakt-Schaltschränke in Kunststoff. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen einer einzigartigen Gehäuseserie - Ausgefeilte Systemtechnik kombiniert mit einem extrem robusten Werkstoff.
Nach mehr als 30 Jahren revolutioniert Rittal die Kunststoff-Schaltschränke und ergänzt die Schaltschrankserie AX in Stahlblech und Edelstahl. Mit den Kunststoff-Schaltschränken AX verbindet Rittal nun die Vorteile ausgefeilter Systemtechnik und die eines extrem robusten Werkstoffes zu einer einzigartigen Gehäuseserie.
Die neuen Kunststoff-Schaltschränke AX stehen für maximale Vereinfachung, Schnelligkeit und Gestaltungsfreiheit und erfüllen zugleich höchste Anforderungen an Sicherheit und Robustheit. Egal, ob in einer Werkshalle oder draußen bei Wind und Wetter – Kunststoff-Schaltschränke AX beherrschen alle Extreme.
Die Schaltschrankserie AX setzt den Maßstab für Industrie 4.0 gerechten Schaltschrankbau.
Die Mastbefestigung kann direkt in die außenliegenden Einpressmuttern verschraubt werden.
Wandbefestigungshalter sind unter Beibehaltung der UL einfach von außen zu befestigen.
Doppelte Abdichtung durch integrierte Regenschutzleiste an Türober- und Türunterkante zum Schutz der Dichtung vor Staub und Regenwasser.
Türpositionsschalter können direkt an den Befestigungsdomen montiert werden.
14 verschiedene Gehäusevarianten mit und ohne Sichtscheibe aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Hutschienen können direkt an den Befestigungsdomen flexibel im Gehäuse montiert werden.
Zahlreiche Befestigungsdome für individuellen Innenausbau.
Innenausbau im 25 mm-Maßraster mit Universalwinkel zur Montage von Chassis und Schienen.
Mit dem Mini-Komfortgriff für AX Kunststoff lassen sich neben Verschluss-Einsätzen der Ausführung A auch Profilhalbzylinder sowie Sicherheits-und Druckknopfeinsätze verwenden.
Direkter Türausbau mit Montagestegen, System-Chassis 14 x 39 mm oder Schaltplantaschen zur Nutzung als zusätzliche Montagefläche.
Die Türarretierung kann zum Sichern der geöffneten Tür ganz einfach ohne mechanische Bearbeitung montiert werden.
Die Mastbefestigung kann direkt in die außenliegenden Einpressmuttern verschraubt werden.
Wandbefestigungshalter sind unter Beibehaltung der UL einfach von außen zu befestigen.
Doppelte Abdichtung durch integrierte Regenschutzleiste an Türober- und Türunterkante zum Schutz der Dichtung vor Staub und Regenwasser.
Türpositionsschalter können direkt an den Befestigungsdomen montiert werden.
Die Montageplatte kann einfach von vorne auf die vormontierten Bolzen geschraubt und auch nachträglich durch die Schlüssellochbohrungen
geerdet werden.
14 verschiedene Gehäusevarianten mit und ohne Sichtscheibe aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Hutschienen können direkt an den Befestigungsdomen flexibel im Gehäuse montiert werden.
Zahlreiche Befestigungsdome für individuellen Innenausbau.
Innenausbau im 25 mm-Maßraster mit Universalwinkel zur Montage von Chassis und Schienen.
Mit dem Mini-Komfortgriff für AX Kunststoff lassen sich neben Verschluss-Einsätzen der Ausführung A auch Profilhalbzylinder sowie
Sicherheits-und Druckknopfeinsätze verwenden.
Direkter Türausbau mit Montagestegen, System-Chassis 14 x 39 mm oder Schaltplantaschen zur Nutzung als zusätzliche Montagefläche.
Die Türarretierung kann zum Sichern der geöffneten Tür ganz einfach ohne mechanische Bearbeitung montiert werden.