Upevnění na sloup může být upevněno přímo do zalisovaných matic na vnější straně.
Objevte nové kompaktní plastové skříně. Vyzkoušejte výhody jedinečné řady kompaktních skříní – Sofistikovaná technologie kombinovaná s extrémě odolným materiálem.
Po více než 30 letech přichází Rittal s novou koncepcí plastových skříní a doplňuje tak kompletní řadu skříní AX z ocelového plechu a nerezové oceli. S plastovými rozváděčovými skříněmi AX, kde Rittal kombinuje vysoce odolný materiál se sofistikovaným systémem příslušenství, vzniká jedinečná řada kompaktních skříní.
Nové plastové rozváděčové skříně AX se vyznačují maximální jednoduchostí, rychlostí konfigurace a montáže, přičemž splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost a odolnost. Ať už v průmyslové hale, nebo vystavené venkovnímu prostředí, odolává kompaktní plastová skříň AX všem extrémům.
Rozváděčové skříně řady AX určují standard pro výrobu rozváděčů dle Průmyslu 4.0.
Upevnění na sloup může být upevněno přímo do zalisovaných matic na vnější straně.
Držák pro upevnění na stěnu se přišroubuje jednoduše a bezpečně z vnější strany při zachování UL certifikace.
Integrovaná lišta proti dešti na horní i dolní hraně skříně chrání samotné vnitřní těsnění, které je naneseno na dveřích, před prachem a dešťovou vodou a tvoří tak vlastně dvojité těsnění skříní.
Dveřní polohový spínač je možné upevnit přímo do výlisků pro samořezné šrouby.
14 různých rozměrů, s nebo bez průhledového okna, vyrobených z plastu vyztuženého skelnými vlákny s vysokou odolností vůči UV záření.
Flexibilní montáž DIN lišty přímo do výlisků pro samořezné šrouby ve skříní.
Mnoho výlisků pro individuální vnitřní výbavu.
Vnitřní vybavení pro rastr 25 mm pomocí univerzálního montážního úhelníku pro systémová chassis.
Komfortní rukojeť mini pro plastové rozváděčové skříně AX lze použít nejen v kombinaci se zámkovou vložkou typu A, ale i s profilovou půválcovou vložkou nebo bezpečnostními zámkovými vložkami, případně vložkou s tlačítkem.
Pro získání další montážní plochy je možné do dveří napřímo přišroubovat montážní výztuhy, systémová chassis 14 x 39 mm, případně schránku na schémata.
Jednoduchá montáž aretace dveří bez nutnosti mechanického opracování.
Upevnění na sloup může být upevněno přímo do zalisovaných matic na vnější straně.
Držák pro upevnění na stěnu se přišroubuje jednoduše a bezpečně z vnější strany při zachování UL certifikace.
Integrovaná lišta proti dešti na horní i dolní hraně skříně chrání samotné vnitřní těsnění, které je naneseno na dveřích, před prachem a dešťovou vodou a tvoří tak vlastně dvojité těsnění skříní.
Dveřní polohový spínač je možné upevnit přímo do výlisků pro samořezné šrouby.
Montážní desku lze jednoduše přišroubovat do předpřipravených závitových otvorů z čelní strany. Uzemnění montážní desky je ryché a jednoduché díky předpřipravenému otvoru ve tvaru zámkové vložky.
14 různých rozměrů, s nebo bez průhledového okénka, vyrobených z plastu vyztuženého skelnými vlákny s vysokou odolností vůči UV záření.
Flexibilní montáž DIN lišty přímo do výlisků pro samořezné šrouby ve skříní.
Mnoho výlisků pro individuální vnitřní výbavu.
Vnitřní vybavení pro rastr 25 mm pomocí univerzálního montážního úhelníku pro systémová chassis.
Komfortní rukojeť mini pro plastové rozváděčové skříně AX lze použít nejen v kombinaci se zámkovou vložkou typu A, ale i s profilovou půválcovou vložkou nebo bezpečnostními zámkovými vložkami, případně vložkou s tlačítkem.
Pro získání další montážní plochy je možné do dveří napřímo přišroubovat montážní výztuhy, systémová chassis 14 x 39 mm, případně schránku na schémata.
Jednoduchá montáž aretace dveří bez nutnosti mechanického opracování.
Kontaktujte nás prosím, pokud máte jakékoliv otázky k plastovým rozváděčovým skříním AX.