Plastové rozváděčové skříně AX
Zvýšená odolnost

AX_Kunsstoff_background_intro_mobil

 

Objevte nové kompaktní plastové skříně. Vyzkoušejte výhody jedinečné řady kompaktních skříní – Sofistikovaná technologie kombinovaná s extrémě odolným materiálem.

 

  • 14 velikostí dostupných skladem, s nebo bez průhledového okna
  • 7x vyšší odolnost proti UV záření pro náročné venkovní prostředí
  • Se všemi potřebnými certifikacemi a schváleními pro celosvětové použití

 

Více výhod

 

Vítejte v rodině AX

AX. System perfection.

Po více než 30 letech přichází Rittal s novou koncepcí plastových skříní a doplňuje tak kompletní řadu skříní AX z ocelového plechu a nerezové oceli. S plastovými rozváděčovými skříněmi AX, kde Rittal kombinuje vysoce odolný materiál se sofistikovaným systémem příslušenství, vzniká jedinečná řada kompaktních skříní.
Nové plastové rozváděčové skříně AX se vyznačují maximální jednoduchostí, rychlostí konfigurace a montáže, přičemž splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost a odolnost. Ať už v průmyslové hale, nebo vystavené venkovnímu prostředí, odolává kompaktní plastová skříň AX všem extrémům.
Rozváděčové skříně řady AX určují standard pro výrobu rozváděčů dle Průmyslu 4.0.

fri200409500_ax_kunststoff_vorteil

Upevnění na sloup může být upevněno přímo do zalisovaných matic na vnější straně.

fri190428700_ax_kunststoff_vorteil

Držák pro upevnění na stěnu se přišroubuje jednoduše a bezpečně z vnější strany při zachování UL certifikace.

fri200408800_ax_kunststoff_vorteil

Integrovaná lišta proti dešti na horní i dolní hraně skříně chrání samotné vnitřní těsnění, které je naneseno na dveřích, před prachem a dešťovou vodou a tvoří tak vlastně dvojité těsnění skříní.

fri200407200_ax_kunststoff_vorteil

Dveřní polohový spínač je možné upevnit přímo do výlisků pro samořezné šrouby.

fri200405800_ax_kunststoff_vorteil

Montážní desku lze jednoduše přišroubovat do předpřipravených závitových otvorů z čelní strany. Uzemnění montážní desky je ryché a jednoduché díky předpřipravenému otvoru ve tvaru zámkové vložky.
fri200408600_ax_kunststoff_vorteil_new

14 různých rozměrů, s nebo bez průhledového okna, vyrobených z plastu vyztuženého skelnými vlákny s vysokou odolností vůči UV záření.

fri200405900_ax_kunststoff_vorteil

Flexibilní montáž DIN lišty přímo do výlisků pro samořezné šrouby ve skříní.

fri200405200_ax_kunststoff_vorteil

Mnoho výlisků pro individuální vnitřní výbavu.

fri200407100_ax_kunststoff_vorteil

Vnitřní vybavení pro rastr 25 mm pomocí univerzálního montážního úhelníku pro systémová chassis.

fri200406500_ax_kunststoff_vorteil

Komfortní rukojeť mini pro plastové rozváděčové skříně AX lze použít nejen v kombinaci se zámkovou vložkou typu A, ale i s profilovou půválcovou vložkou nebo bezpečnostními zámkovými vložkami, případně vložkou s tlačítkem.

fri200406400_ax_kunststoff_vorteil

Pro získání další montážní plochy je možné do dveří napřímo přišroubovat montážní výztuhy, systémová chassis 14 x 39 mm, případně schránku na schémata.

fri190432700_ax_kunststoff_vorteil

Jednoduchá montáž aretace dveří bez nutnosti mechanického opracování.

fri200409500_ax_kunststoff_vorteil

Upevnění na sloup může být upevněno přímo do zalisovaných matic na vnější straně.

fri190428700_ax_kunststoff_vorteil

Držák pro upevnění na stěnu se přišroubuje jednoduše a bezpečně z vnější strany při zachování UL certifikace.

fri200408800_ax_kunststoff_vorteil

Integrovaná lišta proti dešti na horní i dolní hraně skříně chrání samotné vnitřní těsnění, které je naneseno na dveřích, před prachem a dešťovou vodou a tvoří tak vlastně dvojité těsnění skříní.

fri200407200_ax_kunststoff_vorteil

Dveřní polohový spínač je možné upevnit přímo do výlisků pro samořezné šrouby.

fri200405800_ax_kunststoff_vorteil

Montážní desku lze jednoduše přišroubovat do předpřipravených závitových otvorů z čelní strany. Uzemnění montážní desky je ryché a jednoduché díky předpřipravenému otvoru ve tvaru zámkové vložky.

fri200408600_ax_kunststoff_vorteil

14 různých rozměrů, s nebo bez průhledového okénka, vyrobených z plastu vyztuženého skelnými vlákny s vysokou odolností vůči UV záření.

fri200405900_ax_kunststoff_vorteil

Flexibilní montáž DIN lišty přímo do výlisků pro samořezné šrouby ve skříní.

fri200405200_ax_kunststoff_vorteil

Mnoho výlisků pro individuální vnitřní výbavu.

fri200407100_ax_kunststoff_vorteil

Vnitřní vybavení pro rastr 25 mm pomocí univerzálního montážního úhelníku pro systémová chassis.

fri200406500_ax_kunststoff_vorteil

Komfortní rukojeť mini pro plastové rozváděčové skříně AX lze použít nejen v kombinaci se zámkovou vložkou typu A, ale i s profilovou půválcovou vložkou nebo bezpečnostními zámkovými vložkami, případně vložkou s tlačítkem.

fri200406400_ax_kunststoff_vorteil

Pro získání další montážní plochy je možné do dveří napřímo přišroubovat montážní výztuhy, systémová chassis 14 x 39 mm, případně schránku na schémata.

fri190432700_ax_kunststoff_vorteil

Jednoduchá montáž aretace dveří bez nutnosti mechanického opracování.

AX_Kunsstoff_background AX_Kunsstoff_background_mobil

Kompaktní plastové rozváděčové skříně AX

 

Seznamte se výhodami nových kompaktních plastových rozváděčových skříní AX.

  • Bezpečnější
  • Efektivnější
  • Flexibilnější

K produktu

AX_Kunsstoff_Innentür_background_image AX_Kunsstoff_Innentür_background_image_mobil

Zabezpečený přístup, bezpečnost a flexibilita
Nové vnitřní dveře

  • Vhodné také jako dodatečná montážní úroveň, např. pro ovládací tlačítka, zobrazovací zařízení, apod.
  • Vytváří ochranný kryt pro komponenty namontované za dveřmi
  • Zabraňují neoprávněnému přístupu ke komponentům instalovaných za dveřmi. Odděluje ovládací část od instalovaných komponent.
  • Jednoduché uchycení vnitřních dveří do výlisků pro samořezné šrouby na stranách skříně, bez mechanického opracování skříně.
  • Flexibilní díky hloubkově variabilní montáži, která vyhoví individuálním aplikacím.

 

K produktu

Možnosti použití ve venkovním prostředí díky vysokým bezpečnostním standardům

AX_kunststoff_outdoor_theme_mobil

  • Vysoký stupeň ochrany lidí a instalovaných přístrojů
  • Certifikace pro vnější prostředí UL F1 (UL 746C) díky 7x vyšší odolnosti vůči UV záření
  • UL certifikace pro průmyslové prostředí (508A)
  • Chování při hoření dle UL 94 V-0
  • Promyšlená konstrukce skříně umožňuje instalaci systémového příslušenství bez poškození zapouzdřeného prostoru, tj.
    • Zachovaný vysoký stupeň krytí až IP 66/NEMA 4X
    • Zachovaná třída ochrany II

Aplikace

fri121659600_Anwendung_ax_maritime

Lodní průmysl

Extrémní podmínky okolního prostředí přináší nároky na materiál povrchu skříně. Plastové rozváděčové skříně nabízejí ochranu proti korozi, jsou odolné vůči UV záření, soli a slanému vzduchu.
Anwendung_ax_abwassermanagement

Čistírny odpadních vod

Právě v tomto prostředí působí zatěžující vlivy jako jsou agresivní výpary, které mohou poškozovat materiály. Právě zde nabízejí plastové skříně optimální ochranu, stejně jako před větrem, počasím a UV zářením.
Anwendung_ax_Bahntechnik

Drážní technologie

Plastové rozváděčové skříně AX odolávají agresivnímu prostředí, vlhkosti a všem vznikajícím tlakovým silám díky jejich robustnímu materiálu a stabilní konstrukci.
Anwendung_ax_flughaefen

Letiště

Plastové rozváděčové skříně AX odolávající UV zážení, dešti, sněhu, bouřím a dobře chrání proti létajícím předmětům, jako jsou odpadající části pneumatik od letadel.

Optimální přidaná hodnota díky digitálnímu propojení

Klíčem k vyšší efektivitě při návrhu a výrobě rozváděčů jsou integrovaná, konzistentní datová řešení v celém hodnotovém řetězci – od strojírenství přes systémové technologie až po automatizaci.
Zajistěte si již nyní lepší pozici na konkurenčním trhu díky výrobkům Rittal.

Engineering-Tools

Nástroje pro projekci
Pro podporu při projektování a přechodu na nové skříně je pro zákazníky Rittal dostupná široká škála nástrojů. Tyto nástroje pomohou při tvorbě digitálního dvojčete, které se využívá při automatizovaném výrobním procesu:

  • Konfigurátory
  • EPLAN Pro Panel data
  • 2D/3D CAD data
  • ecl@ss pokročilá data
  • Technická dokumentace
  • Data pro projektanty
  • Instruktážní videa

Nástroje pro projekci

Přímá integrace chlazení

  • Řešení splňující všechny podmínky prostředí
  • Vysoké stupně krytí jsou zachovány

Klimatizační systémy

Bezpečný rozvod proudu

RiLine Compact

  • Přípojnicový systém s ochranou proti náhodnému dotyku díky inovativní technologie kontaktní desky
  • Vhodný pro kompaktní plug-in aplikace
  • Rychlá výměna přístrojů přináší vysoký stupeň dostupnosti napájeného systému a krátký čas výpadku.

RiLine Compact

Obráběcí centrum Perforex BC

Obráběcí a vrtací centra řady Perforex BC umožňují obrábět všechny materiály běžně používané při výrobě rozváděčů – ocel, nerez, hliník, měď i různé plasty a jiné obrobitelné materiály včetně nových plastových kompaktních skříní AX.

  • Plně automatické vrtání, řezání závitů a frézování plochých dílů a skříní
  • Rychlejší časy ve fázi obrábění
  • Nepřetržitý datový tok od návrhu až po mechanické opracování
  • Vysoká kvalita a stálá přesnost

Perforex BC

Projektování

Návrh neboli projektování je výchozí bod výroby každého rozváděče. Pomocí SW nástrojů vyvinutých společnostmi Rittal a EPLAN se vytvoří digitální dvojče rozváděče. Model zahrnuje všechny informace spojené s výrobním procesem, přináší maximální efektivitu v každém okamžiku pracovního procesu. Plynulý tok dat umožňuje vytvářet a používat automatizované výrobní procesy.

System 

Rozváděče, rozvod proudu, klimatizace. Rozváděče neexistují samostatně, ale jsou součástí většího mnohostranného systému. Modulární systém Rittal nabízí komplexní řešení pokrývající všechny požadavky - rychle, flexibilně a celosvětově. Využijte jedinečných systémových řešení s jasnými výhodami pro uživatele.

Automatizace

Z plynulého toku dat lze vytěžit maximum i při výrobě rozváděče díky digitalizaci a rozsáhlé automatizaci. Stroje a nástroje ze skupiny Rittal Automatizační Systémy Vám pomohou při všech fázích výroby rozváděče na dílně, od obrábění až po automatizovanou výrobu vodičů. Neváhejte a vytvořte si již nyní základ pro automatizované procesy ve Vaší výrobě rozváděčů.

Downloads & Videos