Gutes Werkzeug zeichnet sich durch Qualität, Sicherheit und Ergonomie aus. Es zielt darauf ab, in Arbeitsprozessen zu unterstützen, die Sicherheit des Anwenders zu gewährleisten und für Zeit- sowie Kraftersparnisse zu sorgen.
Dabei sind die korrekte Verwendung und Pflege des Werkzeugs von Bedeutung.
Qualitativ hochwertiges Werkzeug zeichnet sich durch eine hohe Funktionalität, Langlebigkeit und ein gutes Handling aus.
Doch was unterscheidet qualitativ hochwertige Handwerkzeuge von minderwertigen?
| ✔ | Guter Grip | ❌ | Lose, wackelige Teile | |
| ✔ | Hohe Materialhärte | ❌ | Scharfe Kanten | |
| ✔ | Magnetische Spitze | ❌ | Abstehendes Plastik | |
| ✔ | Hochwertiges Material | ❌ | Ungehärtete Materialien | |
| ✔ | Anti-Rutsch | ❌ | Stumpfheit nach erstem Einsatz | |
| ✔ | Selbsteinstellend | ❌ | Schweißnähte am Kunststoffgriff | |
| ✔ | Solide Befestigung | |||
| ✔ | Zusätzliche Gummiverarbeitung | |||
| ✔ | Gel-Polster |
Sparen Sie nicht an der falschen Stelle. Achten Sie bei der Auswahl des Werkzeugs auf folgende Kennzeichnungen:
- DIN-Normen
- Sicherheitssiegel wie GS (Geprüfte Sicherheit) oder CE
- Zertifikate von TÜV und DEKRA
- Bewährte Herstellermarke
|
|
Ergonomische Werkzeuge werden auf Basis von arbeitsmedizinischen Grundlagen konstruiert. In der eigentlichen Funktionalität unterscheiden sie sich kaum von herkömmlichen Handwerkzeugen. Sie ermöglichen jedoch ein kräftesparendes, schnelles und angenehmes Arbeiten sowie langfristigen Gesundheitsschutz der Anwender.
Zu den Vorteilen ergonomisch konstruierter Werkzeuge gehören eine leichte Handhabung, eine komfortable Haltung, ein verminderter Kraftaufwand und eine Verringerung des Unfall- und Verletzungsrisikos.
Die angenehme Nutzungsweise von ergonomischem Werkzeug erhöht die Motivation und Zufriedenheit des Anwenders, was zu größerer Produktivität und mehr Effizienz führt.
Zu den Eigenschaften ergonomischen Werkzeugs gehören:
Für ein unfallfreies und effizientes Arbeiten ist es wichtig, Werkzeuge korrekt zu verwenden. Das bedeutet vor allem, dass Werkzeuge nicht zweckentfremdet und für die anstehenden Aufgaben passend auswählt werden sollten. Denn: Ungeeignete Handwerkzeuge stellen ein großes Verletzungsrisiko dar. Ihre Verwendung geht zudem mit einem unnötigen Krafteinsatz, häufigen Wiederholungen und einer nicht ergonomischen Haltung einher.
Besonders Berufsanfänger und Laien müssen für die korrekte Verwendung des Handwerkzeugs sensibilisiert werden, weil sie die Gefahren häufig unterschätzen.
Es gilt die Faustregel:
Zangen sind keine Schraubwerkzeuge und Schraubendreher sind keine Schlagwerkzeuge.
Um die Langlebigkeit der Werkzeuge zu gewährleisten, sind eine entsprechende Pflege und ein korrekter Umgang erforderlich.
Zur Werkzeugpflege gehört:
- Reinigung von Schmutz, Öl oder Spänen mit entsprechenden Reinigern
- Regelmäßige Sicht-, Maß- und Funktionskontrolle (Abnutzung, Gratbildung, Beschädigungen etc.)
- Sicheres Ablegen, Aufbewahren und Transportieren
- Frühzeitige, fachgerechte Reparatur
Rittal bietet Ihnen Qualitätswerkzeug aus hochwertigen Materialien für den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk.
Aufgrund der ausgezeichneten Materialien sind die Werkzeuge besonders langlebig und zeichnen sich besonders durch die ergonomische Struktur in Form eines Softtouch Griffs aus.
Für ermüdungsfreies Arbeiten durch eine optimale Anpassung an die Hand.
Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Handwerkzeuge zur Verfügung.