Drahtfördereinheit
Mit Hilfe der Drahtfördereinheit werden die im Wire Terminal WT C konfektionierten Drähte an das Wire Handling System übergeben.
Mit Hilfe der Drahtfördereinheit werden die im Wire Terminal WT C konfektionierten Drähte an das Wire Handling System übergeben.
Die Drahtweiche des Wire Handling System verteilt projektbezogen fertiggestellte Drähte an bis zu vier Verdrahtungsarbeitsplätze.
Die Entnahmestation des Wire Handling System übernimmt den konfektionierten Draht aus dem Wire Terminal WT C und stellt ihn für den Verdrahtungsprozess bereit.
Die Entnahmestation des Wire Handling System übernimmt den konfektionierten Draht aus dem Wire Terminal WT C und stellt ihn für den Verdrahtungsprozess bereit.
Die Entnahmestation des Wire Handling System übernimmt den konfektionierten Draht aus dem Wire Terminal WT C und stellt ihn für den Verdrahtungsprozess bereit.
Die Entnahmestation des Wire Handling System übernimmt den konfektionierten Draht aus dem Wire Terminal WT C und stellt ihn für den Verdrahtungsprozess bereit.
Mit Hilfe der Drahtfördereinheit werden die im Wire Terminal WT C konfektionierten Drähte an das Wire Handling System übergeben.
Die Drahtweiche des Wire Handling System verteilt projektbezogen fertiggestellte Drähte an bis zu vier Verdrahtungsarbeitsplätze.
Die Entnahmestation des Wire Handling System übernimmt den konfektionierten Draht aus dem Wire Terminal WT C und stellt ihn für den Verdrahtungsprozess bereit.
Die Entnahmestation des Wire Handling System übernimmt den konfektionierten Draht aus dem Wire Terminal WT C und stellt ihn für den Verdrahtungsprozess bereit.
Die Entnahmestation des Wire Handling System übernimmt den konfektionierten Draht aus dem Wire Terminal WT C und stellt ihn für den Verdrahtungsprozess bereit.
Das Wire Handling System (WHS) ist ein vollautomatisches Drahtverteilsystem.
Dabei gelangen die im Wire Terminal WT Just-in-time gefertigten Drähte per Druckluft sequenziell
an bis zu vier Verdrahtungsarbeitsplätze.
Mit einem einzigen Knopfdruck über das Software-Tool „Eplan Smart Production“ wird der benötigte
Draht projektbezogen angefordert. Innerhalb weniger Sekunden steht der konfektionierte Draht zur
Verfügung und kann unmittelbar im Verdrahtungsprojekt verarbeitet werden.
Profitieren Sie neben einer erheblichen Zeitersparnis auch durch eine deutliche Qualitätssteigerung
durch konsequente Fehlerminimierung.
Weitere Vorteile:
Für die Quell-/Zielbeschriftung der Drähte kann das Wire Terminal WT L mit den Markierungssystemen schwarz oder weiß ausgerüstet werden.
Mit den leistungsstarken Drahtkonfektioniervollautomaten der Baureihe Wire Terminal WT L fertigen Sie Ihre Drähte
hochgradig effizient, flexibel und prozesssicher. Der WT L ist in sechs Varianten erhältlich und ermöglicht – je nach
Ausführung – die vollautomatisierte Bearbeitung von Drähten in den Querschnitten 0,5 mm² bis 2,5 mm² oder bis 6 mm².
Die Arbeitsschritte umfassen das Ablängen, das stufenlose Abisolieren im Voll- und Teilabzug sowie das Crimpen.
Aktuell stehen drei unterschiedliche Systeme für die Ausgabe zur Verfügung:
Das Wire Terminal WT L kann genau wie das Wire Terminal WT C durch das Drahtlager „Wire Storage“ mit bis zu
12 Drähten versorgt werden. Hierbei kann der RFID-Chip des Drahtlagers durch das Wire Terminal WT L gelesen
werden und hat somit alle Informationen zu den im Drahtlager gerüsteten Drähten, wie Farben, Leiterquerschnitte, etc.
Im Vergleich zur manuellen Drahtkonfektionierung wird der Fertigungsprozess um das bis zu 11‑Fache beschleunigt.
Der Wire Terminal WT L überzeugt zudem durch seine hohe Wirtschaftlichkeit: Bereits ab einer Jahresproduktion von
150 Schaltschränken ist eine Amortisation innerhalb von rund 2,5 Jahren möglich. Gleichzeitig profitieren Sie von einer
konstant hohen Qualität und maximaler Flexibilität bei der Drahtproduktion – ideal für moderne, digital vernetzte
Fertigungsumgebungen.
Eine zusätzliche Effizienzsteigerung ist durch den Einsatz des Werkerassistenz-System Eplan Smart Wiring möglich.
Mit dem System können die im WT L produzierten Drähte visualisiert und in der gewählten Sequenz abgearbeitet und
verdrahtet werden.
Ultraleichte Bedienung durch großen und schwenkbaren 24“-Touch-Screen.
Mit dem Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C erfolgt die Drahtkonfektionierung inkl. Beschriftung vollautomatisch. Durch den Einsatz einer auf die Anwendung angepassten, optimierten und voll integrierten Crimper-Lösung mit Servotechnik können Drähte mit unterschiedlichen Aderendhülsenlängen und einem Querschnitt von 0,5 - 6 mm² ohne Umrüsten produziert werden.
Für die Quell-/Zielbeschriftung der Drähte kann das Wire Terminal WT C mit den Markierungssystemen schwarz, weiß oder hellblau ausgerüstet werden. Für die prozesssichere Zuführung der AEH-Mengen werden Schwingfördertöpfe eingesetzt. So können die losen Aderendhülsen ganz einfach nachgefüllt werden.
Die fertig konfektionierten Drähte werden der Entnahmeeinheit zugeführt und projektbezogen in bis zu 15 Drahtschienen Sortiert - Drahtschienenerkennung über neueste RFID-Technik. Die Drahtschienen werden gemäß Projekt dankt integrierten Labelprinter gekennzeichnet. Zudem wird neben der projektbezogene Kommissionierung ins eigene Aufbewahrungssystem auch die Ausgabe als Kettenbündel ermöglicht.
Schnelles und einfaches Umrüsten z. B. auf andere Drähte? Kein Problem – Das Drahtlager WT Tube 12 verfügt über ein modernes Drahtführungssystem inkl. Drahteinzugsblock mit RFID-Gedächtnis. Per Schnellwechselsystem kann dieses ganz einfach am Wire Terminal WT C angedockt werden. Das Drahtlager WT Tube 12 ist ein modulares und platzsparendes System - jeweils sechs Drahtfässer werden auf zwei Etagen raumsparend gelagert.
Für die Quell-/Zielbeschriftung der Drähte kann das Wire Terminal WT C mit den Markierungssystemen schwarz, weiß oder hellblau ausgerüstet werden. Für die prozesssichere Zuführung der AEH-Mengen werden Schwingfördertöpfe eingesetzt. So können die losen Aderendhülsen ganz einfach nachgefüllt werden.
Die fertig konfektionierten Drähte werden der Entnahmeeinheit zugeführt und projektbezogen in bis zu 15 Drahtschienen Sortiert - Drahtschienenerkennung über neueste RFID-Technik. Die Drahtschienen werden gemäß Projekt dankt integrierten Labelprinter gekennzeichnet. Zudem wird neben der projektbezogene Kommissionierung ins eigene Aufbewahrungssystem auch die Ausgabe als Kettenbündel ermöglicht.
Mit den kompakten Drahtkonfektioniervollautomaten Wire Terminal WT C konfektionieren Sie Ihre Drähte wirtschaftlich und effizient. Ohne Umrüstung können bis zu 36 unterschiedliche Drähte in den Querschnitten von 0,5 mm² bis 6 mm² vollautomatisiert gefertigt werden. Hierzu zählen die Arbeitsschritte "Ablängen", "Stufenlos in Teil- und Vollabzug abisolieren", "Verpressung von Aderendhülsen" und "Beschriftung".
Mit dem optional erhältlichen Drucksystem können die Drähte schwarz, weiß oder hellblau bedruckt werden. Optional können über ein gesteuertes Ordnungssystem bis zu 2100 konfektionierte Drähte aufgenommen werden. Zusätzlich gibt es die Option, die Drähte als Kettenbündel an die nachgelagerten Prozessschritte zu übergeben.
Durch die komplette Vernetzung vom Engineering über das Jobmanagementtool RiPanel Processing Center werden durchgängige Fertigungsprozesse mit zusätzlicher Datenimport-Möglichkeit, z. B. txt-file, ermöglicht. Alle Produktionsdaten können über Schnittstellen eingelesen und mit Unterstützung von EPLAN Smart Wiring abgearbeitet werden. Die manuelle Erfassung von Drahtlisten ist ebenfalls möglich.
Konfektionierung im Steuerungsbau auch mit Werkzeugen und Zubehör von Rittal:
Qualitativ hochwertige Handwerkzeuge für den professionellen Einsatz im Industrie und Handwerksbereich.
Die praktischen Helfer bieten u.a. ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten, spezieller Werkzeugstahl garantiert eine hohe Lebensdauer sowie besten Korrosionsschutz und Sie sparen Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten.
Zubehör für die manuelle und halbautomatische Kabelkonfektionierung:
Nutzen und profitieren Sie auch von unserem Angebot
an Zubehör und Verbrauchsmaterialien z.B. zum Kragen von Aderendhülsen mit Kunststoff, selbstverständlich zertifiziert nach CSA-US und UL.
Das Zubehör ist einsetzbar für die manuelle Konfektionierung und für Rittal Crimpautomaten. Die Aderendhülsen sind erhältlich nach DIN- und Rittal Farbcode, zudem wärmebeständig bis 105°C und geeignet für alle gängigen Leitungen sowie Sonderhülsen (AWG).
Der Ablängautomat C8+ überzeugt durch sein einfaches und zuverlässiges Handling. Das Ablängen auf individuell einstellbare Maße von Drähten bis zu 8 mm Durchmesser oder 10 mm² Querschnitt sorgt für effizientere Arbeitsprozesse. Zusätzlich wird eine exzellente Wiederholgenauigkeit durch präzisen Servogleichstromantrieb garantiert.
Die Verwaltung, Dokumentation und Übertragung der Schneidaufträge des Ablängautomaten können darüber hinaus über eine USB Schnittstelle durch einen PC oder eine Schnittstelle zu CAE-Daten (EPLAN Pro Panel) erfolgen. Auf diese Weise ist der Ablängautomat C8+ zusätzlich in der Lage, den Prozess der Kennzeichnung von Leitungen und der Verdrahtung durch die Anzeige des jeweiligen Quell-/Zielcodes im Display zu unterstützen.
Der Abisolierautomat S22 ist elektrisch betrieben. Durch ihn wird ein akkurates und sorgfältiges Abisolieren Ihrer Drähte gewährleistet. Die Einstellung der Abzugs- und Abisolierlänge ist dabei stufenlos regelbar.
Zusätzlich bietet der Abisolierautomat im Inneren des Gehäuses ein bereits integriertes Ersatzmesser. Sie profitieren weiterhin von dem Gesamtstückzähler und einem Tagesrückzähler, deren Ergebnisse ganz einfach von dem Touch-Display ablesbar sind.
Beim elektropneumatisch angetriebenen Abisolier-und Crimpautomat L8 ist kein Werkzeugwechsel notwendig. Durch die stufenlose Einstellung der Messer und die hohe Kraft der pneumatisch angetriebenen Crimpeinheit können gängige Leitungen sowie Sonderhülsen verarbeitet werden.
Bereits bei 90.000 Crimpungen lohnt sich ein Crimpautomat!
Elektrisch betriebener Abisolier- und Crimpautomat für gegurtete Aderendhülsen auf Rolle. Der Crimpautomat R8 E eignet sich für die schnelle und sorgfältige Verarbeitung von isolierten Aderendhülsen und Standard-PVC-Leitungen im Querschnittsbereich von 0,5 – 2,5 mm² (AWG 20 – 14) bei einer Crimplänge von 8 mm.
Für den flexiblen Einsatz in der Werkstatt
ist lediglich ein Elektroanschluss notwendig.
Bereits bei 90.000 Crimpungen lohnt sich ein Crimpautomat!
Der Abisolier- und Crimpautomat RC kann für die Verarbeitung einer Crimplänge von 10 mm eingesetzt werden.
Durch die integrierte 5-fach-Aufnahme ermöglicht der Crimpautomat RC zusätzlich die Verarbeitung von fünf verschiedenen Querschnitten ohne Umrüstung. Somit entfallen Stillstandzeiten und damit Rüstkosten. Durch den integrierten Tagesstückzähler behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Projektstückzahl.
Bereits bei 90.000 Crimpungen lohnt sich ein Crimpautomat!
Rittal Automation Systems rundet das Angebot ab und bietet Schraubendreher mit und ohne Isolierung, Bits und Bithalter als präzise gefertigtes Schraubwerkzeug aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl sowie Winkelschlüsselsets mit optimalen Sechskant-Profilen und präziser Kugelkopf-Geometrie.
Werkzeuge zum Ablängen, Abisolieren, Crimpen und Greifen:
Rittal Automation Systems bietet Lösungen zur Verarbeitung von Kabelschuhen, Aderend- und Flachsteckhülsen, zum Entmanteln von Leitungen sowie Abisolieren von Drähten, Schneidwerkzeuge mit langzeitstabiler Schneidleistung sowie verschiedene Greifzangen, mit der jeweils passenden Greiffläche.
Hydraulikstanzen zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen:
Rittal Automation Systems bietet das volle Programm. Wählen Sie zwischen Hand-Hydraulikstanzen mit 90° abgewinkeltem und 360° drehbarem Zylinderkopf, Elektro-Hydraulikstanzen mit Hochleistungs-Antriebsmotor und ergonomisch gestaltetem Griff sowie Hydraulikstanzen im praktischen Set mit Blechlochern.
Mit den Vollautomaten von Rittal Automation Systems automatisieren Sie Ihre Bearbeitungsprozesse und beschleunigen Sie Ihre Durchlaufzeiten. Von kleinen Gehäusen bis hin zum Großschaltschrank.
Errechnen Sie zum Beispiel mit unserem Perforex ROI-Rechner online den Return on Investment für Ihren vollautomatischen Perforex.
Alles aus einer Hand – Rittal bietet ein umfassendes Portfolio an Handwerkzeugen für die professionelle Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe.
Aufgrund der ausgezeichneten Materialien sind die Werkzeuge besonders langlebig und zeichnen sich besonders durch die ergonomische Struktur in Form eines Softtouch Griffs aus.
Für ermüdungsfreies Arbeiten durch eine optimale Anpassung an die Hand.
Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Rittal Automation Systems zur Verfügung.