Rittal Automation Systems
Handwerkzeug

fri161308695

 

Rittal bietet Ihnen Qualitätswerkzeug aus hochwertigen Materialien für den professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk.

Aufgrund der ausgezeichneten Materialien sind die Werkzeuge besonders langlebig und zeichnen sich besonders durch die ergonomische Struktur in Form eines Softtouch Griffs aus.

Für ermüdungsfreies Arbeiten durch eine optimale Anpassung an die Hand.

 



Als Rittal Kunde können Sie unsere Handwerkzeuge über den Rittal Online Shop oder Ihren persönlichen Ansprechpartner erwerben.

Rittal Online Shop

 

Sie sind kein Rittal Kunde? 

Als Privatkunde können Sie unsere Produkte ganz einfach über den Conrad Online Shop erwerben.

Conrad Online Shop

 

Inbound Formular Gated Content

Schraubendreher

Schraubendreher_mobil

Schraubendreher mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung.

 

 

Vorteile:

 

  • Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch geformten Griff
  • Griffkopf mit Abrollschutz und eindeutiger Schraubenkennzeichnung
  • Schwarz brünierte Klingenspitze zur Erhaltung der Präzision und Passgenauigkeit
  • Gleitender Übergang von Isolierung zur Klinge
  • Griff 30 % und Isolierung bis zu 50 % schlanker als bei vergleichbarem Werkzeug
  • Optimale Verzahnung von Hand und Griff ermöglicht höhere Drehmomente sowie längeres, ermüdungsfreies Arbeiten

 

Zum Produkt

Winkelschlüssel

Winkelschlüssel_mobil

15-teiliges Winkelschlüssel-Set für Innensechskantschrauben. Winkelschlüssel mit optimalen, in engen Toleranzen gezogenen Sechskant-Profilen und präziser Kugelkopf-Geometrie.

 

 

Vorteile

 

  • Bis zu 30 % höherer Korrosionsschutz
  • Optimale Härte und Elastizität
  • Starke Hebelwirkung
  • Spezielle Geometrie in der kritischen Zone

 

zum Online Shop

Bits und Bithalter

Bits und Bithalter_mobil

Präzise gefertigtes Schraubwerkzeug mit langem oder kurzem Schaft. Magnethalter mit Sechskant-Antrieb für den
sicheren Halt von Bits. Ergonomischer und anpassungsfähiger Bithalter mit Handgriff.

 

 

Vorteile

 

  • Höchste Härte und Drehmomentwerte
  • Robuste und sichere Aufbewahrungsbox
  • Extra starker Magnet für optimale Haltekraft
  • Präziser Rundlauf

 

zum Online Shop

Inbound Formular Gated Content

Crimpzangen

Crimpzangen_3_neu_mobil

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4. Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen oder zur Verarbeitung von isolierten/nicht isolierten Kabelschuhen und Verbinder.

 

 

Vorteile:

 

  • Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten
  • Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung
  • Entriegelbare Zwangssperre
  • Selbstjustierend
  • Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
  • Entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen

 

zum Online Shop

Greifzangen

Greifzangen_mobil

Mit gezahnter oder glatter Greiffläche und integriertem Ringschlüssel.

 

 

Vorteile:

 

  • Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
  • Günstige Übersetzungsverhältnisse für gute Halte- und Schneidleistung
  • Geringer Kraftaufwand
  • Gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen durch Öffnungsfeder

 

zum Online Shop

Inbound Formular Gated Content

Abisolierzange

Abisolierzangen_mobil

Zum Entmanteln von Leitungen und Leitern. Selbstjustierend, mit ergonomisch geformtem Griff, Abisoliermesser austauschbar.

 

 

Vorteile:

 

  • Flexibel einstellbarer Anschlag für die Abisolierlänge
  • Praktischer integrierter Drahtschneider
  • Automatischer Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser
  • Für alle Zangentypen kompatible Gesenke, mit wenigen Handgriffen austauschbar
  • Zwei-Komponenten-Griff mit abrutschhemmender Weichzone

 

zum Online Shop

Abisolierwerkzeug

Abisolierwerkzeug_mobil

Zum Entmanteln von Installationsleitungen und zum Abisolieren von Drähten. Zum Entmanteln von ein- und mehradrigen Signal-, Steuer- und Glasfaserleitungen. Zum Entmanteln von Leitungen. Schwenkbares Messer zur Herstellung von Rund-, Längs- und Spiralschnitten.

 

 

Vorteile:

 

  • Erleichtertes Abisolieren durch stufenlos einstellbare Schneide
  • Erspart mühsames Abziehen aufgrund des spiralen Schnitts
  • Präzises Entmanteln

 

zum Online Shop

Inbound Formular Gated Content

Seitenschneider

Seitenschneider_mobil

Für Kupfer- und Aluminiumleiter.

 

 

Vorteile:

 

  • Garantiert eine langzeitstabile Schneidleistung und somit einen sauberen Schnitt
  • Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten

 

zum Online Shop

 

Kabelschneider

Kabelschneider_mobil

Für Kupfer- und Aluminiumleiter.

 


Vorteile:

 

  • Ergonomisch geformte Griffe für ermüdungsfreies
    und abrutschsicheres Arbeiten

 

zum Online Shop

Elektrikerschere

Elektrikerschere_mobil

Zum Schneiden von Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff.

 

 

Vorteile:

 

  • Hohe Schneidleistung durch Mikroverzahnung im Schneidenbereich
  • Ergonomisch geformte Griffe
  • Zwei-Komponenten-Griff mit abrutschhemmender Weichzone
  • Nachstellbares Schraubgelenk

 

zum Online Shop

Elektronik-Seitenschneider

Elektroniker-Seitenschneider_mobil

Mit spitzem Kopf, 21° abgewinkelten Schneiden und kleiner Fase.

 

 

Vorteile:

 

  • Gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen durch Öffnungsfeder
  • Ergonomisch geformte Griffe
  • Durchgestecktes Gelenk für dauerhafte Stabilität und optimalen Kraftverlauf

 

zum Online Shop

Inbound Formular Gated Content

Lochstanzwerkzeug und Zubehör

Stanzwerkzeug_mobil

Hand- oder Elektro-Hydraulikstanzen

Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen für Stahlblech oder Edelstahl.

 

 

Vorteile:

 

  • Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil
  • Hochleistungs-Antriebsmotor mit ergonomisch gestaltetem Griff
  • Akkupakete von zwei Seiten einschiebbar, dadurch Gewichtsausgleich

 

zum Online Shop

Verdrahtungskanalschneider

Verdrahtungskanalschneider_mobil

Für den manuellen Zuschnitt von Verdrahtungskanälen, mit  verstellbarem Längenanschlag für das zu verarbeitende Material. Vorgesehen zur Montage auf einer Werkbank.

 

 

Vorteile:

 

  • Eloxierte Auflagefläche mit lasergravierter Maßaufteilung in Millimeter- und Zoll-Skalierung.
  • Sichere Bearbeitung durch integrierten Fingerschutz. 

 

zum Online Shop

Inbound Formular Gated Content

ADERENDHÜLSEN

Aderendhülsen_background_mobil

Unsere Aderendhülsen sind ummantelt mit einem Kunststoffkragen, zertifiziert nach CSA-US und UL, erhältlich in DIN- und Rittal Farbcode, wärmebeständig bis 105°C und einsetzbar für alle gängigen Leitungen sowie Sonderhülsen (AWG).

Zu den Aderendhülsen

Imagebild_Handwerkzeug_mobil

Welche Eigenschaften zeichnen gutes Werkzeug aus?


Werkzeug muss vorallem gut sein - aber wodurch zeichnet sich "gut" eigentlich aus?

 

Erfahren Sie, auf welche Eigenschaften Sie besonders achten sollten und wie Sie durch ein paar Vorkehrungen die Langlebigkeit Ihres Werkzeugs erhöhen können.

Mehr erfahren

RITTAL AUTOMATION SYSTEMS

KONFEKTIONIERUNG OPTIMIEREN

Mit professionellen Lösungen in der Drahtbe- und -verarbeitung lassen sich Routinearbeiten schneller und präziser durchführen. Erreichen Sie eine Prozessbeschleunigung von bis zu 80 % durch vollautomatisierte Drahtkonfektionierung mit dem Wire Terminal WT.
fri180317395_Wire_terminal_freigestellt_450px

Mehr erfahren

 

MECHANISCHE BEARBEITUNG

Mit den Vollautomaten von Rittal Automation Systems automatisieren Sie Ihre Bearbeitungsprozesse und beschleunigen Sie Ihre Durchlaufzeiten. Von kleinen Gehäusen bis hin zum Großschaltschrank.

Perforex_freigestellt_454x

Errechnen Sie zum Beispiel mit unserem Perforex ROI-Rechner online den Return on Investment für Ihren vollautomatischen Perforex.

Mehr erfahren

 
 

Mit Weitblick optimieren

Icon_RAS_Bearbeitung_weißer_Hintergrund

 

BEARBEITUNG AUTOMATISIEREN

Vollautomatische Fräs- oder Laser-Bearbeitung sowie Bearbeitung von Kabelkanälen und Stromschienen.

 

 

 

Mehr erfahren
Icon_RAS_Bestueckung_weißer_Hintergrund
 
BESTÜCKUNG FLEXIBILISIEREN

Durch das effiziente Zusammenspiel von Engineering, Konfektionierung, Handwerkzeugen und den Rittal Montagetischen gestalten wir Ihren Bestückungsprozess zügig, ergonomisch und sicher.

 

 

 

Mehr erfahren
Icon_RAS_Konfektionierung_weißer_Hintergrund

KONFEKTIONIERUNG OPTIMIEREN

Je schneller und präziser Konfektionierungsaufgaben durchgeführt werden, desto höher ist die Effizienz. Bereits ab 90.000 Crimpungen pro Jahr lohnt sich ein Crimpautomat.

 

 

Mehr erfahren
Icon_RAS_Verdrahtung_weißer_Hintergrund
 
VERDRAHTUNG VEREINFACHEN

Um die Prozesskette zu vervollständigen, beschäftigt sich der Bereich Rittal Automation Systems natürlich auch mit zukunftsweisenden Verdrahtungslösungen bis hin zur Vollautomation.

Mehr erfahren
Icon_RAS_Handling_weißer_Hintergrund
 
DAS HANDLING ERLEICHTERN

Ergonomische und effiziente Handling-Systeme für Transport- und Hebevorgänge.

 

 

 

Mehr erfahren
Icon_RAS_Handwerkzeug_weißer_Hintergrund
 
DAS HANDWERKZEUG VERVOLLSTÄNDIGEN

Qualitativ hochwertige Handwerkzeuge für den professionellen Einsatz im Industrie- und Handwerksbereich.

Mehr erfahren

Wir sind für Sie da.

Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Rittal Automation Systems zur Verfügung.