---
title: Plastic enclosures AX
description: Upptäck de nya kompakta kapslingarna i plast. Och upplev fördelarna med en unik kapslingsserie själv – Sofistikerad systemteknik kombinerat med ett extremt robust material.
image: https://webinfo.rittal.com/hubfs/2020-10-06_13h51_19.png
---

[![rittal_claim_en](https://webinfo.rittal.com/hubfs/rittal_claim_en.svg)](https://www.rittal.com)

- [Svenska](https://webinfo.rittal.com/sv/plastskap-ax)
- [Čeština](https://webinfo.rittal.com/cs/plastové-rozváděčové-skříně-ax)
- [Dansk](https://webinfo.rittal.com/da/dk-da/plasttavle-ax)
- [Deutsch](https://webinfo.rittal.com/de/ax-kunststoff)
- [English](https://webinfo.rittal.com/en/plastic-enclosures-ax)
- [Español](https://webinfo.rittal.com/es/armarios-de-poliester-ax)
- [Français](https://webinfo.rittal.com/fr/coffrets-électriques-ax-en-polyester)
- [Italiano](https://webinfo.rittal.com/it/armadi-compatti-ax-plastic)
- [Nederlands](https://webinfo.rittal.com/nl/kunststof-wandkasten-ax)
- [Norsk](https://webinfo.rittal.com/no/plastskap-ax)
- [Polski](https://webinfo.rittal.com/pl/obudowy-sterownicze-ax-z-tworzywa-sztucznego)
- [Русский](https://webinfo.rittal.com/ru/пластиковые-распределительные-шкафы-ax)
- [한국어](https://webinfo.rittal.com/ko/plastic-enclosures-ax)

- [Svenska](https://webinfo.rittal.com/sv/plastskap-ax)
- [Čeština](https://webinfo.rittal.com/cs/plastové-rozváděčové-skříně-ax)
- [Dansk](https://webinfo.rittal.com/da/dk-da/plasttavle-ax)
- [Deutsch](https://webinfo.rittal.com/de/ax-kunststoff)
- [English](https://webinfo.rittal.com/en/plastic-enclosures-ax)
- [Español](https://webinfo.rittal.com/es/armarios-de-poliester-ax)
- [Français](https://webinfo.rittal.com/fr/coffrets-électriques-ax-en-polyester)
- [Italiano](https://webinfo.rittal.com/it/armadi-compatti-ax-plastic)
- [Nederlands](https://webinfo.rittal.com/nl/kunststof-wandkasten-ax)
- [Norsk](https://webinfo.rittal.com/no/plastskap-ax)
- [Polski](https://webinfo.rittal.com/pl/obudowy-sterownicze-ax-z-tworzywa-sztucznego)
- [Русский](https://webinfo.rittal.com/ru/пластиковые-распределительные-шкафы-ax)
- [한국어](https://webinfo.rittal.com/ko/plastic-enclosures-ax)

# Plastskåp AX **Extra hållbarhet**

![AX_Kunsstoff_background_intro_mobil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/AX_Kunsstoff_background_intro_mobil.png?width=860&quality=high)

 

Upptäck de nya kompakta kapslingarna i plast och upplev fördelarna med en unik kapslingsserie - Sofistikerad systemteknik kombinerat med ett extremt robust material.

 

- 14 storlekar, med eller utan fönster
- 7 gånger högre UV-skydd för full utomhusfunktioner
- Med alla nödvändiga certifieringar och godkännanden för global användning

[![Fler fördelar](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2675301/84368b6f-1e5c-4a3e-8e57-0d393e17a70f.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2675301/84368b6f-1e5c-4a3e-8e57-0d393e17a70f)

 

## Välkommen till AX-familjen

![](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200413600_ax_familie.png?quality=high)

## AX. System perfection.

Efter mer än 30 år revolutionerar Rittal marknaden för plastskåp och kompletterar sin AX-serie av stål- och rostfria skåp. Med plastskåpet AX har Rittal nu kombinerat fördelarna med en sofistikerad systemteknik och extremt robust material för att producera en unik kapslingsserie.  
Den nya plastskåpet AX står för maximal förenkling och konfigurationsfrihet, samtidigt som de uppfyller de högsta kraven när det gäller säkerhet och robusthet. Oavsett om det är i verkstaden eller utomhus – plastskåpet AX fungerar i alla sammanhang.  
AX-kapslingsserien definierar standarderna för tillverkning av kapslingar enligt Industry 4.0.

Fördelar

- Fördelar

![fri200409500_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200409500_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Polklämman kan skruvas fast direkt i de utvändiga gängade insatserna.

![fri190428700_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri190428700_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Väggmonteringsfästen säkras enkelt från utsidan samtidigt som UL-godkännandet bibehålls.

![fri200408800_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200408800_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Dubbel tätning med en integrerad regnskyddslist på dörrens över- och underkant för att skydda tätningen från damm och regnvatten.

![fri200407200_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200407200_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Dörrstyrda omkopplare kan fästas direkt på monteringsbultarna.

![fri200405800_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200405800_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Monteringsplattan skruvas lätt fast på förmonterade bultar framifrån och kan också jordas i efterhand via bearbetade hål.

![fri200408600_ax_kunststoff_vorteil_new](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200408600_ax_kunststoff_vorteil_new.png?width=364&quality=high)

14 olika kapslingsvarianter, med och utan fönster, tillverkade av glasfiberförstärkt plast med hög UV-beständighet.

![fri200405900_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200405900_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Flexibel montering av topphattskenor direkt på monteringsbultarna i skåpet.

![fri200405200_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200405200_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Många monteringsfästen för individuell inredning.

![fri200407100_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200407100_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Invändig installation på 25 mm stigmönster med universalfäste för montering av stansade sektioner och skenor.

![fri200406500_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406500_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Mini-komforthandtaget för AX-plast kan inte bara användas med typ A-låsinsatser utan också med profilhalvcylindrar eller säkerhets- och tryckknappsinsatser.

![fri200406400_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406400_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Direktdörrmontering med stödlistar, stansade sektioner med monteringsflänsar 14 x 39 mm eller kabelfickor för användning som extra monteringsyta.

![fri190432700_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri190432700_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Enkel montering av dörrstöd utan ytterligare bearbetning för att säkra dörren i öppet läge.

![fri200409500_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200409500_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Polklämman kan skruvas fast direkt i de utvändiga gängade insatserna.

![fri190428700_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri190428700_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Väggmonteringsfästen säkras enkelt från utsidan samtidigt som UL-godkännandet bibehålls.

![fri200408800_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200408800_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Dubbel tätning med en integrerad regnskyddslist på dörrens över- och underkant för att skydda tätningen från damm och regnvatten.

![fri200407200_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200407200_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Dörrstyrda omkopplare kan fästas direkt på monteringsbultarna.

![fri200405800_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200405800_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Monteringsplattan skruvas lätt fast på förmonterade bultar framifrån och kan också jordas i efterhand via bearbetade hål.

![fri200408600_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200408600_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

14 olika kapslingsvarianter, med och utan fönster, tillverkade av glasfiberförstärkt plast med hög UV-beständighet.

![fri200405900_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200405900_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Flexibel montering av topphattskenor direkt på monteringsbultarna i skåpet.

![fri200405200_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200405200_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Många monteringsfästen för individuell inredning.

![fri200407100_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200407100_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Invändig installation på 25 mm stigmönster med universalfäste för montering av stansade sektioner och skenor.

![fri200406500_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406500_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Mini-komforthandtaget för AX-plast kan inte bara användas med typ A-låsinsatser utan också med profilhalvcylindrar eller säkerhets- och tryckknappsinsatser.

![fri200406400_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406400_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Direktdörrmontering med stödlistar, stansade sektioner med monteringsflänsar 14 x 39 mm eller kabelfickor för användning som extra monteringsyta.

![fri190432700_ax_kunststoff_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri190432700_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Enkel montering av dörrstöd utan ytterligare bearbetning för att säkra dörren i öppet läge.

![AX_Kunsstoff_background](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/AX_Kunsstoff_background.png?width=1919&quality=high) ![AX_Kunsstoff_background_mobil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/AX_Kunsstoff_background_mobil.png?width=1000&quality=high)

## Plastskåp AX

 

Lär känna fördelarna med det nya plastskåpet AX.

- Mer säkerhet
- Mer effektivitet
- Mer flexibilitet

[![Gå till produkten](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2675301/bc2514dd-72b1-46c1-bd11-8198b3cf1b59.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2675301/bc2514dd-72b1-46c1-bd11-8198b3cf1b59)

Innerdörr

- Innerdörr

![AX_Kunsstoff_Innentür_background_image](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/AX_Kunsstoff_Innent%C3%BCr_background_image.jpg?width=1919&quality=high) ![AX_Kunsstoff_Innentür_background_image_mobil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/AX_Kunsstoff_Innent%C3%BCr_background_image_mobil.jpg?width=1063&quality=high)

## Åtkomstskydd, säkerhet och flexibilitet. Ny innerdörr

- Användbar även som extra monteringsnivå för exempelvis knappar, HMI etc.
- Fungerar som ett skyddande hölje för komponenterna bakom dörren.
- Hindrar obehöriga att komma innanför operatörspanelen och nå strömförande komponenter.
- Enkel montering av innerdörren direkt på fästelementen i skåpsidan utan bearbetning av skåpet.
- Flexibel placering i djupled för att passa alla användningsområden.

 

[![Gå till produkten](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2675301/15cbe0b6-5f19-4393-b2b4-6b0bdd8267e5.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2675301/15cbe0b6-5f19-4393-b2b4-6b0bdd8267e5)

 

## Utomhusmöjligheter tack vare höga säkerhetsstandarder

![AX_kunststoff_outdoor_theme_mobil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/AX_kunststoff_outdoor_theme_mobil.png?width=947&quality=high)

- Hög säkerhet för människor och installerad utrustning
- UL F1 utomhusklassificering (UL 746C) tack vare 7 gånger högre UV-beständighet
- UL-godkännande för industriella kapslingar (508A)
- Brandskydd motsvarande UL 94 V-0
- Smart kapslingsdesign tillåter installation av interiören utan att det inkapslade utrymmet försämras, dvs.  
    - behålla den höga skyddskategorin upp till IP 66 / NEMA 4X
    - bibehålla skyddsklass II

## Applikationer

![fri121659600_Anwendung_ax_maritime](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri121659600_Anwendung_ax_maritime.png?width=362&quality=high)

#### Maritim industri

Extrema omgivningsförhållanden ställer särskilda krav på kapslingens material och ytegenskaper. Plastskåpet AX erbjuder korrosionsskydd och är resistent mot UV-strålning, salt och salt luft.

![Anwendung_ax_abwassermanagement](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Anwendung_ax_abwassermanagement.png?width=362&quality=high)

#### Hantering av avloppsvatten

Särskilt inom detta område utsätts skåpn för olika skadliga influenser, till exempel aggressiva ångor som kan angripa materialet. Plastskåpet erbjuder optimalt skydd – på samma sätt som mot vind, väder och UV-strålning.

![Anwendung_ax_Bahntechnik](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Anwendung_ax_Bahntechnik.png?width=362&quality=high)

#### Järnvägsteknik

Tack vare sitt robusta material och stabila konstruktion tål plastskåpet AX aggressiva miljöer, fukt och alla uppkomna tryck-/sugkrafter.

![Anwendung_ax_flughaefen](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Anwendung_ax_flughaefen.png?width=362&quality=high)

#### Flygplatser

Plastskåpet AX tål UV-strålning, regn, snö och storm och erbjuder skydd mot skräp som kan flyga iväg som som däckrester etc.

## Optimerat mervärde genom digitala nätverk

Integrerade, enhetliga, databaserade lösningar som spänner över hela värdekedjan, från teknik till systemteknik, till automatisering och vidare, är nyckeln till ökad effektivitet inom tillverkning av paneler och ställverk.  
Handla nu för att säkra en bättre position på framtidens konkurrenskraftiga marknader.

Konfigurationsverktyg

Ett brett utbud av konverterings- och planeringsverktyg är tillgängliga för Rittal-kunder för att stödja dem med den automatiska produktionsprocessen och när man arbetar med en virtuell prototyp:

- Konfiguratorer
- EPLAN Pro Panel-data
- 2D / 3D CAD-data
- ecl@ss Advanced Daten
- Teknisk dokumentation
- Data för planerare
- 'How-To'-videor

[![tekniska verktyg](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2675301/62e6fb09-5fba-4f7a-9091-83137c346a8e.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2675301/62e6fb09-5fba-4f7a-9091-83137c346a8e)

Direkt integration av klimatisering

- Lösningar som passar alla omgivande förhållanden
- Höga skyddskategorier bibehålls

[![Klimatlösningar](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2675301/4dc1295f-a1e2-4da8-8c39-09a424900d02.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2675301/4dc1295f-a1e2-4da8-8c39-09a424900d02)

Säker integrering av kraftdistribution

**RiLine Compact**

- Stötskyddat samlingsskensystem baserat på en innovativ teknik.
- Perfekt för kompakta lågspänningsapparater.
- Snabbt byte av komponenter och utrustning ger en hög nivå av systemtillgänglighet och korta återställningstider.

[![RiLine Compact](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2675301/94ccc328-7399-4057-b563-ee01356def55.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2675301/94ccc328-7399-4057-b563-ee01356def55)

Perforex BC

Perforex BC Borrnings- och fräscentren i Perforex BC-serien gör att du kan bearbeta vilket material som helst, inklusive sprutfärdig plåt och rostfritt stål samt aluminium, koppar och det nya AX-plastskåpet.

- Helautomatisk borrning, tappning och fräsning av paneldelar och kapslingar
- Snabbare genomströmningstider vid bearbetningsfasen
- Obrutet dataflöde från teknik till bearbetningscentra
- Hög precision och upprepningsnoggrannhet

[![Perforex BC](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2675301/4b426b44-55cd-4b44-91d7-e2fa48aa8521.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2675301/4b426b44-55cd-4b44-91d7-e2fa48aa8521)

**Engineering**

Första steget i varje styrnings- och anläggningsprojekt är den tekniska utvecklingen. Med de programvaruverktyg som utvecklats av Rittal och Eplan skapas här en virtuell prototyp av ett apparatskåp. Denna prototyp omfattar all relevant information för produktionsprocessen – så att effektiviteten i varje arbetsmoment maximeras. På så sätt kan heltäckande data bidra till automatiserade produktionsprocesser – som även du kan dra nytta av.

**System **

Apparatskåp, strömfördelning, klimatisering. Ett apparatskåp står sällan på egen hand, utan är oftast en del av ett mångfasetterat system. Rittals systemkoncept med samordnade lösningar möter alla behov – snabbt, flexibelt, över hela världen. Ta hjälp av unika systemlösningar som ger användaren märkbara fördelar.

**Automation**

Även arbetsflödet i en apparatskåpsverkstad kan underlättas genom digitalisering och långtgående automatisering. Maskinerna och verktygen i Rittal Automation Systems underlättar bearbetning och bestyckning i styrningskonstruktioner – från individuell bearbetning av platta delar till helautomatisk kabelkonfektionering. Lägg grunden till automatiserade processer i din verkstad redan idag.

 */* 

## Här hittar du lämpliga tillbehör

![fri190433300_zubehör_innenausbau](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri190433300_zubeh%C3%B6r_innenausbau.png?width=364&quality=high)

**Inredning**

[Universalfäste](https://www.rittal.com/se-se/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP34265SCHRANK1/PGRP34463SCHRANK1/PRO107968SCHRANK&productID=1485200)

[Skruvar för inredning](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP34265SCHRANK1/PGRP34463SCHRANK1/PRO107969SCHRANK&productID=PRO107969)

![fri171303100_zubehör_kabelverschraubung](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri171303100_zubeh%C3%B6r_kabelverschraubung.png?width=364&quality=high)

**Kabelgenomföringar**

[Kabelförskruvning, polyamid](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG0918ZUBEHOER1/PG1159ZUBEHOER1/PRO68836ZUBEHOER&productID=PRO68836)

[Kabelförskruvning, mässing](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG0918ZUBEHOER1/PG1159ZUBEHOER1/PRO68835ZUBEHOER&productID=PRO68835)

![fri200406300_zubehör_schaltplantaschen](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406300_zubeh%C3%B6r_schaltplantaschen.png?width=364&quality=high)

**Ritningsfickor**

[Ritningsficka av stålplåt](https://www.rittal.com/se-se/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP34265SCHRANK1/PGRP34463SCHRANK1/PRO14795SCHRANK&productID=4116500)

[Fickor i kabelplan](https://www.rittal.com/se-se/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG1455SCHRANK1/PRO14788SCHRANK&productID=2514000)

[Ritningsficka med genomskinlig påse](https://www.rittal.com/se-se/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG1455SCHRANK1/PRO14792SCHRANK&productID=2510000)

![fri190428300_zubehör_schienensysteme](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri190428300_zubeh%C3%B6r_schienensysteme.png?width=364&quality=high)

**Järnvägssystem**

[Stansad sektion med monteringsfläns, 23 x 64 mm](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action;jsessionid=51665A5BC0CABE163FC3D0FBFA924105?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG0917ZUBEHOER1/PG1330ZUBEHOER1/PGR3458ZUBEHOER1/PRO85283ZUBEHOER&productID=PRO85283)

[Monteringsplatta och monteringsfäste](https://www.rittal.com/se-se/product/list.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0026SCHRANK1/PGRP21063SCHRANK1/PGRP26364SCHRANK1/PG0917SCHRANK2/PG1330SCHRANK2/PGR3381SCHRANK1)

[Monteringsfäste för inredning](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG0948SCHRANK1/PRO14252SCHRANK&productID=PRO14252)

![fri200406100_zubehör_led_leuchte](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406100_zubeh%C3%B6r_led_leuchte.png?width=364&quality=high)

**LED-lampa**

[LED-lampa](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG1381SCHRANK1/PRO64749SCHRANK&productID=PRO64749)

[Inmatning, 2-polig (anslutningstillbehör)](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG1376ZUBEHOER1/PGR3564ZUBEHOER1/PRO64750ZUBEHOER&productID=PRO64750)

[Monteringsfäste för invändig installation](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG0948SCHRANK1/PRO14252SCHRANK&productID=PRO14252)

[Dörrstyrd brytare](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG1376ZUBEHOER1/PGR3564ZUBEHOER1/PRO64835ZUBEHOER&productID=PRO64835)

![fri200406400_zubehör_tür,innen](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406400_zubeh%C3%B6r_t%C3%BCr%2cinnen.png?width=364&quality=high)

**Dörr, intern**

[Stödlist](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG1455SCHRANK1/PRO14117SCHRANK&productID=PRO14117)

[Stansad sektion med monteringsfläns, 14 x 39 mm](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG1455SCHRANK1/PRO84663SCHRANK&productID=PRO84663)

[Dörrstopp för AX-plast](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP34265SCHRANK1/PGRP34463SCHRANK1/PRO107967SCHRANK&productID=PRO107967)

![fri200406500_zubehör_Verschluss-Systeme](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406500_zubeh%C3%B6r_Verschluss-Systeme.png?width=364&quality=high)

**Lås system**

[Mini-komforthandtag AX](https://www.rittal.com/se-se/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0003SCHRANK1/PGRP30363SCHRANK1/PGRP30464SCHRANK1/PG1416SCHRANK1/PRO98867SCHRANK&productID=1485600)

[Låsinsatser, typ A](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG1416SCHRANK2/PRO14616SCHRANK&productID=PRO14616)

[Lås- och tryckknappsinsatser](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG0907ZUBEHOER1/PG1416ZUBEHOER1/PGR3256ZUBEHOER1/PRO59549ZUBEHOER&productID=PRO59549)

[Profil halvcylindrar](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG1416SCHRANK2/PRO14558SCHRANK&productID=PRO14558)

![fri190432400_zubehör_Wandbefestigung](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri190432400_zubeh%C3%B6r_Wandbefestigung.png?width=364&quality=high)

**Väggmontering**

[Väggfäste](https://www.rittal.com/se-se/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP34265SCHRANK1/PGRP34463SCHRANK1/PRO107970SCHRANK&productID=PRO107970)

[Polklämma](https://www.rittal.com/se-se/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0003SCHRANK1/PGRP30363SCHRANK1/PGRP30464SCHRANK1/PG0904SCHRANK1/PRO99876SCHRANK&productID=2584100)

## Downloads & Videos

[![Cover_AX_Kunststoff_montageanleitung_de_en_fr](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Cover_AX_Kunststoff_montageanleitung_de_en_fr.png?width=364&quality=high) **Monteringsanvisning** AX-plastskåp - monteringsanvisning](https://www.rittal.com/imf/none/3_8370/Montageanleitung_ax_kunststoff)

[![Cover_Umstellhilfe](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Cover_Umstellhilfe.png?width=364&quality=high) **Konverteringstabell** Konverteringstabllen kommer att hjälpa dig att snabbt och enkelt hitta den rätta produkten.](https://www.rittal.com/imf/none/16_24360/Conversion_table_ax_plastic_enclosures)

![AX Video English-1](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/AX%20Video%20English-1.png?width=364&quality=high)

**Video** Upptäck de nya kompakta kapslingarna i plast

![Cover_ax_kunststoff_erdung](https://webinfo.rittal.com/hubfs/Cover_ax_kunststoff_erdung.png)

**Video** Monteringsplatta och jordning för AX-plastskåpen.

![Cover_ax_kunststoff_innenausbau](https://webinfo.rittal.com/hubfs/Cover_ax_kunststoff_innenausbau.png)

**Video** Fastsättning inne i AX-plastskåpen.

![Cover_ax_kunststoff_aufstellung](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Cover_ax_kunststoff_aufstellung.png?width=364&quality=high)

**Video** Installera AX-plastskåpet

![Cover_ax_kunststoff_türausbau](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Cover_ax_kunststoff_t%C3%BCrausbau.png?width=364&quality=high)

**Video** Dörrinstallation i AX-plastskåpen.

## Om RITTAL

Snabbare – bättre – överallt. Helheten är mer än bara summan av kompetens. Detsamma gäller 'Rittal – The System.' Med detta i åtanke har vi buntat våra innovativa produkter från områdena kapslingar, strömfördelning, klimatisering och IT-infrastruktur till en systemplattform för dig. Kompletterat med vårt omfattande utbud av mjukvaruverktyg och globala service skapar vi unikt mervärde för dig.

[www.rittal.se](https://www.rittal.com/se)

- [Imprint / Legals](https://www.rittal.com/se-se/content/se/impressum/Impressum.jsp)
- [Data Privacy](https://www.rittal.com/se-se/content/se/impressum/data-privacy-statement.jsp)