Dlaczego serwis Rittal, a nie lokalna ekipa serwisowa?
Autoryzowany serwis Rittal, w odróżnieniu od lokalnej ekipy serwisowej, zapewnia:
Odpowiednie kompetencje i wiedzę techniczną
Dostęp do wszystkich części zamiennych
Naprawy gwarancyjne
Gwarancje na wykonane prace naprawcze
W krytycznych awariach reakcję 24h
Kompleksowość w tym obsługa serwisowa urządzeń innych producentów
Serwis na całym świecie
Usługi serwisowe realizowane przez autoryzowanych partnerów serwisowych na terenie całej Polski.
Każda ekipa posiada odpowiednie uprawnienia:
Do pracy przy urządzeniach elektrycznych (D G1, D G2, E G1, E G2)
Do pracy z czynnikami chłodniczymi (F-Gaz)
Do odciągania gazów do zbiorników ciśnieniowych (UDT Napełniacz)
Nasze ekipy serwisowe specjalizują się w:
Chłodnictwie przemysłowym (serwis chłodziarek, agregatów, wymienników)
Instalacjach IT (instalacje hydrauliczne, montaż, uruchomienie)
Zasilaczach UPS
Gaśnicach serwerowych DET-AC
Monitoringu CMC
Z każdą ekipą łączy nas umowa serwisowa gwarantująca zakaz konkurencji, podstawowe czasy reakcji oraz stałe stawki serwisowe.
Nasze ekipy serwisowe są regularnie szkolone przez Rittal GmbH.
Nasze ekipy serwisowe posiadają autoryzację potwierdzoną odpowiednim dokumentem. Autoryzacja zapewnia najwyższe kompetencje i upoważnia do wykonywania napraw gwarancyjnych.
Standardowy czas reakcji (potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia): 24h
Standardowy czas pojawienia się ekipy serwisowej u klienta: do 3 dni
Standardowy czas naprawy: uzależniony od wymagań klienta i dostępności części zamiennych
Koszt przeglądu okresowego chłodziarki nie jest stały:
Uzależniony od stopnia zabrudzenia chłodziarki
Uzależniony od ilości chłodziarek
Uzależniony od lokalizacji klienta
Każde zapytanie wyceniane jest indywidualnie na podstawie zdjęć obrazujących aktualny stan chłodziarki lub po wcześniejszej bezpłatnej wizji lokalnej. |
Na poniższych zdjęciach można zobaczyć porównanie jak przykładowe urządzenia wyglądają przed i po naszym czyszczeniu