Skip to content

Rittal Energieopslag Event

Datum: 28 november 2023
Tijd: 12:00 tot 19:00 uur
Locatie: Industriepark Kleefse Waard te Arnhem

Foto locatie landingspagina energieopslag-1

Het Rittal Energieopslag Event is hét evenement waar je bij moet zijn. Duik in de wereld van energieopslag en ontdek de nieuwste ontwikkelingen en trends.

Van 12.00 tot 19.00 uur bieden we een inspirerend programma vol interessante presentaties, interactieve sessies en waardevolle netwerkmogelijkheden.

Wat kun je verwachten?

  •  Boeiende presentaties van experts in energieopslag

  • Demonstraties van innovatieve opslagtechnologieën

  • Kansen en uitdagingen in de energietransitie

  • Netwerkmogelijkheden met professionals uit de sector

En dat is nog niet alles! We zorgen ook voor eten en drinken, zodat je energie kunt opdoen terwijl je nieuwe contacten legt en ideeën uitwisselt.

Het programma voor 28 november 2023

Onderwerp Spreker Tijd
Inloop   12.00-12.30
Opening Rittal 12.30-12.40
Energieopslag en beleid Maarten de Vries 12.40-13.20
Energieopslag en elektrotechniek (DC) Henry Lootens 13.20-14.00
Energieopslag en (product/proces) innovatie Jos Blom 14.00-14.40
Pauze    
Energieopslag en ecosystemen Richard Weemen 15.10-15.50
Energieopslag en veiligheid Casper Scheltinga 15.50-16.30
Energieopslag en toekomstperspectief Sanne de Boer 16.30-17.10
Vragen aan/van de experts/panel Allen inclusief Rittal 17.10-17.30
Netwerkbuffet   17.30-19.00

 

 

De gastsprekers tijdens het Energieopslag Event

 

Sanne de Boer

Sanne de Boer

 
Auteur van het boek 'De energietransitie uitgelegd' en analist energietransitie bij RaboResearch

 

Het energiesysteem van de toekomst - de rol van opslag van energie. 

Richard Weemen

Richard Weemen

 
Eigenaar SolShare B.V.
 
 
Peak-shaving, load-shifting, zero-export, generator integratie en back-up.
 
Dergelijke toepassingen voor batterijsystemen zijn wereldwijd gemeengoed.
Maar wanneer netcongestie, versnelde proces- en klimaatbeheer elektrificatie, het toepassen van meer (zware) EV-laders, lokale duurzame opwekking (PV, wind, WKK) én power-trading dienen te worden gecombineerd schieten de energie management systemen (EMS) van batterij fabrikanten eenvoudigweg tekort. 

 

Maarten de Vries

Maarten de Vries

 
Programmamanager Smart Energy
TKI Urban Energy
 
 
Maarten gaat in op de wondere wereld van energieopslag.
 
In deze ‘setting the scene’ bespreekt hij de rol die opslag speelt in het toekomstige energiesysteem. Daarbij gaat hij in op verschillende soorten opslag (van lithium tot zouten) en de redenen waar je batterijen allemaal kan in zetten. Ook staat hij stil bij de lastige businesscase voor opslag en de noodzaak om verschillende verdienmodellen te ‘stapelen’.
Henry Lootens

Henry Lootens


D
isCipel
Vigleco

Kunnen we zomaar een EOS integreren met elke verdeler?
 
Maakt het voor de energieverdeler nog uit wat we met de EOS gaan doen?
 
Wat zijn de aandachtspunten die je zeker niet moet vergeten en hoe zit het nou met de veiligheid van DC?
1571739738413

Jos Blom


Koolenindustries

Duurzame opwek vergt meer energieopslag.
 
Naast stroomopslag is omzetten stroom naar warmte en/of moleculen en die opslaan een nieuw trends
 
Welke ontwikkelingen zien we daarin?
 

Info volgt

Aanmelden voor het Energieopslag Event