JOUW BELANGRIJKSTE IT HARDWARE CONSTANT DUURZAAM BESCHERMEN?
Je wilt kunnen vertrouwen op een doorlopend proces. Tegelijkertijd beweeg je graag mee naar een duurzame toekomst.
Een stille, ruimte- en energie-efficiënte oplossing? De Liquid Cooling Unit Chilled Water (LCU CW) is een innovatief koelsysteem met maximale beveiliging. Altijd makkelijk door ons te (ver)plaatsen, passend in ieder 19’’ rack. Zo matcht het modulaire ontwerp van de LCU server- en netwerkoplossing bij wat je organisatie nodig heeft.
Voorkom dat je belangrijke data en apparaten verliest door oververhitte systemen. Verzeker je bedrijf continu van betrouwbare processen.

DE DUURZAME OPLOSSING VOOR ELKE HYBRIDE OMGEVING
Jouw proces staat bij ons centraal. Zo ondersteunt Rittal verschillende sectoren bij op maat gemaakte koeloplossingen. Altijd schaalbaar. Want in een veeleisende omgeving zoek je naar optimale koelprestaties. Daar zijn onze LCU CW-systemen voor ontworpen.

JE VOORDELEN MET DE SCHAALBARE LCU CW
- Betrouwbare werking van je apparatuur
Fail safe door constante inblaas regeling - Ruimte-efficiënt
Deze compacte oplossing past overal in 19” racks - Bespaar energiekosten
Door EC ventilatoren en mogelijke Energie Investering Aftrek (EIA). Lees meer in onze blog
- Geen last van warmte
Veel data opslag zonder oververhitte apparatuur.
Lees meer in onze blog - Stil
Nooit geluidsoverlast met deze gesloten server- en netwerkoplossing - Schoon
Bescherm je kostbare data tegen vocht en stof
VEELGESTELDE VRAGEN
Veel racks hebben geventileerde deuren, met als gevolg dat de ruimte warm wordt. Ook is de apparatuur zo gevoeliger voor schade.
Deze innovatieve, gesloten oplossing zorgt voor een constante verkoeling van je data apparatuur. Al je apparaten hebben door onze noodstroom een stabiele werking. De LCU CW is de enige oplossing die zo stil, ruimte- en energie-efficiënt is. Als er een apparaat uitvalt, zorgt de beveiliging en automatische doorschakeling dat je proces altijd door blijft lopen.
De LCU CW unit zorgt ervoor dat je rack gekoeld blijft. Deze unit is 11 cm breed met een energie-efficiënt koelvermogen van 8 kW. Jouw IT-apparatuur schuif je in een watergekoelde 19” server- en networking rack. De IP55 beschermklasse garandeert de constante werking van je apparaten.
Dit rack is beschikbaar in verschillende vormen. Denk aan gesloten voor- en achterdeuren, zichtdeuren, of geventileerde deuren. Bel ons zeker voor meer informatie.
Onze gebruikte EC-ventilatoren zijn extreem energiezuinig. Dat maakt je steeds duurzamer. Daarom ondersteunt de overheid je bedrijf ook met de Energie Investerings Aftrek (EIA).
Daarnaast beweegt Rittal mee met de trend dat hybride-edge omgevingen steeds meer ontstaan. Om al je data te spiegelen en online processen structureel door te laten lopen, is de LCU CW de juiste oplossing.
Lees ook meer in bovenstaande whitepaper.
Steeds meer ziekenhuizen upgraden de bestaande opslagcapaciteit. Want die lokale data opslag wordt alsmaar groter. Zo slaan veel ziekenhuizen medische foto’s lokaal op.
Maar meer apparatuur zorgt voor meer hitte. Met alleen airconditioning kan je dit niet koelen. Om te voorkomen dat je apparatuur overbelast en verhit raakt, is de LCU CW de perfecte bezemkast oplossing.
Je hoeveelheid data wordt steeds meer. En de doorlopende bagage stroom zorgt voor veel stof. Dit wil je voorkomen. De IP55 beschermklasse en gesloten deuren, maken de LCU CW de ideale oplossing voor een constant bagageproces.
Als je geen aandacht hebt voor de klimatisering van de racks, heeft dat negatieve gevolgen voor de betrouwbaarheid van je bagageafhandeling.
Je wilt je personeel en gasten verschillende IT-hardware bieden: van internet tot TV-en LCD-schermen. Zoveel mogelijk entertainment. Daardoor heb je aan boord maar beperkte ruimte.
Een compact, gekoeld networking rack is wat jouw schip nodig heeft. Zonder dat deze kleine ruimte oververhit raakt. De LCU CW is dan een onmisbare, efficiënte oplossing.
Al je data wil je zo dicht mogelijk bij jouw productieproces opslaan. Tegelijkertijd is het ontzettend belangrijk om dit proces te beschermen. Een gesloten systeem met hoge beschermklasse is wat jouw bedrijf nodig heeft voor een constant betrouwbaar, doorlopend en veilig proces. Maximale efficiëntie.
Dat is zo geregeld! Het enige wat je nodig hebt is koud water. Heb je dit niet voor handen, dan regelen we dit voor jou via een chiller. We helpen jou graag om af te koelen! Laat ons weten wat de behoeften zijn voor jouw proces. Onze gecertificeerde partners plaatsen binnen een week de unit en de watergekoelde 19” server- en networking rack(s).
DE FUNCTIONELE EN FINANCIËLE VOORDELEN VAN EEN MICRO-COMPUTERRUIMTE?
Verzamel snel veel data met 'Internet of Things'. Bewaar belangrijke data lokaal. Vergeet grote ruimtes; een micro-computerruimte is genoeg. Ontdek functionele, financiële en energie-efficiënte voordelen in onze whitepaper.