RITTAL ENERGY & POWER SOLUTIONS
L'ENERGIA CHE CI ALIMENTA

Ladeinfrastruktur_imagebild_mobil

 Il settore energetico sta affrontando una trasformazione globale.

La riduzione delle emissioni di CO2, la protezione del clima e l’abbandono dei combustibili fossili – con il continuo aumento di prodotti e servizi che utilizzano energia elettrica – sono temi di grande attualità.
Affidabilità e qualità nella fornitura devono essere garantite dallo sviluppo della rete e dall’ottimizzazione dell’approvvigionamento energetico.

Anche la digitalizzazione e la decentralizzazione (ad es. smart grid) e l’elevata pressione sui costi richiedono nuove soluzioni.
Rittal offre un portafoglio di prodotti e servizi per l’intero panorama energetico. L’offerta include anche soluzioni modulari e standardizzate per sfide specifiche del settore

UN NUOVO PORTFOLIO DI PRODOTTI
LE SOLUZIONI ENERGY

energy-power-solutions-head
 
NUOVE ESIGENZE NELLA GENERAZIONE DI ENERGIA
La necessità di approvvigionarvi energia in modo sostenibile sta favorendo un rapido sviluppo degli impianti di generazione distribuita.

Questi devono garantire una fornitura di energia affidabile e allo stesso tempo efficace sotto il profilo dei costi.

TRASMISSIONE INTELLIGENTE DELL'ENERGIA
Le smart grid stanno già rivoluzionando il settore della trasmissione elettrica. Grazie alla trasformazione digitale, sistemi di controllo e regolazione intelligenti sono in grando di bilanciare produzione e consumo nella rete.

NUOVI STANDARD PER IL CONSUMO DI ENERGIA
L'integrazione settoriale, la produzione neutra e l'efficienza energetica stanno imponendo nuovi standard in termini di consumi energetici.
Un fattore trainante in questo contesto è il crescente mercato della mobilità elettrica con il conseguente sviluppo capillare di infrastrutture di ricarica.
Ciò richiede soluzioni standardizzate e produzione in serie.

FATTORE CHIAVE: ACCUMULO DI ENERGIA
I sistemi di accumulo di energia sono fondamentali per mantenere la stabilità della rete e rendere utilizzabile l'energia prodotto in eccesso.

E' evidente la necessità di soluzioni a prova di futuro per ogni applicazione nel mondo dell'energia: dalla generazione allo storage fino all'infrastruttura di ricarica - un compito per il quale Rittal, partner esperto del settore, offre prodotti e soluzioni ad hoc.

 

 

per un mondo che cambia
tanti mercati e soluzioni

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
11-3

Soluzioni per l'eolico ed il solare

Le soluzioni compatte e a bassa manutenzione per i quadri elettrici di bassa tensione assicurano l’affi dabilità operativa a lungo termine delle piccole e grandi centrali idroelettriche. Con componenti standardizzati in un design modulare, i sistemi possono essere realizzati in tempi brevi.

La disponibilità delle nostre soluzioni a livello mondiale consente di sviluppare le vostre piattaforme su una base uniforme.

11-1

Infrastrutture di Ricarica

Una stazione di ricarica per veicoli elettrici generalmente è composta da un sistema di trasformazione, uno storage esterno (se richiesto),  la distribuzione principale in bassa tensione, i quadri per l’elettronica di potenza e le colonnine di ricarica. Rittal off re la giusta soluzione per  ogni componente.condizioni meteo per le stazioni di ricarica rapida da 350 k

9-1

Distribuzione di corrente

I sistemi di distribuzione di corrente devono soddisfare requisiti sempre più rigorosi. Cresce quindi la domanda di componenti sicuri, riconosciuti e approvati a livello internazionale. Rittal off re contenitori e sistemi a sbarre innovativi, conformi alle specifi che, testati da esperti indipendenti, con milioni di installazioni certificate.

10

Energy Storage con Batterie (BESS)

Rittal semplifica l’installazione dei sistemi di accumulo di energia con un sistema modulare e scalabile che off re la massima flessibilità.

8-1

Energia Idroelettrica

Le soluzioni compatte e a bassa manutenzione per i quadri elettrici di bassa tensione assicurano l’affi dabilità operativa a lungo termine delle piccole e grandi centrali idroelettriche. Con componenti standardizzati in un design modulare, i sistemi possono essere realizzati in tempi brevi.

La disponibilità delle nostre soluzioni a livello mondiale consente di sviluppare le vostre piattaforme su una base uniforme.

Migliora le performance della ricarica

Rittal offre soluzioni adatte per le colonnine di ricarica. Contenitori standard e personalizzati nelle versioni a parete o a pavimento sia indoor e sia outdoor.

Trasformatori negli armadi

La stazione di trasformazione è il luogo in cui la corrente proveniente dalla rete a media tensione viene trasformata nella tensione utilizzata dalle reti a bassa tensione. I distributori principali a bassa tensione con Ri4Power e la gamma RiLine di Rittal sono ideali in questa circostanza.

Rinnovabili fin dall'inizio

La produzione dell’energia andrà sempre più verso le FER, in primis campi eolici off-shore/in-shore e impianti FV riducendo sempre più le fonti fossili. Rittal propone soluzioni per l’eolico (es. quadri pick controll) e per il fotovoltaico (es. quadri di stringa).

Una seconda vita per le batterie delle auto

Quando le batterie installate sull’auto raggiungono una densità di potenza tale da non garantire le prestazioni dell’auto, posso essere ancora utilizzate in altro modo. Ad esempio si posso impiegare come storage all’interno della stazioni di ricarica e alloggiate in armadi indoor o outdoor.

Elettronica sotto lo stesso tetto

Le apparecchiature elettriche per la conversione e la gestione dell’energia possono essere concentrate in un unico quadro e alimentare più punti di ricarica. Rittal propone una soluzione con armadio outdoor a doppia parete, con telaio 19", piastra di montaggio e sistemi di climatizzazione per esterno.

Energia pronta all'uso

Un contenitore per tutto. Per creare un'infrastruttura di stoccaggio dell'energia completa, Rittal offre container preassemblati con tutto, da rack e supporti per batterie ai sistemi di climatizzazione richiesti.

Optimum performance for chargers

Rittal offers suitable enclosure solutions for charging pillars as standard enclosures for industrial applications or in bespoke designs.

Electronics under one roof

The power electronics provide the supply for multiple charging points and therefore need to be well protected. Various climate-control solutions and installation with 19" mounting frame and assembly plates can be implemented in one secure housing.

Power saved

One container for everything. To establish a complete energy storage infrastructure, Rittal offers preassembled containers with everything from racks and battery mounts to the required climate-control systems.

A second life for car batteries

If the power density of a battery starts to give out to the extent that the electric vehicle can no longer rely on an adequate power supply, the battery can instead be used for example as an alternative power supply for a charging station itself. Depending on its purpose, these batteries are housed in either an indoor or outdoor enclosure.

Transformers in enclosures

The transformer station is where the current from the medium-voltage network is converted into the electric voltage used by low-voltage networks. Low-voltage main distributors with Ri4Power and the RiLine portfolio from Rittal are ideal in this circumstance.

Powered by electricity from the start

In addition to solar and wind power, electromobility can also be powered by fossil fuel sources. Rittal supplies turnkey system solutions and control cabinets for wind farms and generator terminal boxes for solar panels.

Aufbau_Ladepark_v2 Aufbau_Ladepark_mobil

La giusta soluzione
Trova i prodotti Energy

Produktbild-Lade-Infrastruktur_mobil

Vuoi trovare le giuste soluzioni per le esigenze del tuo impianto di ricarica in modo rapido e semplice?

Il nostro strumento di ricerca dei prodotti ti aiuta a fare proprio questo.

Indipendentemente dal fatto che la vostra applicazione sia interna o esterna, front-end o back-end, a parete o indipendente, Rittal fornisce l'armadio giusto.


TROVA LA SOLUZIONE IDEALE

 

COMPILA IL FORM
SIAMO A TUA DISPOSIZIONE