Wir zeigen Ihnen Optimierungspotentiale auf und unterstützen Sie mit individuellen Lösungen dabei, energieeffizienter zu werden und CO2-Emissionen messbar zu reduzieren. Zum Beispiel mit unseren Kühlgeräten und Chillern der Serie Blue e+, mit denen Sie nachweislich 75 % weniger Energie im Durchschnitt verbrauchen. Durch die hohen Energiekosteneinsparungen ergeben sich sehr kurze Amortisationszeiten und geringere Instandhaltungskosten. Als Anbieter von ganzheitlichen Komplettlösungen finden wir die passenden Lösungen auch für Ihr Anliegen. Denn wir sind für Sie da.
Bis zu 150.000 € staatliche Förderung
Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) fördert und initiiert das Bundesumweltministerium Klimaschutzprojekte in ganz Deutschland. Um Sie bestmöglich bei der Antragsstellung beraten zu können und Sie von der staatlichen Förderung maximal profitieren, arbeiten wir sehr eng mit einem Partner zusammen, der sich auf die Beantragung von staatlichen Fördermitteln spezialisiert hat.
Das folgende Whitepaper erklärt Ihnen, wie Sie sich die staatlichen Fördermittel sichern können.
F-Gase-Konform mit Rittal
Seit dem 1. Januar 2015 gilt die Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase (F-Gase-Verordnung). Ziel der F-Gase-Verordnung ist es, den Verbrauch der F-Gase, ausgedrückt in CO2-Äquivalent, um 79 % bis zum Jahr 2030 zu reduzieren. Die Verordnung wirft viele Fragen über Verwendungsverbote von Kälte- und Klimaanlagen sowie Neuregelungen für deren Wartung und Instandhaltung auf. Als zertifizierter Fachbetrieb helfen wir Ihnen gerne die gesetzlichen Richtlinien einzuhalten.
Um zu erfahren, inwieweit Ihre Anlage von der F-Gase-Verordnung betroffen ist, nutzen Sie ganz einfach unseren F-Gase-Rechner.
Blue e+: Mehr Performance. Weniger CO2.
Die CO2-Bilanz eines Unternehmens ergibt sich aus direkten Emissionen aus der Nutzung fossiler Brennstoffe aber auch aus indirekten Emissionen. Reduzieren Sie jetzt deutlich Ihren CO2-Footprint durch die Verwendung unserer Kühlgeräte oder Chiller der Serie Blue e+.
- Reduzierung des Energieverbrauchs um durchschnittlich 75 %
- Kurze Amortisationszeit
- Geringe Instandhaltungskosten
- F-Gase-konform auch bei der nächsten Stufe der Verordnung
- Schneller zur CO2-neutralen Fertigung
Ford schaltet mit Rittal einen Gang rauf
Das Kölner Ford-Motorenwerk hat den Service- und Effizienz-Check von Rittal dankbar in Anspruch genommen, nachdem es innerhalb eines Jahres zu mehreren Anlagenstillständen aufgrund defekter Kühlgeräte kam. Das bemerkenswerte Ergebnis: Die Analyse der Rittal Servicespezialisten zeigte dringende Reparatur- und Austauschbedarfe an 11 % der installierten Kühlgeräte auf. Die umfangreiche Energieeffizienzberechnung ergab Einsparmöglichkeiten in Höhe von mehr als 552.000 Euro und gut 267 Tonnen CO2 innerhalb von 10 Jahren und einer Amortisationszeit, für die Investition in den Austausch von 150 Kühlgeräten durch Rittal Blue e und Blue e+, von nur 2,4 Jahren - entscheidende Argumente für Ford, in weiteren Werken Analysen durchführen zu lassen. Machen Sie es wie Ford und starten auch Sie mit Rittal durch. Es lohnt sich.
Vertrauen ist gut. Der Effizienz- und Servicecheck von Rittal ist besser.
Um Ihren Weg zu einer CO2-neutralen Fertigung zu beschleunigen stehen wir Ihnen als zuverlässiger Komplettlösungsanbieter partnerschaftlich zur Seite. Zum Beispiel mit unserem Effizienz- und Servicecheck.
- Übersicht über die aktuelle Performance Ihrer Geräte
- Einspar- und Optimierungspotenziale
- Konkrete Ansätze zur Energieeinsparung für Energieaudits nach DIN EN 16247-1
- Handlungsempfehlungen zur Reduktion von ungeplanten Produktionsausfällen und damit verbundenen Kosten
Im Rahmen unserer persönlichen Beratung zeigen wir Ihnen zusätzlich Möglichkeiten zu staatlichen Förderungen und potenziellen Steuerersparnissen auf.
Möchten Sie weitere Informationen über unseren Service- und Effizienz-Check?
Erfahren Sie, wie Sie zum Beispiel Einsparungspotentiale nutzen und kostenintensive Stillstandzeiten vermeiden.
Wir sind für Sie da.
Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns. Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per E-Mail.
Hotline: +49 (0)2772-505-1717
E-Mail: servicesales@rittal.de
Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Unser Service – mit Sicherheit verlässlich
Ausfälle und Leistungsverlust kosten Zeit und Geld. Deshalb bieten wir unseren Kunden weltweit ein besonders umfangreiches und individuelles Service-Portfolio an.
Ihr Nutzen: Sie profitieren von höchster Anlagenverfügbarkeit, erkennen Einsparpotenziale und haben globalen Zugriff auf unsere Leistungen.