Que ce soit dans l’industrie ou dans le bâtiment, dans la chaîne logistique et ses plateformes, les Edge Datacenter développent un champ croissant d’applications. Le rendement et la fiabilité s’écrivent ici en majuscules.
Avec les climatiseurs innovants de la série Blue e+ Rittal s’engage, grâce aux caloducs intégrés, dans une nouvelle dimension en matière de rendement – et ce plus particulièrement dans une gamme de faibles puissances avec les Edge Datacenter.
Une salle informatique Edge est conçue de manière à ce que l’entreprise puisse adapter la solution à la puissance requise via des modules préconfigurés et standardisés. Les modules pour la climatisation et l’alimentation électrique ainsi que les baies IT et les composants de sécurité sont déjà coordonnés entre eux.
Le choix de la solution et de la gamme de puissance requises se fait selon les objectifs de l’entreprise. Les spécialistes et les experts IT en déduisent les applications logicielles appropriées. La configuration d’un Edge Datacenter est déterminée sur la base de ce catalogue des besoins.
Une série de critères doit y être prise en compte : Les systèmes Edge doivent pouvoir être installés rapidement et simplement afin que la réponse aux besoins des différents services soient mise en œuvre en temps voulu. L’idéal est un système complet que le fournisseur remet entièrement monté, qui est raccordé à l’alimentation électrique et au réseau via le procédé Plug & play et pour lequel l’alimentation en froid est déjà intégrée.
Découvrez ici deux exemples de configuration pour la gamme de puissance faible ou moyenne:
Vous avez des questions ? Alors contactez-nous via notre formulaire de contact.