Conditionnement des câbles avec Rittal Automation Systems

fri221300695_Header_RAS_mobil
 
 
Coupe à longueur, dénudage et sertissage des fils électriques - plus ces tâches routinières sont effectuées rapidement et avec précision et rigueur, plus votre productivité augmente. Il existe des solutions qui savent les automatiser. Vous pouvez par exemple accélérer votre processus jusqu'à 80% avec la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C qui automatise totalement ces tâches. Investir dans une machine à sertir les câbles se rentabilise financièrement à partir de seulement 90000 sertissages. 
fri221302600_Touch_Screen

Ecran tactile 24''

Large écran tactile 24'' orientable pour une exploitation en toute facilité.

fri221302195_Labelprinter

Imprimante d'étiquettes

Imprimante d'étiquettes pour l'identification des rails de stockage des fils.
fri221300995_Drahtlager_WT_2

Module de stockage des fils électriques WT Tube 12

Comment passer rapidement et simplement d'un type de fil à un autre ? Pas de problème avec le module de stockage des fils électriques WT Tube 12 qui dispose d'un système d'alimentation des fils ultramoderne comprenant un bloc d'alimentation avec mémoire RFID. Le module de stockage des fils est simplement connecté au terminal de fils WT C grâce à un système de remplacement rapide. Le module de stockage des fils électriques WT Tube 12 est un système modulaire et peu encombrant - il est possible de stocker jusqu'à 6 tourets de fils sur chacun de ses deux niveaux.
fri221300595_36_Draehte_ohne_umruesten_1

Jusqu'à 36 fils sans devoir rien modifier

Avec la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C, la préparation des fils, y compris le marquage, est entièrement automatique. Grâce à un système de sertissage adapté, optimisé et entièrement intégré avec la servotechnologie, il est possible de conditionner des fils électriques avec différentes longueurs d'embouts d'une section de 0,5 à 6 mm² sans devoir réoutiller.

fri221300695_Drahtkennzeichnung_ip

Conditionnement et marquage des fils électriques

Pour le marquage départ/arrivée des fils, la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C peut imprimer de plusieurs couleurs : en noir, en blanc ou bleu clair. Des bols vibrants sont utilisés alimenter les embouts en toute sécurité pour équiper les fils. Ils peuvent ainsi être très facilement rechargés avec des embouts en vrac. 

Livraison des fils électriques dans des rails de stockage ou en faisceaux

Une fois conditionnés, les fils électriques sont envoyés puis triés dans des 15 rails de stockage en fonction du projet. Les rails de stockage utilisent la technologie RFID pour être identifiés  grâce à une imprimante d'étiquettes intégrée. Une autre option est de livrer les fils électriques sous forme de faisceaux.

fri221300995_Drahtlager_WT

Module de stockage des fils électriques WT Tube 12

Comment passer rapidement et simplement d'un type de fil à un autre ? Pas de problème avec le module de stockage des fils électriques WT Tube 12 qui dispose d'un système d'alimentation des fils ultramoderne comprenant un bloc d'alimentation avec mémoire RFID. Le module de stockage des fils est simplement connecté au terminal de fils WT C grâce à un système de remplacement rapide. Le module de stockage des fils électriques WT Tube 12 est un système modulaire et peu encombrant - il est possible de stocker jusqu'à 6 tourets de fils sur chacun de ses deux niveaux.

fri221302600_Touch_Screen

Ecran tactile 24''

Large écran tactile 24'' orientable pour une exploitation en toute facilité.
fri221300695_Drahtkennzeichnung_ip

Conditionnement et marquage des fils électriques

Pour le marquage départ/arrivée des fils, la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C peut imprimer de plusieurs couleurs : en noir, en blanc ou bleu clair. Des bols vibrants sont utilisés alimenter les embouts en toute sécurité pour équiper les fils. Ils peuvent ainsi être très facilement rechargés avec des embouts en vrac. 

fri221302195_Labelprinter

Imprimante d'étiquettes

Imprimante d'étiquettes pour l'identification des rails de stockage des fils
fri221300595_36_Draehte_ohne_umruesten_1

Jusqu'à 36 fils sans devoir rien modifier

Avec la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C, la préparation des fils, y compris le marquage, est entièrement automatique. Grâce à un système de sertissage adapté, optimisé et entièrement intégré avec la servotechnologie, il est possible de conditionner des fils électriques avec différentes longueurs d'embouts d'une section de 0,5 à 6 mm² sans devoir réoutiller.

Livraison des fils électriques dans des rails de stockage ou en faisceaux

Une fois conditionnés, les fils électriques sont envoyés puis triés dans des 15 rails de stockage en fonction du projet. Les rails de stockage utilisent la technologie RFID pour être identifiés  grâce à une imprimante d'étiquettes intégrée. Une autre option est de livrer les fils électriques sous forme de faisceaux.

fri221300495_Wire_Terminal_WT_C_7 fri221300495_Wire_Terminal_WT_C_mobil

Machine de conditionnement des câbles
totalement automatisé

Wire Terminal WT C


Avec la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C, le conditionnement des câbles

s'avère plus performant et moins coûteux. Le processus entièrement automatisé gère jusqu'à 36 fils

électriques différents de section 0,5mm² à 6 mm² sans devoir réoutiller. Il va couper à longueur,

dénuder totalement ou partiellement, sertir à leurs extrémités et marquer les fils électriques.

 

Une imprimante, disponible en option, marque les fils en noir, blanc ou bleu ciel. Il est possible de stocker

jusqu'à 2100 fils électriques dans des rails de stockage à la sortie de la machine en choisissant l'option adéquate.

Un autre option permet de livrer les fils électriques en faisceaux.

 

L'outil de gestion des tâches RiPanel permet une mise en réseau du bureau d'études à l'atelier de production avec

des options additionnelles d'importation des données comme par exemples les fichiers txt. Toutes les données

nécessaires à la production peuvent être importées par des interfaces puis traitées à l'aide du logiciel Smart

Wiring. Il est aussi possible de traiter manuellement des listes de fils.



 

 

Note

Pour personnaliser l'équipement de votre machine, veuillez vous adresser à votre interlocuteur Rittal habituel.
.
fri221300495_Wire_Terminal_WT_C

Avantages de la
Wire Terminal WT C

  • Processus de conditionnement des câbles entièrement automatisé - 
    10 fois plus rapide que manuellement

  • Mis en réseau totale du bureau d'études à l'atelier de production

  • La production entièrement automatisée garantit une qualité supérieure permanente


  • Marquage uniforme de qualité supérieure de tous les points de raccordement 
    des fils dans l'armoire électrique 

  • Retour sur investissement en 2,5 années à partir de 300 armoires électriques équipées par an

  • Utilisation du logiciel EPLAN Smart Wiring comme aide au câblage aval

  • Possibilité d'intégration de nouvelles technologies futures

 

Inbound Formular Gated Content

Machines de conditionnement des câbles

fri180312300_mobil

De plus en plus d'ateliers de câblage optent pour les machines de conditionnement des câbles Rittal pour augmenter leur productivité et bénéficier d'une qualité de finition optimale.

 

Découvrez notre gamme et constatez par vous-même les avantages que vous pourrez en tirer.

Vers les machines de conditionnement des câbles

Outillage à main

fri161308200_RAS_mobil

Conditionnement des câbles pour les armoires électriques et de commande avec les outils et accessoires Rittal :

Outillage à main professionnel de qualité supérieure pour l'industrie et l'artisanat.

Ces outils pratiques sont dotés de manches ergonomiques pour un travail sans fatigue en toute ergonomie. L'acier spécial pour outils garantit une longue durée de vie et une protection optimale contre la corrosion. Il est ainsi facile d'usiner les câbles même de grande section.

Vers l'outillage à main

Embouts de câbles

fri161306795_mobil

Accessoires pour le conditionnement manuel et semi-automatique des câbles:

 

Accessoires et consommables avec, par exemple, les collerettes en plastique des embouts de câbles certifiées CSA-US et UL.

 

Les accessoires peuvent être utilisés pour le conditionnement manuel et pour les machines de sertissage Rittal. Les embouts sont disponibles selon le code couleur DIN et Rittal. Ils résistent à la chaleur jusqu'à 105°C et conviennent à tous les câbles courants ainsi qu'aux embouts spéciaux (AWG).


Vers le embouts à sertir

Machine à couper les câbles C8+

La machine à couper les câbles C8+ convainc par son exploitation simple et fiable. La coupe à longueur des câbles s'effectue à la longueur souhaitée pour des câbles jusqu'à 8 mm de diamètre ou 10 mm² de section. Le rendement est nettement plus élevé qu'un travail manuel. La répétitivité de la précision obtenue est garantie par un servomoteur précis à courant continu.

 

Les commandes de coupe à longueur peuvent être gérées, documentées, transmises via la prise USB d'un PC ou une interface EPLAN Pro Panel. Ainsi, la machine à couper les câbles C8+ est en mesure d'assister à l'identification des câbles et du câblage en affichant le code départ/arrivée correspondant à l'écran.

 

Vers la machine à couper les câbles C8+

 

fri181658395_4050455_1920breit_

Machine à dénuder les câbles S22

La machine à dénuder les câbles S22 dispose d'un moteur électrique qui assure le dénudage soigneux de vos câbles. La longueur de dénudage peut être réglée en continu sans palier.

 

De plus, la machine à dénuder les câbles dispose en son sein d'une lame de rechange. Elle possède aussi d'un compteur total et journalier des pièces usinées, dont les résultats sont facilement lisibles sur l'écran tactile.

Vers la machine à dénuder les câbles S22

fri100306900_1920breit

Machine à dénuder et à sertir les câbles L8

La machine à dénuder et à sertir les câbles L8 dispose d'un moteur électropneumatique et ne nécessite aucun changement d'outil. Grâce au réglage en continu des couteaux et à la force élevée de l'unité de sertissage à moteur pneumatique, il est possible de traiter des câbles courants ainsi que des embouts spéciaux.

 

L'amortissement de la machine est atteint dès 90000 sertissages!

 

Vers la machine à dénuder et à sertir L8

fri161301895_4050452_53_1920breit

Machine à dénuder et à sertir les câbles R8E

La machine à dénuder et à sertir les câbles R8E à moteur électrique pour embouts de câble en bande sur bobine. Elle convient pour la pose rapide et minutieuse d'embouts isolés et de câbles PVC standard dans une plage de sections de 0,5 à 2,5 mm² (AWG 20 - 14) pour une longueur de sertissage de 8 mm.

 

Utilisation possible partout dans l'atelier à condition de disposer d'une prise électrique.

 

Le retour sur investissement de la machine à dénuder et à sertir est atteint dès 90000 sertissages!

Vers la machine à dénuder et à sertir les câbles R8E

fri161328995_4050454_1920breit

Machine à dénuder et à sertir les câbles RC

La machine à dénuder et à sertir les câbles RC peut usiner des longueurs de sertissage de 10mm.

 

Grâce à un système de fixation intégré en 5 points, la machine à dénuder et sertir les câbles RC peut usiner cinq sections de câbles différentes sans devoir changer d'équipement. Les temps d'arrêt et les coûts d'équipement sont ainsi supprimés. Grâce au compteur de câbles usinés journalier intégré, vous gardez à tout moment une vue d'ensemble sur le nombre de pièces usinées de votre projet.

 

Le retour sur investissement de la machine à dénuder et à sertir est atteint dès 90000 sertissages!

Vers la machine à dénuder et à sertir les câbles RC

fri181658595_4050456_1920breit

Outils de vissage

Rittal Automation Systems complète sa gamme de produits en proposant des outils de vissage (tournevis avec et sans isolation, embouts et porte-embouts) de précision en acier spécial de qualité supérieure pour outils et des kits de clés coudées 6 pans avec une géométrie à tête sphérique précise.

Vers les outils de vissage

fri161308200_1920breit

Pinces

Outils pour couper, dénuder, sertir et pincer:

Rittal Automation Systems propose des solutions pour le traitement des cosses de câble, des embouts de câble et des cosses plates, pour le dénudage des câbles ainsi que pour le dénudage des fils, des outils de coupe performant sur le long terme ainsi que différentes pinces pour tous les cas de figure.

Vers les pinces

fri161316900_1920breit

Outils de poinçonnage

Poinçonneuses hydrauliques pour effectuer des découpes rondes, carrées et rectangulaires:

Rittal Automation Systems propose une gamme complète. Choisissez entre les poinçonneuses hydrauliques manuelles avec angle à 90° et tête de vérin pivotable sur 360°, les poinçonneuses hydrauliques électriques équipées d'un moteur haute performance et d'une poignée ergonomique, et les coffrets intégrant une poinçonneuse hydraulique manuelle avec des emporte-pièces.  

Vers les outils de poinçonnage

Accessoires pour outils de poinçonnages

 

fri161315800_1920breit

Embouts de câbles

Nos embouts sont recouverts d'une collerette en plastique, certifiés selon les normes CSA-US et UL, disponibles dans les codes couleur DIN et Rittal, résistants à la chaleur jusqu'à 105 °C et utilisables pour tous les câbles courants ainsi que pour les embouts spéciaux (AWG).

Vers les embouts de câbles

fri161306700_1920breit

RITTAL AUTOMATION SYSTEMS

Usinage

Avec les machines complètement automatiques de Rittal Automation Systems, vous automatisez vos processus d'usinage et accélérez vos délais de réalisation qu'il s'agisse de petits boîtiers électriques ou de grandes armoires électriques.

Perforex_freigestellt_454x

Calculez le retour sur investissement de votre futur centre d'usinage Perforex entièrement automatisé à l'aide de notre simulateur en ligne.
Plus d'informations

 

OUTILLAGE A MAIN RITTAL

Un seul fournisseur - Rittal commercialise une large gamme d'outillage à main professionnel qui vous aidera dans tous vos travaux quotidiens.

Fabriqués avec des matériaux de grande qualité, les outils Rittal disposent d'une longue durée de vie et sont dotés de manches ergonomiques doux au toucher.

Ersatzfoto für RAS Handwerkzeug 500x370

Grâce à une parfaite prise en main, les travaux à réaliser se font sans effort.
Plus d'informations

Optimisez vos délais de réalisation

Icon_RAS_Bearbeitung_weißer_Hintergrund
 
USINAGE AUTOMATISE

Usinage par outil ou par laser entièrement automatique et aussi usinage des goulottes de câblage et des barres de courant. 

Plus d'informations
Icon_RAS_Bestueckung_weißer_Hintergrund
 
MONTAGE PLUS FLEXIBLE DES COMPOSANTS

Grâce à la parfaite complémentarité entre l'ingénierie, la confection, l'outillage à main et les établis de montage Rittal, vous disposez d'équipements qui vous font gagner en rapidité, ergonomie et sécurité.

Plus d'informations
Icon_RAS_Konfektionierung_weißer_Hintergrund
 
SYSTEMATISER LE CONDITIONNEMENT DES CÂBLES

Solutions professionnelles et rationnelles pour l'usinage des fils électriques.

Plus d'informations
Icon_RAS_Verdrahtung_weißer_Hintergrund
 
SIMPLIFIER LE CÂBLAGE

Pour compléter la chaîne créatrice de valeurs, Rittal Automation Systems imagine aussi le modèle de câblage du futur jusqu'à son automatisation complète.

Plus d'informations
Icon_RAS_Handling_weißer_Hintergrund
 
SIMPLIFIER LA MANUTENTION

Systèmes de manutention ergonomique et efficaces pour les opérations de transport et de levage.

Plus d'informations
Icon_RAS_Handwerkzeug_weißer_Hintergrund
 
COMPLETER L'OUTILLAGE A MAIN

Outillage à main  professionnel de qualité supérieure pour l'industrie et l'artisanat.

Plus d'informations

Nous sommes là pour vous.

Vous avez des questions ? Alors n'hésitez pas à nous écrire. Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant les systèmes d'automatisation Rittal.