Coffrets électriques AX en polyester
Une résistance renforcée

AX_Kunsstoff_background_intro_mobil

 

Découvrez les nouveaux coffrets électriques AX en polyester qui sauront vous convaincre par leurs atouts uniques en terme de modularité et de robustesse.

 

  • 14 dimensions disponibles sur stock pouvant aussi être implantées en extérieur
  • Protection contre les U.V 7 fois plus importante
  • Des homologations et des certifications permettant une exploitation dans le monde entier

 

Davantage d'avantages

 

Bienvenue dans la famille AX

AX. System Perfection.

Rittal révolutionne, plus de 30 ans après la sortie de sa dernière gamme, les coffrets électriques en polyester et complète la gamme des coffrets électriques AX en tôle d'acier laquée et en acier inoxydable. Avec sa nouvelle gamme de coffrets électriques AX en polyester, Rittal englobe dans une gamme standard les avantages de la modularité du système Rittal et la robustesse du matériau proposé. Que ce soit pour une implantation intérieure ou extérieure confrontée aux intempéries, les coffrets électriques AX en polyester conviennent à tous les environnements difficiles.

fri200409500_ax_kunststoff_vorteil

La fixation pour poteaux peut se visser directement sur les écrous sertis externes

fri190428700_ax_kunststoff_vorteil

Les pattes de fixation murale se fixent de l'extérieur tout en respectant la certification UL

fri200408800_ax_kunststoff_vorteil

Double joint intégrant une baguette anti-pluie sur rebords inférieur et supérieur afin de protéger le joint de la poussière et de l'eau.

fri200407200_ax_kunststoff_vorteil

Les contacts de porte peuvent se fixer directement sur les plots de fixation

fri200405800_ax_kunststoff_vorteil

La plaque de montage se monte par l'avant sur les boulons existants tout en pouvant être reliée à la terre ultérieurement grâce aux perforations en trou de serrure.
fri200408600_ax_kunststoff_vorteil_new

14 modèles de coffrets différents avec porte pleine ou porte vitrée en polyester renforcé de fibres de verre pour une résistance élevée aux U.V.

fri200405900_ax_kunststoff_vorteil

Les rails oméga (DIN) se montent directement en toute flexibilité sur les plots de fixation dans le coffret

fri200405200_ax_kunststoff_vorteil

Nombreux plots de fixation permettant un aménagement intérieur personnalisé.

fri200407100_ax_kunststoff_vorteil

Aménagement intérieur au pas de 25mm avec des équerres de montage universelles permettant le montage de rails de montage.

fri200406500_ax_kunststoff_vorteil

Avec la mini-poignée Confort pour coffrets électriques AX en polyester, il est possible de monter toutes sortes de serrures (modèle A, semi-cylindriques, bouton-pression).

fri200406400_ax_kunststoff_vorteil

Équipement direct de la porte en tant que surface de montage additionnelle avec des traverses de montage, des rails de montage 14 x 39 mm ou des pochettes.

fri190432700_ax_kunststoff_vorteil

Le blocage de porte pour bloquer la porte en position ouverte se monte sans devoir percer.

fri200409500_ax_kunststoff_vorteil

La fixation pour poteaux peut se visser directement sur les écrous sertis externes

fri190428700_ax_kunststoff_vorteil

Les pattes de fixation murale se fixent de l'extérieur tout en respectant la certification UL

fri200408800_ax_kunststoff_vorteil

Double joint intégrant une baguette anti-pluie sur rebords inférieur et supérieur afin de protéger le joint de la poussière et de l'eau.

fri200407200_ax_kunststoff_vorteil

Les contacts de porte peuvent se fixer directement sur les plots de fixation

fri200405800_ax_kunststoff_vorteil

La plaque de montage se monte par l'avant sur les boulons existants tout en pouvant être reliée à la terre ultérieurement grâce aux perforations en trou de serrure.

fri200408600_ax_kunststoff_vorteil

14 modèles de coffrets différents avec porte pleine ou porte vitrée en polyester renforcé de fibres de verre pour une résistance élevée aux U.V.

fri200405900_ax_kunststoff_vorteil

Les rails oméga (DIN) se montent directement en toute flexibilité sur les plots de fixation dans le coffret

fri200405200_ax_kunststoff_vorteil

Nombreux plots de fixation permettant un aménagement intérieur personnalisé.

fri200407100_ax_kunststoff_vorteil

Aménagement intérieur au pas de 25mm avec des équerres de montage universelles permettant le montage de rails de montage.

fri200406500_ax_kunststoff_vorteil

Avec la mini-poignée Confort pour coffrets électriques AX en polyester, il est possible de monter toutes sortes de serrures (modèle A, semi-cylindriques, bouton-pression).

fri200406400_ax_kunststoff_vorteil

Équipement direct de la porte en tant que surface de montage additionnelle avec des traverses de montage, des rails de montage 14 x 39 mm ou des pochettes.

fri190432700_ax_kunststoff_vorteil

Le blocage de porte pour bloquer la porte en position ouverte se monte sans devoir percer.

AX_Kunsstoff_background AX_Kunsstoff_background_mobil

Coffrets électriques AX en polyester

 

Découvrez les avantages des nouveaux coffrets électriques en polyester AX

  • Plus de sécurité
  • Plus de performances
  • Plus de modularité

Vers les produits

AX_Kunsstoff_Innentür_background_image AX_Kunsstoff_Innentür_background_image_mobil

Limitation d'accès, sécurité, flexibilité
Nouvelle porte intérieure

  • Utile comme plan de montage supplémentaire, p. ex. pour l'intégration de boutons, d'écrans, etc.
  • Protection et recouvrement des composants situés derrière la porte intérieure
  • Empêche l'accès non autorisé aux composants à l'intérieur car les zones d'exploitation et techniques sont séparées
  • Montage aisé de la porte intérieure, via les plots de fixation latéraux, sans usinage du coffret
  • Flexibilité grâce à un positionnement qui peut varier en profondeur en fonction de l'application

 

vers les produits

Implantation possible en extérieur grâce à de hauts standards en matière de sécurité

AX_kunststoff_outdoor_theme_mobil

  • Grande sécurité pour les personnes
  • Homologation UL F1 (UL746C) pour une implantation en extérieur grâce à une résistance aux U.V 7 fois supérieure
  • tenue au feu conformément à la norme UL94 V-0
  • grâce à une conception intelligente, l'aménagement intérieur peut se faire sans devoir respecter l'espace isolé c'est à dire:
    • maintien de l'indice de protection jusqu'à IP66/NEMA 4X
    • maintien de la classe d'isolation de protection II

Applications

fri121659600_Anwendung_ax_maritime

Industrie de la mer

Les conditions environnementales difficiles requièrent des propriétés particulières en matière de matériau et de surface. Les coffrets électriques AX protègent contre la corrosion, le rayonnement U.V et le brouillard salin.
Anwendung_ax_abwassermanagement

Gestion des eaux usées

Dans ce secteur d'activité, les coffrets électriques sont exposés à des influences extérieures qui peuvent les endommager comme par exemple des vapeurs agressives qui attaquent le matériau. Les coffrets électriques en polyester sont la solution optimale pour une protection parfaite contre le vent, les intempéries et le rayonnement U.V.
Anwendung_ax_Bahntechnik

Voies ferrées et gares

Grâce à leur matériau résistant et leur robuste conception, les coffrets électriques AX en polyester résistent aux environnements agressifs, à l'humidité et à la pression.
Anwendung_ax_flughaefen

Aéroports

Les coffrets électriques AX en polyester résistent aux rayonnements U.V, à la pluie, à la neige, aux tempêtes et offrent une protection contre les débris volants provenant des avions comme par exemple des particules de pneus

Chaîne créatrice de valeurs optimisée grâce à la mise en réseau numérique

Ingénierie

La clé pour augmenter la productivité dans la construction d'armoires électriques et de commande est de disposer de données intégrées constantes tout au long de la chaîne créatrice de valeurs - des études jusqu'à l'équipement des armoires électriques en passant par l'automatisation de la réalisation de leurs découpes et perçages.

Outils d'ingénierie

Les client Rittal peuvent disposer d'une large palette d'outils de conversion et de planification qui les aideront à automatiser leur processus de fabrication en travaillant avec un prototype virtuel :

  • configurateur
  • données EPLAN Pro Panel
  • plans CAO en 2D-/3D
  • données ecl@ss Advanced
  • documentations techniques
  • données pour bureaux d'étude
  • vidéos explicatives

Vers les outils d'ingénierie

Intégration directe de l'appareil de climatisation

  • solution pour toutes les conditions environnementales
  • respect d'indices de protection élevés

Vers les solutions de climatisation

Intégration en toute sécurité de la distribution de courant

RiLine Compact

  • un jeu de barres bénéficiant d'une nouvelle technologie permettant une protection totale contre les contacts
  • parfaitement adapté à la construction de petits tableaux de commande par enfichage
  • grande disponibilité et modifications rapides car les composants se remplacent rapidement

Vers RiLine Compact

Centre d'usinage par outil Perforex BC

Le centre d'usinage par outil Perforex BC permet d'usiner de nombreux matériaux comme par exemple la tôle d'acier peinte, l'acier inoxydable mais aussi l'aluminium, le cuivre mais aussi les nouveaux coffrets AX en polyester:

  • les pièces plates des coffrets et des armoires électriques ou les enveloppes électriques dans leur globalité peuvent être percées, fraisées ou taraudées de manière totalement automatisées
  • usinage mécanique permettant de réduire les temps de fabrications
  • flux de données constant du bureau d'études jusqu'au centre d'usinage par outil Perforex BC
  • Précision élevé et aussi précision de répétition

Perforex BC

Ingénierie

Tout projet visant à construire des installations électriques et de commande commence par des études. À l'aide des outils logiciels développés par Rittal et Eplan, il est possible de créer un jumeau numérique de l’armoire électrique. Il intègre toutes les informations importantes nécessaires au processus de fabrication et permet ainsi d’optimiser la productivité à chaque maillon de la chaîne de fabrication.

Rittal – The System.

Armoires électriques, distribution de courant, climatisation. Une armoire électrique est rarement seule, il s'agit plutôt d'une partie d'un système à plusieurs facettes. Le système modulaire de Rittal offre des solutions coordonnées pour chaque usage – rapide, flexible, dans le monde entier. Profitez des solutions uniques qui offrent de nets avantages pour les utilisateurs.

Automatisation

Le flux de production au sein de l'atelier d'armoires électriques bénéficie également de la numérisation et d'une large automatisation. Les machines et les outils de Rittal Automation Systems améliorent l'usinage et l'équipement lors de la construction de commandes – de l'usinage personnalisé des pièces plates jusqu'à la pose de câbles totalement automatisée. Créez maintenant la base pour des processus automatisés au sein de votre atelier.

Downloads & Videos