Économisez jusqu'à 75% d’énergie
Le contrôle d’efficience Rittal

fri171715410_Angepasste Grösse-1

 

La connaissance de l’âge et de l’état des appareils installés vous permet d’économiser l’énergie et le coût.
Nous pouvons vous assister en cela avec nos solutions de climatisation Blue e+.

Réservez un contrôle d’efficience

Que contient le contrôle d’efficience

Que faisons-nous

  • Enregistrement de la construction des climatiseurs d’armoires électriques et chillers existants
  • Analyse des économies d’énergie
  • Calcul d’amortissement pour les appareils existants
  • Possibilités d’optimisation du refroidissement des armoires électriques
  • Si possible : Mesure instantanée de vos climatiseurs et chillers pour une comparaison

Réservez un contrôle d’efficience

Quels sont vos avantages

  • Aperçu des potentialités d’amélioration
  • Investissements quantifiables à long terme
  • Aperçu de notre gamme actuelle de climatiseurs

Votre valeur ajoutée

Des vérifications périodiques des installations existantes vous protègent des pannes et vous aident à déceler et à exploiter les potentialités d’amélioration. Rittal détermine pour vous les potentialités d’économie possibles ainsi que les durées d'amortissement. Nous vous transmettons de plus les démarches recommandées pour l’amélioration de l’efficience.

Grafiken_Cooling Landingpage_Energie-7

75% d’énergie en moins

Une efficience énergétique révolutionnaire grâce à une technologie hybride novatrice. Circuit frigorifique actif avec des composants à régulation de la vitesse de rotation pour un refroidissement en fonction des besoins.
Caloducs intégrés pour un refroidissement passif.

Plus d'informations
Grafiken_Cooling Landingpage_IoT-2

Mise en réseau IoT

Sert à la mise en réseau des climatiseurs Blue e+ et des chillers Blue e+ avec systèmes de supervision, de gestion de l’énergie et/ou principaux propres au client.

 

Plus d'informations
Grafiken_Cooling Landingpage_Welt-1

Mise en œuvre possible dans le monde entier

Flexibilité maximale grâce à sa capacité multi-tensions unique.

Un appareil pour toutes les tensions et tous les réseaux.

Plus d'informations
Grafiken_Cooling Landingpage_Kalender-1

Durée de vie plus longue

Durée de vie plus longue grâce à un refroidissement respectueux des composants.

Plus d'informations
Grafiken_Cooling Landingpage_Bedienung-1

Simplicité

Utilisation intuitive grâce à l'écran tactile et aux interfaces intelligentes.
Plus d'informations

Nestlé PTC à Orbe mise sur Blue e+.

« Nous sommes toujours motivés pour aider à ce que les vrais innovations puissent percer. »
Philippe Demarque, chef de projet, Nestlé PTC à Orbe

Lire le rapport

World's first. Blue e+.
La série de climatiseurs les plus efficaces au monde.

fri152004600

Saviez-vous que les solutions Rittal vous permettent d’économiser non seulement de l’énergie mais également de l’argent ?

Soumettez votre projet et profitez d’une prime de remboursement attractive : www.prokw.ch

Blue e+ avec une puissance frigorifique totale jusqu’à 1,60 kW

Blue e+ avec une puissance frigorifique totale de 2,00 à 6,00 kW
Blue e+ Infopoints-2

Climatiseurs

  • Efficient – En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse régulée et à la technologie du caloduc

  • Flexible – capacité multi-tensions unique pour une adaptation à tous les pays

  • Fiable – durée de vie plus élevée de tous les composants de l'armoire électrique et du climatiseur grâce à un refroidissement respectueux des composants.

  • Simple – utilisation intuitive grâce à l'écran tactile et aux interfaces intelligentes

Solution d'intégration VX25 Blue e+

Climatiseur Blue e+ pour montage sur le toit avec une puissance frigorifique totale de 1,30 kW
Integrationslösung Infopoints-1

Solution d’intégration

Symbiose parfaite entre armoires électriques juxtaposables VX25 et climatiseurs Blue e+.

  • Le climatiseur peut être extrait aisément vers l’avant pour la maintenance.

  • Peu de besoin pour le montage - le climatiseur, l’interrupteur de porte et le câblage sont installés, prêt au raccordement.

  • Le climatiseur offre de plus tous les avantages de la technologie Blue e+.

Chiller Blue e+ 1 - 6 kW
Blue e+ Chiller Infopoints

Chiller

Le refroidissement en fonction du besoin est plus efficient que les chillers conventionnels grâce à la technologie innovante des variateurs DC.

  • Gamme de puissance 1 – 6 kW

  • Précision de régulation élevée

  • Réduction de la quantité de fluide frigorigène grâce aux échangeurs thermiques à micro-conduites

  • Plage des températures de fonctionnement plus large de -5°C à 50°C

  • Fonctions de sécurité intégrées (détecteur de débit, surveillance de niveau, vannes de décharge)

Interface IoT
IoT Infopoints

IoT

L'interface IoT constitue l’élément central pour la mise en réseau intelligente des solutions de refroidissement de Rittal ou des capteurs pour la surveillance des grandeurs physiques des conditions ambiantes. Équipée d’une grande diversité d’interfaces et de protocoles, elle sert à la collecte et à la transmission des données à des systèmes IT principaux ou à des systèmes pour la surveillance locale des états machine.

Formulaire de contact
Réservez votre contrôle d’efficience gratuit

Je souhaite un contrôle d’efficience.
Veuillez me contacter :