Une infrastructure informatique disponible en permanence fait partie des facteurs les plus importants pour une production efficace. Une panne des systèmes informatiques entraîne toujours des frais. La protection optimale de l’infrastructure informatique est donc essentielle. Une sécurité informatique efficace protège contre les dangers physiques et les cybermenaces, garantissant ainsi le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les données peuvent être extrêmement sensibles, par exemple lorsqu’il s’agit de données personnelles de patients à sécuriser contre le vol, ou de données de production à protéger contre des dangers physiques comme la poussière, le feu et l’eau pulvérisée.
Le microcentre de données est le parfait boîtier pour les centres de données.
Les nombreuses options ainsi que la possibilité de juxtaposition garantissent une flexibilité importante sur le lieu d’utilisation.
Fonctionnalités du produit:
Conteneur informatique modulaire - Les centres de données modulaires en conteneur sont la solution évolutive idéale; ils peuvent être utilisés de façon individuelle pour des solutions en moyenne entreprise, Cloud et Edge, ou comme conteneurs de centres de données pré-configurés.
L’augmentation des volumes de données et les exigences toujours plus élevées entraînent de plus en plus de problèmes de place dans les environnements informatiques existants. Une solution possible pour ces applications Big Data consiste en des solutions modulaires en conteneur, qui peuvent même être installées à l’extérieur.
Les solutions en conteneur sont livrées pré-montées et sont rapidement prêtes à l’emploi. L’éventail va des simples conteneurs informatiques aux systèmes tout-en-un complets, comprenant l’infrastructure informatique physique complète, des racks à la climatisation en passant par l’alimentation grâce à une installation puissante à alimentation sans interruption et une surveillance complète, voire un système efficace d’extinction d’incendie si le client le souhaite.
Industrie 4.0, processus de paiement automatisés, streaming mobile ou véhicules autonomes demandent des temps de réaction particulièrement courts, une sécurité maximale et une disponibilité sans interruption. Les solutions Edge de Rittal proposent tout cela.
Sauvegardez, traitez et partagez de grandes quantités de données de façon sûre et précise en temps réel, juste là où il faut. Grâce à une planification complète, à une conception de projet flexible et à une mise en service fiable, nous pouvons mettre en place votre solution Edge rapidement et de façon adaptée à vos besoins partout dans le monde.
La disponibilité est un indicateur permettant d’évaluer le département informatique ou un centre de données.
Chaque point de pourcentage après la virgule signifie plusieurs heures d’arrêt en moins par an. Donc de l’argent gagné. Un concept de protection contre les éventuels dangers physiques est donc dans les intérêts de l’entreprise.
Système modulaire espace dans espace
L’informatique est un facteur essentiel dans un hôpital. Sans elle, on ne peut même plus se faire opérer aujourd’hui. C’est pour cela que la clinique Merian Iselin fait confiance aux concepts de sécurité de Rittal. Les solutions complètes pour la sécurité informatique physique offrent une protection optimale, sont évolutives et peuvent être intégrées de façon flexible dans les structures des bâtiments. Elles sont testées par rapport aux systèmes et à l’ECB, et leur excellente efficacité énergétique les distingue sur le marché.
Les infrastructures informatiques classiques (serveur, stockage et composants réseaux) sont aujourd’hui de plus en plus consolidées et comprimées par des technologies comme la virtualisation et le cloud computing. Cela a permis de diminuer considérablement les exigences en matière de taille et d’espace pour les centres de données sur site. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les grandes sociétés s’en sortent très bien avec des centres de données à la surface au sol restreinte.
Cela permet de concentrer des centres de données complets sur un espace de 1 à 2 racks. Lors de ces transformations et déménagements, les exigences de base en matière de sécurité physique des salles informatiques ne sont souvent pas prises en compte, alors qu’elles sont tout aussi importantes que pour les grands centres de données à cause de la sécurité des données. Rittal tient compte de ces exigences et examine votre infrastructure de base dans le cadre d’une analyse de sécurité physique réalisée par nos experts, qui contrôlent les boîtiers, l’alimentation, la climatisation, etc. Afin d’actualiser votre infrastructure informatique pour la conformer aux exigences de sécurité en vigueur, Rittal propose le contrôle de sécurité informatique suivant:
Objectif du contrôle:
Prestations incluses:
Prestations supplémentaires en option:
Nous serons heureux de vous aider à trouver la solution informatique adaptée à votre entreprise, ou de vous rendre visite sur place pour un contrôle de sécurité informatique.