pikkukuva_IT-seminaari_SEINAJOKI-TRE-2024 Kutsumme sinut IT-aamupäiväSEMINAARIIN

 

 

5.11.2024 Seinäjoella 6.11.2024 Tampereella

 

Tervetuloa tapaamaan Dellin, F9:n ja Rittalin asiantuntijoita ja kuulemaan luotettavista ja tehokkaista palvelinratkaisuista ja modernista toimivasta IT-infrasta kuten jäähdytyksestä.


Käymme läpi muun muassa mitä IT-laitetilaa suunnitellessa on otettava huomioon mitoituksen, kuormituksen ja lämpötilan hallinnan osalta. Kerromme millainen jäähdytys missäkin tilanteessa toimii parhaiten. Esittelemme myös Rittalin suunnittelutyökalut, jotka auttavat toimivien tuoteratkaisujen löytämisessä.

 

SEMINAARIT OVAT MAKSUTTOMIA

Agenda 5.11 Seinäjoella ja 6.11. Tampereella :

 

klo 8.00-9.00         Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

klo 9.00-9.30         Dellin palvelinratkaisut

klo 9.30-10.00       F9:n toimivat kanavat ja lisäarvo

klo 10.00-11.00     Rittalin konesaliratkaisut painottuen jäähdytykseen erilaisissa kohteissa

klo 11.00-12.00     Case-esimerkkejä ja keskustelua

klo 12.00                Lounas

 

 Ilmoittaudu 5.11..2024 aamupäiväseminaariin Seinäjoella tästä 

 

 Ilmoittaudu 6.11.2024 aamupäiväseminaariin Tampereella tästä