- Codice prodotto:
- SK 3118.000
- Descrizione prodotto
- Attiva il riscaldatore anticondensa o il ventilatore quando viene superato un determinato grado di umidità relativa nell'armadio, evitando la formazione di condensa sui moduli o sui componenti elettrici.
- Vantaggi
- Tecnica di connessione rapida: la morsettiera con morsetti a vite è accessibile dall'esterno.
- Montaggio su guida da 35 mm orizzontale o verticale conforme a EN 50 022, fissaggio a scatto nel profilo degli armadi o sulla pianta di montaggio tramite l'adattatore fornito a corredo.
- Dati tecnici
- Contatto: contatto di commutazione unipolare, a scatto
- Carico ammesso al contatto: AC ~ 5 (0,2) A (carico induttivo con cos φ = 0,6)/DC = max. 20 W
- Campo d'impostazione: 50 – 100% umidità relativa
- Differenza di commutazione ca. 4%
- Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 71 mm
Altezza: 71 mm
Profondità: 33,5 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 24 V - 250 V, 1~
- 24 - 48 V (DC)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,1 kg
- Codice tariffa doganale
- 90321080
- EAN
- 4028177036734
- ETIM 7.0
- EC002008
- ECLASS 8.0
- 27210708
- Descrizione prodotto
-
SK Igrostato, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), colore RAL 7035, LxAxP: 71 x 71 x 33,5 mm