- Codice prodotto:
- SK 3110.000
- Descrizione prodotto
- Termostato particolarmente adatto al controllo dei ventilatori, dei riscaldatori anticondensa e degli scambiatori di calore, ma anche come rilevatore per la regolazione della temperatura interna dell'armadio.
- Vantaggi
- Tecnica di connessione rapida: la morsettiera con morsetti a vite è accessibile dall'esterno.
- Montaggio su guida da 35 mm orizzontale o verticale conforme a EN 50 022, fissaggio a scatto nel profilo degli armadi o sulla pianta di montaggio tramite l'adattatore fornito a corredo.
- Dati tecnici
- Regolatore magnetotermico bimetallico termosensibile a riarmo termico
- Contatto: contatto di commutazione unipolare, a scatto
- Carico ammesso al contatto: Cl. 5 – 3 (riscaldamento): AC ~ 10 (4) A (carico induttivo con cos φ = 0,6)/cl. 5 – 4 (raffreddamento) AC ~ 5 (4) A (carico induttivo con cos φ = 0,6)/DC = max. 30 W
- Differenza alla commutazione: ca. 1 K ± 0,8 K
- Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 71 mm
Altezza: 71 mm
Profondità: 33,5 mm - Campo d'impostazione temperatura di esercizio
- 5 °C...60 °C
- Tensione nominale di esercizio
- 24 V - 230 V, 1~
- 24 V - 60 V (DC)
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,105 kg
- Codice tariffa doganale
- 90321020
- EAN
- 4028177036598
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Descrizione prodotto
- SK Regolatore Di Temperatura
Termostato Termostato per la regolazione della temperatura interna dell'armadio
Codice prodotto: SK 3110.000
Termostato particolarmente adatto al controllo dei ventilatori, dei riscaldatori anticondensa e degli scambiatori di calore, ma anche come rilevatore per la regolazione della temperatura interna dell'armadio.