- Codice prodotto:
- SK 3108.100
- Descrizione prodotto
- Utilizzato per facilitare la circolazione dell'aria all'interno degli armadi ed evitare la formazione di sacche di calore. E' regolabile su due assi e si fissa al profilo portante dell'armadio. Si possono montare più ventilatori in parallelo con morsettiera ad innesto rapido.
- Parti incluse nella fornitura
- Unità pronta per l'allacciamento, completa di ventilatore assiale
Supporto orientabile con sistema di arresto
Materiale di fissaggio
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potenza nominale assorbita Pel
- A 50 Hz: 19 W
A 60 Hz: 18 W
- Corrente nominale max.
- A 50 Hz: 0,12 A
A 60 Hz: 0,11 A
- Peso/Conf.
- 1,14 kg
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 84145915
- EAN
- 4028177220485
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descrizione prodotto
-
SK Ventilatore Interno Per TS8