---
title: AX Kunststoff
description: Descubre los nuevos armarios compactos de poliéster. Experimenta por ti mismo las ventajas de esta gama única de envolventes. Tecnología de sistema sofisticada combinada con material extremadamente robusto.
image: https://webinfo.rittal.com/hubfs/2020-12-07_09h13_26.png
---

[![rittal\_claim\_en](https://webinfo.rittal.com/hubfs/VX25/rittal_claim_en.svg)](https://www.rittal.de)

- [Español](https://webinfo.rittal.com/es/armarios-de-poliester-ax)
- [Čeština](https://webinfo.rittal.com/cs/plastové-rozváděčové-skříně-ax)
- [Dansk](https://webinfo.rittal.com/da/dk-da/plasttavle-ax)
- [Deutsch](https://webinfo.rittal.com/de/ax-kunststoff)
- [English](https://webinfo.rittal.com/en/plastic-enclosures-ax)
- [Français](https://webinfo.rittal.com/fr/coffrets-électriques-ax-en-polyester)
- [Italiano](https://webinfo.rittal.com/it/armadi-compatti-ax-plastic)
- [Nederlands](https://webinfo.rittal.com/nl/kunststof-wandkasten-ax)
- [Norsk](https://webinfo.rittal.com/no/plastskap-ax)
- [Polski](https://webinfo.rittal.com/pl/obudowy-sterownicze-ax-z-tworzywa-sztucznego)
- [Svenska](https://webinfo.rittal.com/sv/plastskap-ax)
- [Русский](https://webinfo.rittal.com/ru/пластиковые-распределительные-шкафы-ax)
- [한국어](https://webinfo.rittal.com/ko/plastic-enclosures-ax)

- [Español](https://webinfo.rittal.com/es/armarios-de-poliester-ax)
- [Čeština](https://webinfo.rittal.com/cs/plastové-rozváděčové-skříně-ax)
- [Dansk](https://webinfo.rittal.com/da/dk-da/plasttavle-ax)
- [Deutsch](https://webinfo.rittal.com/de/ax-kunststoff)
- [English](https://webinfo.rittal.com/en/plastic-enclosures-ax)
- [Français](https://webinfo.rittal.com/fr/coffrets-électriques-ax-en-polyester)
- [Italiano](https://webinfo.rittal.com/it/armadi-compatti-ax-plastic)
- [Nederlands](https://webinfo.rittal.com/nl/kunststof-wandkasten-ax)
- [Norsk](https://webinfo.rittal.com/no/plastskap-ax)
- [Polski](https://webinfo.rittal.com/pl/obudowy-sterownicze-ax-z-tworzywa-sztucznego)
- [Svenska](https://webinfo.rittal.com/sv/plastskap-ax)
- [Русский](https://webinfo.rittal.com/ru/пластиковые-распределительные-шкафы-ax)
- [한국어](https://webinfo.rittal.com/ko/plastic-enclosures-ax)

# Armarios de poliéster AX **Mayor durabilidad**

![AX\_Kunsstoff\_background\_intro\_mobil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/AX_Kunsstoff_background_intro_mobil.png?width=860&quality=high)

 

Descubre los nuevos armarios compactos de poliéster. Experimenta por ti mismo las ventajas de esta gama única de envolventes. Tecnología de sistema sofisticada combinada con material extremadamente robusto.

 

- 14 variantes diferentes de armarios con o sin ventana
- Protección ante rayos UV 7 veces mayor para la máxima resistencia a la intemperie
- Con todas las certificaciones y aprobaciones necesarias para un uso a nivel mundial

 

[![Más beneficios](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2675301/2b679518-6279-4e59-8914-5153a78ac267.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2675301/2b679518-6279-4e59-8914-5153a78ac267)

 

## Bienvenido a la familia AX

![](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200413600_ax_familie.png?quality=high)

## AX. System perfection.

Después de más de 30 años, Rittal está revolucionando los armarios de poliéster y completando la gama de armarios AX en chapa de acero y acero inoxidable. Con los armarios de poliéster AX, Rittal combina ahora las ventajas de una tecnología de sistema sofisticada y las de un material extremadamente robusto en una gama única de armarios.  
Los nuevos armarios de poliéster AX representan la máxima sencillez, rapidez y libertad de configuración y, al mismo tiempo, cumplen los más altos requisitos de seguridad y robustez. Independientemente de si se encuentran en una nave industrial o en el exterior expuestos a las inclemencias, los armarios de poliéster AX resisten todos los extremos.  
La gama de armarios AX establece los estándares para la fabricación de armarios de distribución adecuados para la Industria 4.0.

Beneficios

- Beneficios

![fri200409500\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200409500_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

La abrazadera para fijación a postes se puede atornillar directamente en los insertos roscados externos.

![fri190428700\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri190428700_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Los soportes de fijación mural se aseguran fácilmente desde el exterior, conservando la certificación UL.

![fri200408800\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200408800_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Doble junta con un listón de protección contra el agua integrado en el canto superior e inferior de la puerta para proteger la junta del polvo y el agua de lluvia.

![fri200407200\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200407200_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Los interruptores de puerta se pueden montar directamente a los pasadores de fijación.

![fri200405800\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200405800_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

La placa de montaje puede atornillarse fácilmente a los bulones premontados desde delante. Posibilidad de conexión a tierra a posteriori utilizando los taladros.

![fri200408600\_ax\_kunststoff\_vorteil\_new](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200408600_ax_kunststoff_vorteil_new.png?width=364&quality=high)

14 variantes diferentes de armarios, con y sin ventana, fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia a los rayos UV.

![fri200405900\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200405900_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Montaje flexible de carriles DIN directamente sobre los pasadores de fijación del armario.

![fri200405200\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200405200_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Numerosos pasadores de fijación para instalación individual interior.

![fri200407100\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200407100_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Instalación interior en retícula de 25 mm con soporte universal para montar chasis y guías.

![fri200406500\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406500_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Empuñadura Confort Mini AX adecuada no solo para bombines de cierre ejecución A, sino también para cilindros medios o bombines de seguridad y botones pulsadores.

![fri200406400\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406400_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Instalación directa en la puerta con listones perforados, chasis de sistema 14 x 39 mm o portaesquemas, para ampliar la superficie de montaje.

![fri190432700\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri190432700_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Die Türarretierung kann zum Sichern der geöffneten Tür ganz einfach ohne mechanische Bearbeitung montiert werden.

![fri200409500\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200409500_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

La abrazadera para fijación a postes se puede atornillar directamente en los insertos roscados externos.

![fri190428700\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri190428700_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Los soportes de fijación mural se aseguran fácilmente desde el exterior, conservando la certificación UL.

![fri200408800\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200408800_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Doble junta con un listón de protección contra el agua integrado en el canto superior e inferior de la puerta para proteger la junta del polvo y el agua de lluvia.

![fri200407200\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200407200_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Los interruptores de puerta se pueden montar directamente a los pasadores de fijación.

![fri200405800\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200405800_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

La placa de montaje puede atornillarse fácilmente a los bulones premontados desde delante. Posibilidad de conexión a tierra a posteriori utilizando los taladros.

![fri200408600\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200408600_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

14 variantes diferentes de armarios, con y sin ventana, fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia a los rayos UV.

![fri200405900\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200405900_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Montaje flexible de carriles DIN directamente sobre los pasadores de fijación del armario.

![fri200405200\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200405200_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Numerosos pasadores de fijación para instalación individual interior.

![fri200407100\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200407100_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Instalación interior en retícula de 25 mm con soporte universal para montar chasis y guías.

![fri200406500\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406500_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Empuñadura Confort Mini AX adecuada no solo para bombines de cierre ejecución A, sino también para cilindros medios o bombines de seguridad y botones pulsadores.

![fri200406400\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406400_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Instalación directa en la puerta con listones perforados, chasis de sistema 14 x 39 mm o portaesquemas, para ampliar la superficie de montaje.

![fri190432700\_ax\_kunststoff\_vorteil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri190432700_ax_kunststoff_vorteil.png?width=364&quality=high)

Montaje sencillo de un retenedor de puerta sin mecanizado adicional para asegurar la puerta en posición abierta.

![AX\_Kunsstoff\_background](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/AX_Kunsstoff_background.png?width=1919&quality=high) ![AX\_Kunsstoff\_background\_mobil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/AX_Kunsstoff_background_mobil.png?width=1000&quality=high)

## Armarios de poliéster AX

 

Conozca los beneficios de los nuevos armarios de poliéster AX.

- Mayor seguridad
- Mayor eficiencia
- Mayor flexibilidad

[![Ir al producto](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2675301/ab2c72b3-28ab-4307-9c8f-d6b1d24ddbf8.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2675301/ab2c72b3-28ab-4307-9c8f-d6b1d24ddbf8)

Puerta interior

- Puerta interior

![AX\_Kunsstoff\_Innentür\_background\_image](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/AX_Kunsstoff_Innent%C3%BCr_background_image.jpg?width=1919&quality=high) ![AX\_Kunsstoff\_Innentür\_background\_image\_mobil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/AX_Kunsstoff_Innent%C3%BCr_background_image_mobil.jpg?width=1063&quality=high)

## Protección de acceso, seguridad, flexibilidad Nueva puerta interior

- También adecuada para uso como nivel de montaje adicional, p.ej. para botones de control, pantallas, etc.
- Actúa como capa protectora para los componentes montados detrás de la puerta
- Previene accesos no autorizados a los componentes instalados en el interior, ya que los niveles operativos y de equipamiento quedan separados el uno del otro
- Sencilla instalación de la puerta interior mediante los pasadores de fijación, sin mecanizar el armario
- Flexibilidad gracias a la instalación variable en profundidad para alojar aplicaciones individuales

 

[![ir al producto](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2675301/a551b6ed-8926-48d0-92e8-123ca059122f.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2675301/a551b6ed-8926-48d0-92e8-123ca059122f)

## Ideal para aplicaciones en exteriores gracias a altos estándares de seguridad.

![AX\_kunststoff\_outdoor\_theme\_mobil](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/AX_kunststoff_outdoor_theme_mobil.png?width=947&quality=high)

- Alto nivel de seguridad para personas y equipos instalados
- Clasificación UL F1 (UL 746C) para exteriores gracias a una resistencia a los rayos UV 7 veces mayor
- Certificación UL para envolventes industriales (508A)
- Protección contra incendios correspondiente a UL 94 V-0
- El diseño inteligente del armario permite la instalación interior sin afectar el espacio encapsulado, es decir,  
    - conservando el alto grado de protección de hasta IP 66 / NEMA 4X
    - conservando la clase de protección II

## Aplicaciones

![fri121659600\_Anwendung\_ax\_maritime](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri121659600_Anwendung_ax_maritime.png?width=362&quality=high)

#### Industria naval

Las condiciones ambientales extremas imponen demandas especiales sobre el material y las propiedades de la superficie de una envolvente. El armario de poliéster AX ofrece protección contra la corrosión y es resistente a la radiación UV, la sal y el aire salado.

![Anwendung\_ax\_abwassermanagement](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Anwendung_ax_abwassermanagement.png?width=362&quality=high)

#### Tratamiento de aguas residuales

Especialmente en este sector, las envolventes están expuestas a diversos factores perjudiciales, como vapores agresivos que pueden afectar al material. El armario de poliéster AX ofrece una protección óptima, al igual que contra el viento, la intemperie y la radiación UV.

![Anwendung\_ax\_Bahntechnik](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Anwendung_ax_Bahntechnik.png?width=362&quality=high)

#### Tecnología ferroviaria

Gracias a su material robusto y construcción sólida el armario de poliéster AX soporta entornos agresivos, humedad así como fuerzas de presión/succión.

![Anwendung\_ax\_flughaefen](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Anwendung_ax_flughaefen.png?width=362&quality=high)

#### Aeropuertos

El armario de poliéster AX resiste la radiación ultravioleta, lluvia, nieve y tormentas, y ofrece protección contra partículas voladoras procedentes de aviones, como las del desgaste de neumáticos.

## Valor añadido optimizado mediante redes digitales

La clave para una mayor eficiencia en la fabricación de cuadros eléctricos y de control son soluciones integradas, consistentes y basadas en datos a lo largo de toda la cadena de valor, desde la ingeniería hasta la tecnología de sistemas, la automatización y mucho más.  
Actúa ahora para asegurarte una mejor posición en los mercados competitivos del futuro.

Herramientas de ingeniería

Las numerosas herramientas de diseño y de conversión ayudan a los clientes de Rittal con el proceso de producción automatizado y el trabajo con un prototipo virtual:

- Configuradores
- Datos de EPLAN Pro Panel
- Datos CAD en 2D / 3D
- ecl@ss Advanced Daten
- Technische Dokumentationen
- Daten für Planer
- How-To-Videos

[![Ir a herramientas de ingeniería](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2675301/9b99ef98-8723-47b7-997b-caa9681b28aa.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2675301/9b99ef98-8723-47b7-997b-caa9681b28aa)

Integración directa de la climatización

- Soluciones para adaptarse a todas las condiciones ambientales
- Se mantienen los altos grados de protección

[![Ir a soluciones de climatización](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2675301/9552391d-4455-4b2f-a387-4c056d465e9b.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2675301/9552391d-4455-4b2f-a387-4c056d465e9b)

Distribución de corriente segura

**RiLine Compact**

- Sistema de barras con protección completa contra contactos.
- Ideal para aplicaciones compactas de aparamenta con montaje a presión.
- El reemplazo rápido de componentes y equipos proporciona un alto nivel de disponibilidad del sistema y tiempos de recuperación cortos.

[![Ir a RiLine Compact](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2675301/643308a3-f855-486f-b294-f133d745a90a.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2675301/643308a3-f855-486f-b294-f133d745a90a)

Centro de mecanizado Perforex BC

Los centros de taladrado, roscado y fresado de la serie Perforex BC permiten mecanizar cualquier material, incluidos la chapa de acero con acabado por pulverización y el acero inoxidable, así como el aluminio, el cobre y el nuevo armario de poliéster AX.

- Taladrado, roscado y fresado totalmente automatizado de piezas planas y envolventes
- Tiempos de producción más rápidos en la etapa de mecanizado
- Flujo de datos ininterrumpido desde la ingeniería a los centros de mecanizado
- Alta precisión y repetición exacta

[![Ir a Perforex BC](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/2675301/a64357fe-cd20-458f-b642-8f7cf66d118b.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/2675301/a64357fe-cd20-458f-b642-8f7cf66d118b)

**Ingeniería**

La ingeniería es el punto de partida para cada proyecto de fabricación de cuadros eléctricos. Con la ayuda de herramientas de software desarrolladas por Rittal y Eplan, se crea un prototipo virtual del cuadro eléctrico. Contiene toda la información relevante para el proceso de producción, permitiendo la máxima eficiencia en cada punto del flujo de trabajo. De esta manera, los datos integrales te permiten crear y beneficiarse de procesos de producción automatizados.

**Sistema**

Envolventes, distribución de corriente, climatización. Las envolventes no existen de forma aislada, sino que forman parte de un sistema más grande y multifacético. El sistema modular Rittal ofrece soluciones coordinadas que cubren todos los requisitos: rápido, flexible y en todo el mundo. Aprovecha las soluciones de sistema únicas con claros beneficios para los usuarios.

**Automatización**

Dentro del taller de montaje de cuadros eléctricos, los flujos de trabajo también pueden beneficiarse de la digitalización y la automatización extensiva. Las máquinas y herramientas de Rittal Automation Systems son compatibles con todos los aspectos del mecanizado y el montaje de componentes en la fabricación de cuadros eléctricos, desde el mecanizado individual de los paneles de la envolvente hasta el ensamblaje de cables totalmente automatizado. Actúa ahora y crea la base para procesos automatizados en tu taller.

 */* 

## Encuentra los accesorios adecuados

![fri190433300\_zubehör\_innenausbau](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri190433300_zubeh%C3%B6r_innenausbau.png?width=364&quality=high)

**Instalación interior**

[Escuadra universal](https://www.rittal.com/es-es/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP34265SCHRANK1/PGRP34463SCHRANK1/PRO107968SCHRANK&productID=1485200)

[Tornillos para instalación interior](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP34265SCHRANK1/PGRP34463SCHRANK1/PRO107969SCHRANK&productID=PRO107969)

![fri171303100\_zubehör\_kabelverschraubung](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri171303100_zubeh%C3%B6r_kabelverschraubung.png?width=364&quality=high)

**Prensaestopas**

[Prensaestopas de poliamida](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG0918ZUBEHOER1/PG1159ZUBEHOER1/PRO68836ZUBEHOER&productID=PRO68836)

[Prensaestopas de latón](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG0918ZUBEHOER1/PG1159ZUBEHOER1/PRO68835ZUBEHOER&productID=PRO68835)

![fri200406300\_zubehör\_schaltplantaschen](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406300_zubeh%C3%B6r_schaltplantaschen.png?width=364&quality=high)

**Portaesquemas**

[Portaesquemas de chapa de acero](https://www.rittal.com/es-es/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP34265SCHRANK1/PGRP34463SCHRANK1/PRO14795SCHRANK&productID=4116500)

[Portaesquemas de plástico](https://www.rittal.com/es-es/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG1455SCHRANK1/PRO14788SCHRANK&productID=2514000)

[Portaesquemas con bolsa portadocumentos plástica](https://www.rittal.com/es-es/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG1455SCHRANK1/PRO14792SCHRANK&productID=2510000)

![fri190428300\_zubehör\_schienensysteme](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri190428300_zubeh%C3%B6r_schienensysteme.png?width=364&quality=high)

**Sistemas de guías**

[Chasis del sistema 23 x 64 mm](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG0917ZUBEHOER1/PG1330ZUBEHOER1/PGR3458ZUBEHOER1/PRO85283ZUBEHOER&productID=PRO85283)

[Placa de montaje y escuadra](https://www.rittal.com/es-es/product/list.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0026SCHRANK1/PGRP21063SCHRANK1/PGRP26364SCHRANK1/PG0917SCHRANK2/PG1330SCHRANK2/PGR3381SCHRANK1)

[Escuadra de montaje para instalación interior](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG0948SCHRANK1/PRO14252SCHRANK&productID=PRO14252)

![fri200406100\_zubehör\_led\_leuchte](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406100_zubeh%C3%B6r_led_leuchte.png?width=364&quality=high)

**Luminaria LED**

[Luminaria LED](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG1381SCHRANK1/PRO64749SCHRANK&productID=PRO64749)

[Alimentación 2 polos (accesorios de conexión)](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG1376ZUBEHOER1/PGR3564ZUBEHOER1/PRO64750ZUBEHOER&productID=PRO64750)

[Escuadra de montaje interior](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG0948SCHRANK1/PRO14252SCHRANK&productID=PRO14252)

[Interruptor de puerta](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG1376ZUBEHOER1/PGR3564ZUBEHOER1/PRO64835ZUBEHOER&productID=PRO64835)

![fri200406400\_zubehör\_tür,innen](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406400_zubeh%C3%B6r_t%C3%BCr%2cinnen.png?width=364&quality=high)

**Interior de puerta**

[Estribo de montaje](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG1455SCHRANK1/PRO14117SCHRANK&productID=PRO14117)

[Chasis del sistema 23 x 64 mm](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG1455SCHRANK1/PRO84663SCHRANK&productID=PRO84663)

[Retenedor de puerta para AX de poliéster](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP34265SCHRANK1/PGRP34463SCHRANK1/PRO107967SCHRANK&productID=PRO107967)

![fri200406500\_zubehör\_Verschluss-Systeme](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri200406500_zubeh%C3%B6r_Verschluss-Systeme.png?width=364&quality=high)

**Sistema de cierre**

[Empuñadura Confort Mini AX](https://www.rittal.com/es-es/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0003SCHRANK1/PGRP30363SCHRANK1/PGRP30464SCHRANK1/PG1416SCHRANK1/PRO98867SCHRANK&productID=1485600)

[Bombines de cierre, ejecución A](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG1416SCHRANK2/PRO14616SCHRANK&productID=PRO14616)

[Bombines de seguridad y botones pulsadores](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG0907ZUBEHOER1/PG1416ZUBEHOER1/PGR3256ZUBEHOER1/PRO59549ZUBEHOER&productID=PRO59549)

[Cilindro medio](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP30564SCHRANK1/PGRP30566SCHRANK1/PG1416SCHRANK2/PRO14558SCHRANK&productID=PRO14558)

![fri190432400\_zubehör\_Wandbefestigung](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/fri190432400_zubeh%C3%B6r_Wandbefestigung.png?width=364&quality=high)

**Fijación mural**

[Soporte para fijación mural](https://www.rittal.com/es-es/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0021SCHRANK1/PGRP34265SCHRANK1/PGRP34463SCHRANK1/PRO107970SCHRANK&productID=PRO107970)

[Fijación a postes](https://www.rittal.com/es-es/product/show/variantdetail.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0003SCHRANK1/PGRP30363SCHRANK1/PGRP30464SCHRANK1/PG0904SCHRANK1/PRO99876SCHRANK&productID=2584100)

## Downloads & Videos

[![Cover\_AX\_Kunststoff\_montageanleitung\_de\_en\_fr](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Cover_AX_Kunststoff_montageanleitung_de_en_fr.png?width=364&quality=high) **Instrucciones de montaje** Armarios de poliéster AX](https://www.rittal.com/imf/none/3_8370/Montageanleitung_ax_kunststoff)

[![Cover\_Umstellhilfe](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Cover_Umstellhilfe.png?width=364&quality=high) **Tabla de conversión** Nuestra tabla de conversión te ayudará a encontrar rápidamente el producto requerido.](https://www.rittal.com/imf/none/16_24360/Conversion_table_ax_plastic_enclosures)

![AX Video English-1](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/AX%20Video%20English-1.png?width=364&quality=high)

**Vídeo**  Presentación de los nuevos armarios de poliéster AX

![Cover\_ax\_kunststoff\_erdung](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Cover_ax_kunststoff_erdung.png?width=364&quality=high)

**Vídeo - Placa de montaje y puesta a tierra** Placa de montaje y puesta a tierra para los armarios de poliéster AX

![Cover\_ax\_kunststoff\_innenausbau](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Cover_ax_kunststoff_innenausbau.png?width=364&quality=high)

**Vídeo - Instalación interior** Instalación interior en los armarios de poliéster AX

![Cover\_ax\_kunststoff\_aufstellung](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Cover_ax_kunststoff_aufstellung.png?width=364&quality=high)

**Vídeo - Montaje** Montaje de los armarios de poliéster AX

![Cover\_ax\_kunststoff\_türausbau](https://webinfo.rittal.com/hs-fs/hubfs/Cover_ax_kunststoff_t%C3%BCrausbau.png?width=364&quality=high)

**Vídeo - Instalación de la puerta**  Instalación de la puerta en los armarios de poliéster AX

<iframe style="width: 100%" class="embed-responsive-item input-video" scrolling="no" src="" frameborder="0"></iframe>

## Sobre Rittal

Foster – setter – everywhere. El conjunto es mucho más que la suma de sus elementos. Lo mismo podemos decir de 'Rittal – The System.' Con esto en mente, hemos agrupado nuestros productos innovadores de las áreas de envolventes, distribución de corriente, climatización e infraestructura TI en una plataforma de sistema para usted. Complementando con nuestra amplia gama de herramientas de software y servicio global, creamos un valor añadido único para usted.

[www.rittal.es](https://www.rittal.com/es-es)

- [Aviso legal](https://www.rittal.com/es-es/content/es/impressum/impressum.jsp)
- [Política de privacidad](https://www.rittal.com/es-es/content/es/impressum/data-privacy-statement.jsp)