IT-Planertag

 

am 05. Juni 2024

in der Schilling Roofbar in Heidelberg

 

Agenda

  • 9:00 - 9:30 Ankunft, Begrüßung & Eröffnung Telena und Rittal

  • 9:30-10:00 - DIN50600 Strukturierte Verkabelung -Die fachgerechte Planung der IT-Infrastruktur als Basis für einen reibungslosen RZ-Betrieb 
    Redner: André Gerlach Geschäftsführer, BDNI

  • 10:30 – 11:00 EnEfG - Quo vadis? - Folgen und Auswirkungen für die gesamte RZ-Landschaft, auch für die Planer?
    Redner: Helmut Göhl Geschäftsführer, Ingenieurbüro GTS 

  • 10 min Pause 
     
  • 11:10- 11:40 - Telena – Aufbau und Verkabelung im Rechenzentrum
    Redner: Raif Mucic Geschäftsführer 

  • 11:40 – 12:10 - RITTAL IT Infrastruktur, Direct Liquid Cooling
    Redner: Eldin Gigovic Systemberater IT 

  • 10 min Pause

  • 12:20 – 12:50 Secon - Zukunftssichere Kühlung mit R290 im RZ-Bereich 
    Redner: Phillip Glaser Technischer Vertrieb  

  • 12:50 – 13:20 Wöhrle – Zeitenwende für USV-Batterien 
    Redner: Timo Kart  Projekt- Key-Account Manager 

  • Ab 13:20 Gemeinsames Mittagessen und Diskussionsrunde zum Abschluss

Die Location

Schilling Roofbar
Alte Glockengießerei 9
69115 Heidelberg

 

 

Anfahrt und Service

Durch die zentrale Lage und die gute Verkehrsanbindung kann eine komfortable Anreise sowohl mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem PKW erfolgen.

Anmeldung zum IT-Planertag