9:00 - 9:30 Ankunft, Begrüßung & Eröffnung Telena und Rittal
9:30-10:00 - DIN50600 Strukturierte Verkabelung -Die fachgerechte Planung der IT-Infrastruktur als Basis für einen reibungslosen RZ-Betrieb Redner: André Gerlach Geschäftsführer, BDNI
10:30 – 11:00 EnEfG - Quo vadis? - Folgen und Auswirkungen für die gesamte RZ-Landschaft, auch für die Planer? Redner: Helmut Göhl Geschäftsführer, Ingenieurbüro GTS
10 min Pause
11:10- 11:40 - Telena – Aufbau und Verkabelung im Rechenzentrum Redner: Raif Mucic Geschäftsführer
11:40 – 12:10 - RITTAL IT Infrastruktur, Direct Liquid Cooling Redner: Eldin Gigovic Systemberater IT
10 min Pause
12:20 – 12:50 Secon - Zukunftssichere Kühlung mit R290 im RZ-Bereich Redner: Phillip Glaser Technischer Vertrieb
12:50 – 13:20 Wöhrle – Zeitenwende für USV-Batterien Redner: Timo Kart Projekt- Key-Account Manager
Ab 13:20 Gemeinsames Mittagessen und Diskussionsrunde zum Abschluss
Durch die zentrale Lage und die gute Verkehrsanbindung kann eine komfortable Anreise sowohl mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem PKW erfolgen.