Sparen Sie bis zu 75% Energie
Der Rittal Effizienzcheck

fri171715410_Angepasste Grösse-1

 

Die Kenntnis über das Alter und den Zustand der installierten Geräte ermöglicht Ihnen Energie- und Kosteneinsparungen.
Wir können Sie hier mit unseren Blue e+ Klimatisierungslösungen unterstützen.

Effizienzcheck buchen

Was beinhaltet der Effizienzcheck

Was wird gemacht
  • Aufnahme der bestehenden Schaltschrankkühlgeräte und Chiller in Ihrer Fertigung
  • Analyse der Energieeinsparungen
  • Amortisationsrechnung für bereits vorhandene Geräte
  • Optimierungsmöglichkeiten der Schaltschrankkühlungen
  • Falls möglich: Live Messung Ihrer Kühlgeräte und Chiller für einen Vergleich

Effizienzcheck buchen

Was sind Ihre Vorteile

  • Übersicht der Verbesserungspotenziale
  • Langfristig planbare Investitionen
  • Einblick in unser aktuelles Klimatisierungsportfolio

Ihr Mehrwert

Regelmässige Überprüfungen von bestehenden Anlagen schützen vor Geräteausfällen und helfen dabei, Verbesserungspotenziale zu entdecken und zu nutzen. Rittal ermittelt für Sie mögliche Einsparpotenziale und Amortisationszeiten. Zudem teilen wir Ihnen Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Effizienz mit.
Grafiken_Cooling Landingpage_Energie-7

75% weniger Energie

Revolutionäre Energieeffizienz durch innovative Hybrid-Technologie. Aktiver Kältekreislauf mit drehzahlgeregelten Komponenten für bedarfsgerechte Kühlung.
Integrierte Heat Pipe für eine passive Kühlung.

Mehr erfahren
Grafiken_Cooling Landingpage_IoT-2

IoT Vernetzung

Dient der Vernetzung von Blue e+ Kühlgeräten und Blue e+ Chillern mit kundeneigenem Monitoring-, Energiemanagement- und/oder übergeordneten Systemen.

 

Mehr erfahren
Grafiken_Cooling Landingpage_Welt-1

Weltweit einsetzbar

Maximale Flexibilität durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit.

Ein Gerät für alle Spannungen und Netze.

Mehr erfahren
Grafiken_Cooling Landingpage_Kalender-1

Längere Lebensdauer

Längere Lebensdauer durch bauteilschonende Kühlung.

Mehr erfahren
Grafiken_Cooling Landingpage_Bedienung-1

Einfachheit

Einfache Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen.
Mehr erfahren

Nestlé PTC Orbe setzt auf Blue e+.

„Wir sind immer motiviert, echten Innovationen zum Durchbruch zu verhelfen.“
Philippe Demarque, Projektleiter, Nestlé PTC Orbe

Bericht lesen

World's first. Blue e+.
Die effizienteste Kühlgeräte-Serie der Welt.

fri152004600

Wussten Sie, dass Sie durch Rittal Lösungen nicht nur Energie, sondern auch Geld einsparen können?

Reichen Sie Ihr Projekt ein und profitieren Sie von einer attraktiven Rückerstattungsprämie: www.prokw.ch

Blue e+ mit einer Gesamtkühlleistung von bis zu 1,60 kW

Blue e+ mit einer Gesamtkühlleistung von 2,00 - 6,00 kW
Blue e+ Infopoints-2

Kühlgeräte

  • Effizient – Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie

  • Flexibel – Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit

  • Sicher – Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung

  • Einfach – Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen

VX25 Blue e+ Integrationslösung

Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ Gesamtkühlleistung 1,30 kW
Integrationslösung Infopoints-1

Integrationslösung

Perfekte Symbiose aus Anreih-Schranksystem VX25 und Blue e+ Kühlgerät.

 

  • Das Kühlgerät lässt sich zu Wartungszwecken einfach nach vorne herausziehen.

  • Kein Montageaufwand - das Kühlgerät, der Türpositionsschalter und die Verkabelung für den Anschluss sind anschlussfertig installiert.

  • Zudem bietet das Kühlgerät alle Vorteile der Blue e+ Technologie.

Chiller Blue e+ 1- 6 kW
Blue e+ Chiller Infopoints

Chiller

Die bedarfsgerechte Kühlung ist durch die innovative DC Inverter-Technologie effizienter als konventionelle Chiller.

  • Leistungsbereich 1 – 6 kW

  • Hohe Regelgenauigkeit

  • Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel Wärmetauscher

  • Erhöhter Betriebstemperaturbereich -5°C bis 50°C

  • Integrierte Sicherheitsfunktionen (Strömungssensor, Füllstandsüberwachung, Überströmventile)

IoT Interface
IoT Infopoints

IoT

Das IoT Interface ist zentraler Bestandteil zur intelligenten Vernetzung von Rittal Kühllösungen oder Sensoren zur Überwachung von physikalischen Umgebungsbedingungen. Ausgestattet mit einer grossen Vielfalt an Schnittstellen und Protokollen dient es der Datensammlung und -übertragung an übergeordnete IT-Systeme oder an Systeme zur lokalen Überwachung von Maschinenzuständen.

Kontaktformular
Buchen Sie Ihren kostenlosen Effizienzcheck

Ich bin an dem Effizienzcheck interessiert.
Bitte kontaktieren Sie mich: