Eine IT-Infrastruktur, die permanent verfügbar ist, zählt zu den wichtigsten Faktoren einer effizienten Produktion. Ein Ausfall von IT-Systemen ist immer mit Kosten verbunden. Der optimale Schutz der IT-Infrastruktur ist daher unabdingbar. Eine effiziente IT-Security wehrt physikalische Gefahren und Cyberbedrohungen ab und garantiert damit den reibungslosen Geschäftsbetrieb.
Daten können hochsensibel sein, gerade wenn es sich z.B. um personenbezogene Patientendaten handelt, die es gegen Diebstahl zu sichern gilt oder Produktionsdaten, die vor physischen Gefahren wie Staub, Feuer und Spritzwasser geschützt werden müssen.
Das Micro Data Center ist die perfekte Einhausung für Data Center.
Die zahlreichen Optionen sowie die Möglichkeit der Anreihung erlauben ein Höchstmass an Flexibilität am Einsatzort.
Produkt Features:
IT-Container im Baukastenprinzip - Die modularen Rechenzentren im Container bieten die perfekte und skalierbare Lösung - ob induviduell für Mittelstands-, Cloud- und Edge-Anwendungen oder vorkonfigurierte Data Center Container.
Wachsende Datenaufkommen und steigende Anforderungen führen immer wieder zu Platzproblemen in bestehenden IT Umgebungen. Ein möglicher Lösungsansatz für diese Big Data-Anwendungen sind modulare Container-Lösungen, die auch im Aussenbereich aufgestellt werden können.
Die Container-Lösungen werden vormontiert angeliefert und sind in kurzer Zeit betriebsbereit. Das Spektrum reicht von reinen IT-Containern bis hin zu kompletten All-in-One-Systemen, in denen die komplette physikalische IT-Infrastruktur vom Rack über die Klimatisierung, die Stromversorgung mit einer leistungsstarken USV-Anlage bis hin zum kompletten Monitoring und auf Kundenwunsch einer effektiven Brandlöschanlage enthalten sind.
Industrie 4.0, automatisierte Bezahlvorgänge, Mobile Streaming oder autonomes Fahren erfordern kürzeste Reaktionszeiten, höchste Sicherheit und unterbrechungsfreie Verfügbarkeit. Rittal Edge-Lösungen bieten genau das.
Sie können grosse Datenmengen sicher und präzise in Echtzeit speichern, verarbeiten und verteilen – und zwar dort, wo sie benötigt werden. Dank umfassender Planung, flexibler Projektierung und zuverlässiger Inbetriebnahme können wir Ihre Edge-Lösung weltweit schnell und bedarfsgerecht umsetzen.
Verfügbarkeit – das ist die Kennzahl, mit der die IT oder ein Rechenzentrum bewertet wird.
Jeder Prozentpunkt hinter dem Komma bedeutet mehrere Stunden weniger Stillstand im Jahr. Also bares Geld. Ein Konzept zur Abwehr potenzieller physischer Gefahren sollte daher im eigenen Geschäftsinteresse sein.
Die IT ist ein businesskritischer Faktor im Spitalbetrieb. Ohne sie kann heute nicht einmal mehr operiert werden. Deshalb vertraut die Merian Iselin Klinik auf Sicherheitskonzepte von Rittal. Die Gesamtlösungen für physische IT-Sicherheit bieten optimalen Schutz, sind skalierbar und lassen sich flexibel in Gebäudestrukturen integrieren. Sie sind System- und ECB-geprüft und bestechen durch ihre hervorragende Energieeffizienz.
Klassische IT-Infrastrukturen wie Server, Storage oder Netzwerkkomponenten werden durch Technologien wie Virtualisierung und Cloud-Computing heute zunehmend konsolidiert und verdichtet. Somit sind die Anforderungen an die Grösse und den Platz in On-Premise-Rechenzentren stark zurückgegangen. Kleine und mittelgrosse Unternehmen sowie grössere Firmen kommen durchaus mit einer überschaubaren Datacenter-Stellfläche aus.
Dies erlaubt eine Konzentration ganzer Rechenzentren auf eine Grösse von 1-2 Racks. Bei diesen Umbauten und Übersiedelungen werden oftmals die Basisanforderungen an die physische Sicherheit der Rechnerräume nicht bedacht. Diese sind aufgrund der Datensicherheit jedoch genauso gross wie bei grossen Rechenzentren. Rittal trägt diesen Anforderungen Rechnung und unterzieht Ihre Basis-Infrastruktur einer physischen Sicherheitsanalyse durch unsere Experten. Untersucht werden Einhausungen, Stromversorgung, Klimatisierung etc. Um Ihre IT-Infrastruktur auf den aktuellen Sicherheitsstand zu bringen, bietet Rittal folgenden IT Security Check an:
Ziel des Checks:
Inkludierte Leistungen:
Optionale Zusatzleistungen:
Gerne finden wir mit Ihnen gemeinsam die passende IT Lösung für Ihren Betrieb oder besuchen Sie vor Ort für einen IT Security Check.