Hygienic Design
Mit Sicherheit mehr Sauberkeit

Oder warum Edelstahl im Bereich der offenen Prozesse im Nahrungs-
und Genussmittelbereich nicht reicht.

Rittal HD Produkte

Komplettlösung für
optimale Prozesse

Alle Bereiche in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie stellen unterschiedliche Anforderungen an die Hygiene. Rittal hat für alles die richtige Lösung. Vom Gehäuse über die Stromverteilung bis hin zur Klimatisierung – alles passt zusammen. Selbstverständlich macht auch die IT-Infrastruktur hier keine Ausnahme.

mehr lesen

Hohe Anforderungen und Sicherheit für
Hygienestandards

„Rittal – Das System.“ heisst: durchdachte Systemlösungen für hygienegerechte Produktion in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Gerade in offenen Prozessen, wo Beständigkeit der Dichtung gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel sehr wichtig ist, sind optimierte Schaltschränke, Klemmenkästen und Bediengehäuse an den Fertigungsanlagen ein Muss.

Rittal HD Produkte

Silikondichtung:
hohe Beständigkeit
gegen aggressive Medien; leicht wechselbar

 

Dach-Auswirkungen: damit gehört nirgends anstehen können und die Flächen leicht einsehbar sind

Spaltfreie Konstruktion - keine Hohlräume zwischen Wohnungen und Tür

Leichter zu reinigen durch feinen

Oberflächen Schliff: Komplett geschlossene Rechte einheitlich mit Korn 400 geschliffen für einheitliche Oberflächenrauigkeit von <8 μm

Leicht zu reinigendes Verschluss-System: Verschrieben auf die Rechte der Lebensmittel- und Genussmittelindustrie

Innenausbau:
- Befestigungspunkte für Einbau von Innenausbauschienen für den inneren Tiefenausbau bei HD Kompakt-Schaltschränken
- Montage von Tragschienen und KL Montageplatten bei HD Klemmenkästen möglich durch flexibles Einbaulochraster von 6,25 mm

122-1

Hygienic Design im überblick

Klemmenkästen und Kompakt-Schaltschränke im

Hygienic Design sind wesentliche Bausteine zur
reinigungsgerechten Ausstattung von offenen Prozessen

der Nahrungs- und Genussmittelindustrie und
von Reinräumen.

Hygienic Design im Betrieb

Klimatisierung ausserhalb der Hygieneebene

Sie versorgt die Luft/Wasser-Wärmetauscher im Hygienebereich und das LCP im Data Center mit ausreichend kaltem Wasser

Hygienebereich, offene Prozesse

Praxis- und reinigungsgerechte Gehäuse für eine optimale Hygiene im Produktionsbereich

Logistik / Technik

Passende Gehäuselösungen mit geringerem Hygieneanspruch

Edge Data Center

IT-Infrastruktur für höchste Rechenleistung bei kurzen Latenzzeiten und nahe an der Produktion

content-hygenic-design

Gehäuse HD

Klemmkästen HD-1
Klemmkästen HD
Kompakt-Schaltschränke HD
Kompakt-Schaltschränke HD
Feuerlöschgehäuse HD
Feuerlöschgehäuse HD
Bediengehäuse HD
Bediengehäuse HD
Druckergehäuse HD
Druckergehäuse HD
Systemschränke HD
Systemschränke HD
Luft_Wasser-Wärmetauscher Wandanbau HD
Luft/Wasser-Wärmetauscher Wandanbau HD
Zubehör HD
Zubehör HD

Unsere Referenzen

Unbenannt-4

Success Story Nestlé

Das Unternehmen Nestlé fordert bei Neuanschaffungen von Maschinen von seinen Lieferanten modernste Prozesstechnik, hohe Verfügbarkeit und hygienisches Design.
So auch von Rittal.

Mehr lesen
Unbenannt-1-1

Sucess Story Zweifel Pomy-Chips

Die Lebensmittelproduktion bei Zweifel Pomy Chips unterliegt strengen Vorschriften. Hier garantieren Rittal Schränke und Steuerungsgehäuse aus Edelstahl die Einhaltung der internen Qualitäts- sowie der internationalen ISO- und IFS-Richtlinien.

mehr lesen
Unbenannt-2

Success Story Tophinke

Kunden, die im Supermarkt nach einem Joghurt oder einem Schokoriegel greifen, sollten sich über die Sauberkeit im Herstellungsprozess keine Gedanken machen müssen. Voraussetzung ist, dass sich alle Maschinen, Anlagen und Komponenten in Produktionsanlagen von Nahrungsmitteln reinigen lassen und über ein hygienegerechtes Design verfügen.
mehr lesen
Unbenannt-3

Success Story Bürger

Fast 1,5 Millionen Maultaschen verlassen Tag für Tag das schwäbische Familienunternehmen Bürger. Bei der Herstellung seiner Produkte legt Bürger grossen Wert auf modernste Fertigungs- und Prozesstechnik sowie höchste Hygienestandards.
Mehr lesen

Anfrage Hygienic Design
Ihre Anfrage

Sie haben Fragen zu unseren Hygienic Design Produkten? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir bei Fragen zur Verfügung.