1920x300 Headerbild Investitionsprämie mobile Version 2-1

Rittal Maschinen und Halbautomaten für den Schaltschrankbau
Möglichkeiten für Investitionen

„…Im Bereich Digitalisierung werden Investitionen in Hardware, Software und Technologien gefördert, die unter anderem eine Digitalisierung von Infrastrukturen, Geschäftsmodellen und Prozessen begünstigen.“ (Quelle: Förderungsrichtlinie "COVID-19-Investitionsprämie für Unternehmen" mit Stand 1.9.2020, Seite 28ff. „Besonders geförderte Digitalisierungsinvestitionen“)

Bestimmte Rittal Maschinen unterstützen prinzipiell die Prozesse im Schaltschrankbau durch Digitalisierung und Automatisierung. Dabei ist immer die Situation in der Fertigung beim Kunden ausschlaggebend. Je höher der generierte Mehrwert für das Unternehmen durch die Investition und je größer der Effizienzzuwachs in den Prozessen ist, umso höher ist die Chance, eine Förderung von zusätzlich 7 % zur Basisförderung von 7 % zu erhalten. Eine genaue Beschreibung der Prozesse und der Maßnahmen und erwarteten Effekte ist Voraussetzung.

Unser Angebot für Sie: Kostenlose Prozessanalyse
In einem ca. einstündigen Gespräch analysieren Sie gemeinsam mit unserem Value Chain Consultant Reinhard Fürlinger, MBA, Ihre Prozesse. Die professionelle, ganzheitliche Betrachtung liefert Ihnen genaue Angaben, in welchen Bereichen Ihrer Fertigung eine Automatisierung die größte Auswirkung auf den Gesamtprozess hat.
Gestützt wird diese Empfehlung auch durch valide Daten einer Studie zum Thema „Schaltschrankbau 4.0“ des Instituts für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW) der Universität Stuttgart, welche in das verwendete Process Automation Tool (PAT) einfließen.

Für nähere Fragen kontaktieren Sie uns bitte über das unten stehende Formular. Wir melden uns umgehend bei Ihnen.

Rittal Produktbereiche, die unter bestimmten Voraussetzungen förderungswürdig sind:

Produktteaser Quadrat WT1. Fertigungsprozess Drahtkonfektionierung mit dem Wire Terminal WT

Mit dem Produkt „Wire Terminal“ digitalisieren bzw. automatisieren wir den Bereich der Drahtkonfektionierung. Neben der digitalen Übermittlung aller relevanten Fertigungsdaten aus einem vorgelagerten Planungsprozess erfolgt die gesamte Drahtkonfektionierung vollautomatisch. Die Informationen aller gefertigten Drähte werden zeitgleich auch in digitaler Form zur visuellen Unterstützung der heute noch manuellen Verdrahtung übermittelt.

Zum Wire Terminal

Produktteaser Quadrat Perforex

2. Fertigungsprozess Gehäusebearbeitungen mit dem Fräsbearbeitungscenter Perforex BC 1007 HS und dem Lasercenter Perforex LC 3030

Mit den Produkten „Perforex BC und LC“ werden Gehäuse aus verschiedenen Materialen (vorzugsweise Stahl, Edelstahl und Kunststoff) modifiziert.
Modifizieren bedeutet vollautomatisches Bohren, Gewindeschneiden und Fräsen bzw. Lasern von Flachteilen und Gehäusen - Tätigkeiten, die früher aufwendig und zeitintensiv manuell durchgeführt wurden. Die im Datensatz relevanten Zuschnittdaten werden gleichzeitig dem Zuschnittbereich zur Verfügung gestellt. Somit ist dieser Prozess von der Planung bis Fertigung vollständig automatisiert und digitalisiert. Die Datenaufbereitung erfolgt vorgelagert und wird digital an die Maschinen übergeben.

Zur Perforex BC Fräser      Zur Perforex LC Laser

Produktteaser Quadrat Secarex3. Fertigungsprozess Zuschnitt von Kabelkanälen und Hutschienen mit de Zuschnittcenter Secarex AC18
Für den Zuschnittbereich eignet sich bestens das Produkt „Secarex AC 18“. Wie bei allen anderen Maschinen werden die Daten vorgelagert in der Planung aufbereitet und digital der Maschine übermittelt. Direkt an der Secarex können mehrere Aufträge zusammengefasst und die Zuschnitte optimiert werden.
Der halbautomatisierte Teilezuschnitt (die angezeigten Teile müssen aufgelegt werden) unterstützt den nachgelagerten Fertigungsprozess mit Daten und einer etikettierten Teile-Erkennung, welche die Kommissionierung der Aufträge maßgeblich unterstützt.

Zur Secarex AC 18

Produktteaser Quadrat Ablängautomat4. Halbautomaten mit Datenanbindung wie der Ablängautomat C8+

Zum Drähteablängen werden digital Daten an den Halbautomaten übermittelt. Der Zuschnitt erfolgt dann halbautomatisch.
Die förderbare Mindestinvestitionssumme beträgt 5000,- EUR.

Zum Ablängautomat C8+

Produktteaser Quadrat Value Chain5.  Value Chain Consulting.
Rittal bietet ein professionelles Consulting für die Wertschöpfungskette im Bereich Schaltschrankbau an. Dabei werden die bestehenden wertschöpfenden Prozesse mit Hilfe von Analysetools betrachtet und Lösungsvorschläge für die Optimierung dieser Prozesse entwickelt.
Interesse an einem Value Chain Consulting?

Jetzt anfragen

 

Produktteaser Quadrat Eplan6. CAD-Softwareapplikationen unserer Schwesterfirma Eplan Software & Service GmbH
Für Software, die die Prozesse digitalisier, kann eine Förderung beantragt werden.

 

Zu Eplan pro Panel

zurück zur Übersichtsseite.

Wir beraten Sie gern zu möglichen Förderungen
Sie haben Interesse?

Sind Sie an einer kostenlosen Prozessanalyse interessiert oder haben Sie bereits konkrete Vorstellungen, welche weiteren Schritte Sie für Ihre Automatisierung setzen möchten? Dann nehmen Sie hier mit uns Kontakt auf.