Rittal Expert-Days
Virtual

 

Live-Stream: VX25 Ri4Power

Einfache und schnelle Montage einer Schaltanlage

 

27. April 2022

 

Webcast-Aufzeichnung

 

Jetzt Beratungstermin vereinbaren!

Webcast Aufzeichnung vom 27. April 2022

 

VX25 Ri4Power
Einfache und schnelle Montage

 

 

VX25 Ri4Power ist ein Schalt- und Energieverteilanlagen-System für den VX25. Es besticht mit maximaler Flexibilität bei gleichzeitig raffinierter Bauweise für eine einfache und schnelle Montage.

 

Erfahren Sie alles über die Anwendung dieses perfekt ausgereiften Systems für Niederspannungsschaltanlagen. Erleben Sie Montage sowie weitere Anleitungen aus der Praxis in unserem Webcast.

 

LIVE-STREAM MIT ANSCHLIESSENDEM EXPERTEN-CHAT


Im Anschluss an unsere kurzweilige Präsentation stehen Ihnen unsere Experten für Ihre individuellen Fragen zur Verfügung. Nutzen Sie unseren Webcast am 27. April 2022 für Informationen aus erster Hand!

 

Jetzt Beratungstermin vereinbaren!

 

 

 

 

VX25 Ri4Power
Schalt- und Energieanlagensystem für den VX25

 

Mit VX25 Ri4Power lassen sich innerhalb einer Schalt- oder Energieverteilungsanlage verschiedene Aufgaben realisieren. Das ausgereifte Baukasten-System verbindet unterschiedliche Vorteile in einem Komplett-System:

 

Bauartengeprüfte Energieverteilung nach der Norm EN 61 439-1.

Geprüfte Störlichtbogensicherheit nach IEC 61 641, Schutzart bis IP 54, zusätzlich präventiver Störlichtbogenschutz

Schrank- und Schienensystem in einem

Komplettlösung mit innerer Formunterteilung für den VX25

Einfache Bauweise aufgrund einer erheblichen Reduktion der Bauteile, deutlich geringerer Montageaufwand bei gleichzeitig maximaler Flexibilität und gleicher Funktionalität

Mehr Informationen zum VX25 Ri4Power

fri190405900-ri4power

 

VX25 Ri4Power
DIE VORTRAGENDEN

 

 

unger-energy-power

 
 
Christoph Unger
Leiter BU Energy & Power Solutions

 

 

Drazen-Tadijanovic

 
 
Drazen Tadijanović
Vertriebsspezialist Energy & Power Solutions

VX25 Ri4Power

Einfache und schnelle Montage
von VX25 Ri4Power

dem Schalt- und Energieverteilanlagen-System
für den neuen Schaltschrank VX25

 

Schalten Sie um: Es ist Zeit!

 

Jetzt Beratungstermin vereinbaren!