Neue Klimalösungen mit 75 % weniger CO2-Footprint

Landingpage-1920x1080 mobile Version Keimlinge

 

Energieeffiziente Blue e+ Kühlgeräte

 

Die energieeffizienten Rittal Klimatisierungslösungen sind auf den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft ausgerichtet. Die Blue e+ Kühlgeräte sparen im Betrieb bis zu 75 % Energie.

Wir alle sind aufgefordert, unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren und energieeffizient zu agieren. Und die Industrie kann hier einen aktiven Beitrag leisten.

 

Bosch-Konzernchef Volkmar Denner:
„Beim Klimaschutz muss gehandelt, nicht länger nur angekündigt werden. […] Das gilt auch für die Industrie, die für mehr als 30 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist.“
Zitat aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom Mai 2019

World´s first: Blue e+

RI_AT_DE_2019 - Blue e plus CO2 Landingpage-1920x1080_mobil Blue e plus Produkt-2

 

Die effizienteste Kühlgeräteserie der Welt

Die Hybrid-Technologie bringt die Energieeffizienz Ihrer Kühlgeräte in ganz neue Dimensionen.

 

  • Effizient – Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe-Technologie
  • Flexibel – Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
  • Sicher – Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
  • Einfach – Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen


Die integrierte Heat Pipe für passive Kühlung führt Wärme aus dem Schaltschrank ab, sobald die Umgebungstemperatur unterhalb des Sollwerts liegt. Bei höheren Umgebungstemperaturen sorgt der aktive Kältekreislauf mit drehzahlgeregelten Komponenten genau für eine bedarfsgerechte Kühlung. 

Mehr erfahren

 

Energieeffizienz-Gesetz:

Unternehmen können können Rittal Blue e+ Kühlgeräte als Energieeffizienzmaßnahme einreichen.
Diese Defaultmethode wurde von der Energie AG Oberösterreich Power Solutions GmbH entwickelt.

Rittal unterstützt bei der Berechnung und Erstellung der notwendigen Unterlagen:

zum EEffG-Rechner

Kostenlose Inspektionstour
Ihr maßgeschneiderter Service

Sorgen Sie durch regelmäßige Überprüfung Ihrer Rittal Komponenten dafür, dass zum Beispiel bei allen Lüftern und Kühlgeräten die Leistung ganz oben und der Verbrauch möglichst niedrig bleibt.

Ihr Nutzen:

  • Nachhaltig Kosten und Ressourcen einsparen
  • Langfristig die Maschinenverfügbarkeit erhöhen und Störungen reduzieren
  • Den Wert der Investition erhalten und die Lebensdauer Ihrer Anlagen erhöhen
  • Kosten vorausschauend planen

Das beinhaltet die kostenlose Rittal Inspektionstour:

  • Erfassen und Dokumentieren der Gerätedaten
    und des Gerätezustands durch Techniker vor Ort
    Sichtprüfung der Kühlgeräte
  • Beurteilung des Allgemein- und Wartungszustandes der Geräte
  • Erstellung einer detaillierten Übersicht der Geräte inklusive Statusbericht
  • Effizienz-Kalkulation mit potenziellen Einspareffekten und Amortisationszeiten
  • Handlungsempfehlungen zur Steigerung
    der Effizienz und Maschinenverfügbarkeit
RI_AT_DE_2019 - Blue e plus CO2 Servicemann 400x300

 

Mehr erfahren

Referenzen

Referenz Slider Box Voith-1

Voith Turbo

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz haben bei Voith einen hohen Stellenwert.
Jetzt haben die Heidenheimer weitere Einsparpotenziale entdeckt: bei der Klimatisierung von Schaltschränken.
Mehr erfahren
Referenz Slider Box Ford

Ford Motorenwerke

Über 220 Kühlgeräte unterschiedlicher Hersteller standen auf dem Prüfstand - die Ergebnisse beeindrucken den Instandhaltungsleiter des Produktionswerks.

Mehr erfahren
Referenz Slider Box  Valeggio

Blue e+ Kühlgerätewerk

Die Belegschaft des Rittal Werkes in Norditalien beantwortet die globale Klimafrage auf ihre Art: mit industrieerprobten Lösungen, die im Hier und Jetzt 75 Prozent Energie und 75 Prozent CO2 einsparen.

Mehr erfahren

Alle Videos zum Thema

Teaser Videos 500x280 px Footprint-1
Gemeinsam handeln Viele kleine Schritte können Großes bewirken
Teaser Videos 500x280 px Känguru-1
Es geht uns alle an! Umwelt schützen und Energie sparen.

Wir beraten Sie gern.
Sie haben Interesse?