Skip to content
Energieopslag event banner
RITTAL_4c_w_N-1

COMPLEET PASSENDE IT-BEHUIZING: BESCHERM EN OPTIMALISEER JOUW TECHNOLOGIE MET AX IT

In industriële omgevingen wil je al je belangrijke IT-apparatuur centraal monteren en installeren. Stevig beschermd, zodat jij verzekerd bent van een continu proces. 

Sterke en slimme IT-wandbehuizing is de oplossing. AX IT biedt altijd een alternatief dat voldoet aan jouw specifieke wensen, ook als je infrastructuur verandert. Zo heb je altijd toegang tot je IT-apparatuur. 

RITTAL AX 1073 0000 half open

VOORDELEN VAN KWALITATIEVE IT-NETWERKBEHUIZING

Maximale bescherming

Door de hoge beschermklasse en security niveau wordt je apparatuur niet beïnvloed door externe factoren als schade en stof: perfect in robuuste omgevingen.

Ruimte-efficiënt

Je creëert ruimte in je omgeving, maar ook ruimte om je processen te optimaliseren.

Effectief management

Makkelijk aan te passen, service en onderhoud is zo geregeld. Dat zorgt voor meer overzicht!

Het programma voor 28 november 2023

Rittal_schema_V2

4 PERFECTE COMBINATIES VOOR JOUW OMGEVING

De markt verandert en het belang van IT groeit. Zo nemen ook IT-eisen toe. Dat vraagt om flexibele aanpassingen in je IT-infrastructuur.

Daarom denkt Rittal verder dan de standaard. Of het nu vooral draait om je omgeving, koeling of security eisen: onze AX IT oplossingen passen bij jouw belangrijkste verwachtingen.

AX IT 10’’

Verantwoordelijk voor je netwerk? Houd met de hoogste veiligheidsstandaard jouw verbindingen in tact.

RITTAL AX 1034 000 open

Specificaties

  • Artikelnummer: 1196888
  • 300x400x210/300 mm
  • 11 U bruikbare hoogte
  • Maximale gewicht capaciteit van 15 kg
  • Profielen in diepte verstelbaar

AX IT 19’’

Een aantal componenten betaalbaar beschermen? Met een hoog security niveau?

RITTAL AX 7645 350 open

Specificaties

  • Artikelnummer: 7645350
  • 600 x 350/400* mm 
  • Varianten in 7 - 12 - 15 U hoogte
  • Maximale gewicht capaciteit van 35 kg
  • Profielen in diepte verstelbaar
  • Kabelgeleiding boven of onder

AX IT 19’’ Zwenkbaar

Flexibel aanpassingen doen? En snel toegang tot je apparatuur, ook in moeilijk bereikbare ruimtes?

RITTAL AX 1073 0000 V2 open

Specificaties

  • Artikelnummer: 1196887
  • 600 x 350/400* mm 
  • 13 U bruikbare hoogte
  • Rond de zijkant (diepte) 5 U
  • Maximale gewicht capaciteit van 20 kg
  • Kabelgeleiding boven of onder

AX IT 19’’ Pull Out

Veel (zwaardere) apparatuur opbergen? Makkelijk verwerkbaar in meubilair of compacte ruimtes?

RITTAL AX 1073 0000 open uitgeschoven

Specificaties

  • Artikelnummer: 1196886
  • 760 x 760 x 300 mm
  • 13 U bruikbare hoogte voorkant
  • Rond de zijkant (diepte) 5 U
  • Maximale gewicht capaciteit van 40 kg
  • Kabelgeleiding boven of onder

AX IT: ONMISBAAR VOOR EEN CONTINU BEVEILIGD IT-PROCES

Uitval of andere problemen met je IT-apparatuur voorkomen? 

Stevige netwerkbehuizing garandeert een lange levensduur van al jouw hardware. Door aanpasbare combinaties vind je altijd een oplossing voor jouw markt. Alles is mogelijk: ook extra wensen.

Benieuwd wat Rittal voor jouw bedrijf kan betekenen? Met onze innovaties kun je vertrouwen op een sterke werking van al je hardware.

Lees meer over onze
AX IT oplossingen

RITTAL AX 1073 0000 V2 half open

Innovatieve AX IT-behuizing beschermt betrouwbaarheid en bedrijfscontinuïteit 

RITTAL AX 1034 000 half open

Maximaliseer ruimte-efficiënte met innovatieve AX IT-wandbehuizing

Op zoek naar een innovatieve oplossing voor jouw IT-infrastructuur?

De AX IT wandbehuizingen zijn al jaren onderdeel van ons portfolio. Vanuit de markt bleek er vraag te zijn naar maatwerkoplossingen. Om die reden hebben wij naast de standaard AX IT het portfolio uitgebreid met 3 innovatieve oplossingen. 

Untitled_design__1_-removebg-preview